Introducción del Tracker T1000-E

Es un rastreador de alto rendimiento diseñado para Meshtastic®, tan pequeño como una tarjeta de crédito, que se ajusta sin esfuerzo en tu bolsillo o se adhiere a tus activos. Integra el LR1110 de Semtech, el nRF52840 de Nordic y el módulo GPS AG3335 de Mediatek, proporcionando a los usuarios de Meshtastic® una solución de posicionamiento y comunicación de alta precisión y bajo consumo.
Comparación de Versiones

Características
- Soporte Multi-Protocolo: Con nRF52840 y LR1110, soporta Bluetooth 5.0, Thread, Zigbee y LoRa, asegurando compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y redes.
- Potentes Capacidades de Posicionamiento: Integrado con el chip GPS AG3335 de Mediatek, proporciona servicios de posicionamiento de alta precisión.
- Interfaces Expandibles: Diseñado con cuatro pines pogo, soporta interfaz USB para DFU (Actualización de Firmware del Dispositivo), registro serie e interfaz API, simplificando la gestión y depuración del dispositivo.
- Soporte de Código Abierto: Compatible con el protocolo de red de malla de código abierto Meshtastic, adecuado para necesidades de comunicación de largo alcance y bajo consumo.
Especificaciones
General
| Protocolo de red | LoRa, Bluetooth v5.1 |
|---|---|
| Temperatura | Rango: -20 a 60℃; Precisión: ± 1℃ (mín ±0.5℃, máx ±1℃) Resolución: 0.1℃ |
| Luz | 0 a 100% (0% es oscuro, 100% es más brillante) |
| LED y Zumbador | 1*LED y 1* zumbador para indicar estado |
| Botón | 1* Botón para operar |
| Antena | Interna (GNSS/LoRa/Wi-Fi/BLE) |
| Distancia de Comunicación | 2 a 5km (dependiendo de la antena, instalación y entornos) |
| Clasificación IP | IP65 |
| Dimensiones | 85 * 55 * 6.5 mm |
| Peso del Dispositivo | 32g |
| Temperatura de Operación | -20℃ a +60℃ |
| Humedad de Operación | 5% - 95% (Sin condensación) |
| Certificación | CE /FCC |
Batería
| Capacidad de Batería | Batería de litio recargable, 700mAh |
|---|---|
| Monitoreo de Vida de Batería | Nivel de batería de enlace ascendente periódico |
Cable de Carga (Adaptador no incluido) | Cable de carga magnético USB, 1 metro |
| Voltaje de Entrada de Alimentación | 4.7 a 5.5V DC |
| Límite de Temperatura de Carga | 0 a +45℃ |
Descripción general del hardware

Lista de Pines
| Alimentación al Sensor | P0.4 | GPIO |
| Temperatura | P0.31 | NTC (analógico) |
| Luz | P0.29 | LUX(analógico) |
| Acelerómetro de 3 Ejes (Actualmente no se usa en el firmware de Meshtastic) | SDA: P0.26 SCL: P0.27 | Vía IIC |
| Alimentación al Acelerómetro | P1.7 | GPIO |
| LED | P0.24 | GPIO |
| Zumbador | P0.25 | GPIO |
| Habilitar Zumbador | P1.05 | GPIO |
| Botón | P0.6 | GPIO |
| Alimentación al sensor | P1.6 | GPIO |
| LR1110 | P1.08: SPI MISO P1.09: SPI MOSI P0.11: SPI Clock P0.12: SPI NSS P1.10: LoRa Reset P1.01: LoRa DIO1 P0.07: LoRa DIO2 LR11X0_DIO3_TCXO_VOLT AGE 1.6V | SPI |
| GPS | RX: P0.14 TX: P0.13 | Serial1 BAUDRATE:115200 |
Botón
| Acción del botón | Descripción | Zumbador |
|---|---|---|
| Presionar una vez | Encender | Melodía ascendente |
| Presionar dos veces | Actualizar información de nodo/ubicación | - |
| Presionar tres veces | Encender/apagar el GPS | - |
| Mantener presionado por 5s | Apagar | Melodía descendente |
LED
| Acción del dispositivo | Descripción |
|---|---|
| Encender | Se enciende y luego parpadea rápidamente |
| Modo DFU | Encendido sólido |
| Funcionando | Parpadeo aleatorio |