Saltar al contenido principal

Introducción al T1000-E para LoRaWAN

pir


El T1000-E para LoRaWAN viene con firmware completamente de código abierto. Para mejorar la experiencia del usuario, proporcionamos firmware de demostración preinstalado en dispositivos producidos en fábrica. Los usuarios pueden explorar el firmware de demostración para una experiencia inicial y también desarrollar su propio firmware personalizado. Para detalles sobre desarrollo personalizado, consulte el Firmware de Código Abierto LoRaWAN.

note

Antes de flashear el firmware, asegúrese de que su dispositivo sea la versión T1000-E for LoRaWAN y por favor no flashee otro firmware Meshtastic a este modelo de rastreador, puede causar que el dispositivo quede completamente inoperativo.

Comparación de Versiones de la T1000 Serie

pir

Características

  • Software de Código Abierto: Ofrece código fuente completo, permitiendo contribuciones de la comunidad y dispositivos personalizados.
  • Integración Multi-sensor: Integra sensores de temperatura, luz y acelerómetro de 3 ejes. Soporta GNSS, WiFi y Bluetooth para posicionamiento interior/exterior.
  • Configuración Fácil: A través de la App SenseCraft, los usuarios pueden configurar fácilmente los parámetros del dispositivo.
  • Fuerte Soporte LoRaWAN: Asegura acceso rápido a la red del dispositivo y configuración.
  • Botones Amigables: Opciones de botones simples para encendido/apagado, configuración Bluetooth, alarma SOS, etc.

Especificaciones

Parámetros Generales

Modelo del ProductoT1000-E para LoRaWAN
BackhaulLoRaWAN® (v1.0.4 Clase A)
BluetoothBluetooth v5.1, configuración vía App SenseCraft
Plan de Canales LoRaWANIN865 / EU868 / US915 / AU915 / AS923 / KR920 / RU864
TemperaturaRango: -20 a 60°C; Δ Precisión: ±1°C; Resolución: 0.1°C
Luz0 a 100% (0 es oscuro, 100% es más brillante)
Acelerómetro de 3 EjesAcelerómetro de 3 ejes para detectar movimiento
LED y ZumbadorLED y zumbador para indicar estado
Botón1 Botón para operar y activar eventos (SOS)
AntenaInterna (GNSS/LoRa/Wi-Fi/BLE)
Distancia de Comunicación2 a 5km (dependiendo de la antena del gateway, instalación y entornos)
Clasificación IPIP65
Dimensiones85 x 55 x 6.5 mm
Peso del Dispositivo32g
Temperatura de Operación-20°C a +60°C
Humedad de Operación5% - 95% (Sin condensación)
CertificaciónCE / FCC / RoHS

Ubicación

CaracterísticaDescripción
Constelación GNSSGPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS
Sensibilidad GNSS-145dBm arranque en frío / -160 dBm Seguimiento
Precisión de Ubicación GNSS~10m CEP, GPS, -130dBm
Posicionamiento Wi-FiEscaneo pasivo, sube las 3~5 direcciones MAC escaneadas
Posicionamiento Bluetoothsube las 3 mejores direcciones MAC de señal de Beacon

Batería

CaracterísticaDescripción
Capacidad de BateríaBatería de litio recargable, 700mAh
Estimaciones de Vida de Batería3 meses con una sola carga (uplink cada 1 hora, solo datos GNSS)
Monitoreo de Vida de BateríaUplink periódico del nivel de batería
Cable de Carga (Adaptador no incluido)Cable de carga magnético USB, 1 metro
Voltaje de Entrada de Energía4.7 a 5.5V DC
Temperatura de Carga0 ~ +45°C

Descripción General del Hardware

pir

Aplicación

  • Seguimiento de Activos: Monitorear el estado y ubicación de activos remotamente. Transmitir datos de ubicación a la nube vía LoRaWAN. Los usuarios pueden ver la posición en tiempo real y trayectoria en plataformas de gestión móviles o PC.
  • Monitoreo Ambiental: Aprovechar los sensores térmicos integrados, fotosensibles y acelerómetro de 3 ejes. Recopilar y subir datos ambientales en tiempo real vía LoRaWAN para monitoreo remoto de parámetros.
  • Gestión Logística: Instalar en vehículos o paquetes. Rastrear el estado del transporte de carga (rutas, paradas, llegada a tiempo) en tiempo real, ayudando a las empresas logísticas en programación y gestión.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...