Saltar al contenido principal

Un documento etiquetado con "AGX Thor"

Ver Todas las Etiquetas

reComputer Robotics J601 Hardware e I/O

Este wiki proporciona una introducción completa a las características de hardware y al uso de las interfaces de la carrier board reComputer Jetson Robotics J601. Cubre especificaciones detalladas, módulos compatibles, instrucciones de configuración y guías prácticas para usar varias interfaces como M.2, Ethernet, USB, CAN, RS485/RS232, UART, I2C, I2S, GPIO, expansión de cámara GMSL2, 5G y GPS, ayudando a los usuarios a comenzar rápidamente con el desarrollo de robótica en la plataforma J601.