Saltar al contenido principal

3 documentos etiquetados con "Interfaces"

Ver Todas las Etiquetas

Flashear Jetpack && Uso de interfaces

Este wiki proporciona una introducción completa a las características de hardware y al uso de las interfaces de la placa portadora Jetson Robotics J501-Mini. Cubre especificaciones detalladas, módulos compatibles, instrucciones de configuración y guías prácticas para usar varias interfaces como M.2, Ethernet, USB, CAN, UART, DI/DO, I2S y expansión de cámara GMSL2, ayudando a los usuarios a comenzar rápidamente con el desarrollo de robótica en la plataforma J501-Mini.

Flashear Jetpack && Uso de Interfaces

Este wiki proporciona una introducción completa a las características de hardware y al uso de las interfaces de la carrier board reComputer Jetson Robotics J501. Cubre especificaciones detalladas, módulos compatibles, instrucciones de configuración y guías prácticas para usar varias interfaces como ranuras duales M.2 Key M, Ethernet 10GbE + 4x 1GbE, USB 3.0, cuatro interfaces CAN (2 nativas + 2 SPI-a-CAN), UART, DI/DO, I2S y expansión de cámara GMSL2, ayudando a los usuarios a comenzar rápidamente con el desarrollo de robótica en la plataforma J501.

Uso de interfaces

Este wiki proporciona una introducción completa a las características de hardware y al uso de las interfaces de la carrier board reComputer Jetson Robotics J401. Cubre especificaciones detalladas, módulos compatibles, instrucciones de configuración y guías prácticas para usar varias interfaces como M.2, Ethernet, USB, CAN, UART, I2C y expansión de cámara GMSL2, ayudando a los usuarios a comenzar rápidamente con el desarrollo de robótica en la plataforma J401.