Saltar al contenido principal

5 documentos etiquetados con "Jetson"

Ver Todas las Etiquetas

Hardware y Uso de Interfaces de reComputer Robotics

Esta wiki proporciona una introducción completa a las características de hardware y el uso de interfaces de la placa portadora reComputer Jetson Robotics J401. Cubre especificaciones detalladas, módulos compatibles, instrucciones de configuración y guías prácticas para usar varias interfaces como M.2, Ethernet, USB, CAN, UART, I2C y expansión de cámara GMSL2, ayudando a los usuarios a comenzar rápidamente con el desarrollo de robótica en la plataforma J401.

Introducción a reComputer Robotics

La reComputer Robotics J401 es una placa portadora de IA de borde de alto rendimiento diseñada para aplicaciones avanzadas de robótica. Es compatible con los módulos NVIDIA Jetson Orin Nano y Orin NX en modo Super/MAXN, ofreciendo hasta 157 TOPS de potencia de cómputo de IA. La placa ofrece amplias opciones de conectividad, incluyendo doble Ethernet Gigabit, múltiples puertos USB 3.2, CAN, ranuras M.2 para módulos 5G/Wi-Fi/BT y compatibilidad opcional con cámaras GMSL2. Con JetPack 6 preinstalado, garantiza un despliegue fluido para el desarrollo de robótica. El diseño robusto admite amplios rangos de temperatura de funcionamiento e incluye un disipador de calor con ventilador preinstalado. La configuración implica grabar el sistema operativo JetPack en un SSD NVMe usando un PC host Ubuntu compatible, seguido de la configuración del hardware y el uso de las interfaces. Se proporcionan especificaciones detalladas de hardware, dibujos mecánicos y recursos técnicos para los desarrolladores, junto con canales de soporte técnico y de comunidad para la resolución de problemas y discusión.

reComputer Super vs Classic Rendimiento de IA de Nueva Generación en Inferencia Edge

Este artículo destaca el rendimiento superior de IA del reComputer Super comparado con el reComputer Classic, demostrando hasta un aumento de 1.7x en potencia de cómputo de IA con el NVIDIA Jetson Orin NX 16GB. A través de benchmarks prácticos en generación de texto de IA usando el modelo DeepSeek-R1:7B con Ollama, y procesamiento de video de IA usando el modelo de detección de objetos YOLOv11, los resultados muestran que el reComputer Super ofrece velocidades de inferencia significativamente más rápidas y frecuencias de GPU más altas. Notablemente, procesa aproximadamente 2.37 veces más imágenes por segundo que el Classic. El artículo también explica la importancia de evaluar el rendimiento basándose en los FPS reportados por terminal en lugar de los FPS en pantalla, que pueden estar limitados por factores de pantalla y sistema.

Uso de interfaces

Este wiki proporciona una introducción completa a las características de hardware y al uso de las interfaces de la carrier board reComputer Jetson Robotics J401. Cubre especificaciones detalladas, módulos compatibles, instrucciones de configuración y guías prácticas para usar varias interfaces como M.2, Ethernet, USB, CAN, UART, I2C y expansión de cámara GMSL2, ayudando a los usuarios a comenzar rápidamente con el desarrollo de robótica en la plataforma J401.