Saltar al contenido principal

Un documento etiquetado con "Placa portadora robótica J401"

Ver Todas las Etiquetas

Introducción a reComputer Robotics

La reComputer Robotics J401 es una placa portadora de IA de borde de alto rendimiento diseñada para aplicaciones avanzadas de robótica. Es compatible con los módulos NVIDIA Jetson Orin Nano y Orin NX en modo Super/MAXN, ofreciendo hasta 157 TOPS de potencia de cómputo de IA. La placa ofrece amplias opciones de conectividad, incluyendo Ethernet Gigabit dual, múltiples puertos USB 3.2, CAN, ranuras M.2 para módulos 5G/Wi‑Fi/BT y compatibilidad opcional con cámaras GMSL2. Con JetPack 6 preinstalado, garantiza un despliegue fluido para el desarrollo robótico. El diseño robusto admite un amplio rango de temperaturas de funcionamiento e incluye un disipador de calor con ventilador preinstalado. La configuración implica flashear el sistema operativo JetPack en un SSD NVMe usando un PC host Ubuntu compatible, seguido de la configuración del hardware y el uso de las interfaces. Se proporcionan especificaciones detalladas de hardware, dibujos mecánicos y recursos técnicos para los desarrolladores, junto con canales de soporte técnico y de comunidad para resolución de problemas y discusión.