Saltar al contenido principal

3 documentos etiquetados con "Robótica"

Ver Todas las Etiquetas

Flashear Jetpack && Uso de interfaces

Este wiki proporciona una introducción completa a las características de hardware y al uso de las interfaces de la placa portadora Jetson Robotics J501-Mini. Cubre especificaciones detalladas, módulos compatibles, instrucciones de configuración y guías prácticas para usar varias interfaces como M.2, Ethernet, USB, CAN, UART, DI/DO, I2S y expansión de cámara GMSL2, ayudando a los usuarios a comenzar rápidamente con el desarrollo de robótica en la plataforma J501-Mini.

Flashear Jetpack && Uso de Interfaces

Este wiki proporciona una introducción completa a las características de hardware y al uso de las interfaces de la carrier board reComputer Jetson Robotics J501. Cubre especificaciones detalladas, módulos compatibles, instrucciones de configuración y guías prácticas para usar varias interfaces como ranuras duales M.2 Key M, Ethernet 10GbE + 4x 1GbE, USB 3.0, cuatro interfaces CAN (2 nativas + 2 SPI-a-CAN), UART, DI/DO, I2S y expansión de cámara GMSL2, ayudando a los usuarios a comenzar rápidamente con el desarrollo de robótica en la plataforma J501.

Introducción a reComputer Robotics

La reComputer Robotics J401 es una placa portadora de IA de borde de alto rendimiento diseñada para aplicaciones avanzadas de robótica. Es compatible con los módulos NVIDIA Jetson Orin Nano y Orin NX en modo Super/MAXN, ofreciendo hasta 157 TOPS de potencia de cómputo de IA. La placa ofrece amplias opciones de conectividad, incluyendo doble Ethernet Gigabit, múltiples puertos USB 3.2, CAN, ranuras M.2 para módulos 5G/Wi-Fi/BT y compatibilidad opcional con cámaras GMSL2. Con JetPack 6 preinstalado, garantiza un despliegue fluido para el desarrollo de robótica. El diseño robusto admite amplios rangos de temperatura de funcionamiento e incluye un disipador de calor con ventilador preinstalado. La configuración implica grabar el sistema operativo JetPack en un SSD NVMe usando un PC host Ubuntu compatible, seguido de la configuración del hardware y el uso de las interfaces. Se proporcionan especificaciones detalladas de hardware, dibujos mecánicos y recursos técnicos para los desarrolladores, junto con canales de soporte técnico y de comunidad para la resolución de problemas y discusión.