Saltar al contenido principal

Instrucciones de Comandos AT Bluetooth del Rastreador LoRaWAN

Este capítulo explicará brevemente el uso de comandos AT Bluetooth, establecer una conexión Bluetooth y consultar/configurar información del dispositivo a través de los comandos AT Bluetooth.

Prerrequisitos

Descubrir Servicios y Características BLE

Para descubrir y filtrar tu dispositivo BLE en una aplicación:

  • Escanear dispositivos Bluetooth cercanos.

  • Filtrar los resultados del escaneo por ["2886", "A886", "a6ed0701-d344-460a-8075-b9e8ec90d71b"].

  • Opcionalmente, filtrar el dispositivo por su nombre anunciado:

En react-native-ble-plx, el nombre local se puede acceder a través de (Device).localName.

Mantener solo dispositivos cuyo localName contenga T1000.

Verificar el estado del dispositivo

  • Si el servicio escaneado es 2886 o A886, requiere una conexión Bluetooth.

Conectar a Bluetooth y Descubrir Servicios

  • Después de conectar, descubrir todos los servicios y características.

  • Localizar el servicio UART con UUID: 49535343-FE7D-4AE5-8FA9-9FAFD205E455

  • Dentro de este servicio, hay dos características clave:

UUID de CaracterísticaPropósito
49535343-8841-43F4-A8D4-ECBE34729BB3TX: Enviar comando
49535343-1E4D-4BD9-BA61-23C647249616RX: Recibir datos
  • ✅ Verificación de Éxito del Comando

Un comando AT exitoso típicamente retorna:

\r\nok\r\n, \r\nOK\r\n, o \r\nOk\r\n

Ejemplo de Comando AT

Ejemplo: Verificar la información del dispositivo

Comando:

Enviar comando AT+CONFIG=?\r\n a través de 49535343-8841-43F4-A8D4-ECBE34729BB3

Valor de retorno:

La respuesta estará en formato JSON:

{
"devMdl": "Tracker T1000-A",
"deviceEui": "2C:F7:F1:C0:53:00:04:AD",
"defEui": "2C:F7:F1:C0:53:00:04:AD",
"appEui": "80:00:00:00:00:00:00:09",
"version": {
"sw_ver": "V2.5",
"hw_ver": "V1.6",
"LoRaWAN": "V1.0.4",
},
"classType": "A",
"batPct": 38,
"frequency": 8,
"subBand": 1,
"3c": 1,
"joinType": 2,
"appKey": "0E:32:B3:94:4E:B6:DA:55:E9:1C:75:77:98:57:62:CC",
"nwkSkey": "0E:32:B3:94:4E:B6:DA:55:E9:1C:75:77:98:57:62:CC",
"appSkey": "0E:32:B3:94:4E:B6:DA:55:E9:1C:75:77:98:57:62:CC",
"devAddr": "00:00:00:00",
"devCode": "FD:E1:AD:47:40:18:3A:92",
"platform": 0,
"devKey": "FD:E1:AD:47:40:18:3A:92:45:9B:05:82:05:BC:ED:25",
"lrAdrEn": 1,
"lrDrMin": 0,
"lrDrMax": 4,
"wkMode": 0,
"posStrategy": 3,
"posInt": 5,
"hbInt": 6,
"sosMode": 1,
"cacheEn": 1,
"senEn": 1,
"illMin": 0,
"illMax": 100,
"illInt": 1,
"illEvtEn": 0,
"illEvtInt": 5,
"illWarnType": 0,
"tempMin": 50,
"tempMax": 500,
"tempInt": 2,
"tempEvtEn": 1,
"tempEvtInt": 2,
"tempWarnType": 0,
"staOt": 10,
"motEvtEn": 0,
"stcEvtEn": 0,
"shkEvtEn": 0,
"motThr": 30,
"shkThr": 300,
"motEvtInt": 5,
"stcOt": 360,
"evtPosInt": 2,
"buzEn": 0,
"beacOt": 3,
"beacUuid":
}
Loading Comments...