Saltar al contenido principal

Kit DIY TRMNL 7.5" (OG)

Introducción

Descripción del Producto

El Kit DIY TRMNL 7.5" (OG), co-desarrollado por Seeed Studio y TRMNL, es una solución de desarrollo e-ink versátil. Combina una pantalla e-ink monocromática de 7.5 pulgadas 800×480, placa controladora XIAO ESP32-S3 PLUS, batería recargable de 2000 mAh, y cable de extensión FPC de 10cm. Completamente compatible con el ecosistema TRMNL BYOD, este kit permite la construcción de paneles de control sin código con más de 375 plugins y 8 diseños, ideal para entusiastas del DIY, interfaces de hogar inteligente, y señalización digital creativa.

Características

  • Compatibilidad TRMNL BYOD: Kit oficial para construir dispositivo TRMNL 7.5'' OG con 375+ plugins y 8 diseños sin código (ej., Calendar, Shopify, GitHub)
  • Pantalla E-Ink de 7.5": Pantalla monocromática 800×480 con actualización parcial (0.34s) y actualización completa (3.5s)
  • Diseño Eficiente en Energía: Batería de 2000mAh proporciona hasta 3 meses de operación en modo de sueño profundo (intervalo de actualización de 6 horas)
  • Soporte de Ecosistema Dual: Compatible con Home Assistant (vía ESPHome) y Arduino IDE para desarrollo personalizado
  • Carcasas de Código Abierto: Disponibles en Printables y Thingiverse para fácil personalización

Especificaciones

ParámetroDescripción
MCUPlaca de Desarrollo XIAO ePaper Display con XIAO ESP32-S3 Plus integrado
PantallaPantalla ePaper Monocolor de 7.5 pulgadas
Resolución800x480
Voltaje de Operación5V
BateríaBatería Li-ion Recargable de 2000mAh (duración de batería de 3 meses en modo de sueño profundo)
Temperatura de Operación-40°C a 85°C
CarcasaNo incluida (diseños de código abierto en Printables y Thingiverse)

Descripción General del Hardware

Diagrama de Componentes

Lista de Partes

ProductoCantidad
Placa de Desarrollo XIAO ePaper Display (XIAO ESP32-S3 Plus)1
Pantalla ePaper Monocromática de 7.5 pulgadas (800×480)1
Cable de Extensión FPC (10 cm)1
Conector FPC1
Batería Li-ion Recargable de 2000mAh1

Primeros Pasos

Instalación del Equipo

Paso 1. Conectar la Pantalla a la Placa Controladora
Alinea el cable FPC con el conector en la Placa XIAO ePaper Display, luego asegura el pestillo para garantizar una conexión firme.

tip

El lado metálico del cable FPC debe estar hacia arriba, de lo contrario, no se mostrará contenido.

Paso 2. Conectar la Batería
Conecta el cable de la batería al conector JST en la placa controladora, asegurando la polaridad correcta (cable rojo a +, negro a -).

Paso 3. Ensamblaje de la Carcasa (Opcional)

tip

Ten en cuenta que el cable flexible de la pantalla es muy frágil. Ten cuidado al operar. Si se daña, toda la pantalla dejará de funcionar.

Imprime las partes de la carcasa de código abierto desde la sección de Recursos y ensambla los componentes en el interior.

Primero, ensambla la placa controladora y la batería.

Prueba el kit TRMNL para verificar que funcione bien.

Conecta la pantalla en la carcasa y saca el FPC.

Conecta el cable de extensión FPC y ensambla toda la carcasa.

La carcasa en forma de L es muy similar.

tip

Si tu kit TRMNL está lejos de tu router, puedes mover la antena fuera de la carcasa. Tendrá mejor rendimiento.

Centro Wiki

Explora Guías Detalladas

1. Tutorial del Ecosistema TRMNL BYOD

Descubre cómo usar la plataforma TRMNL BYOD con más de 375 plugins, incluyendo la creación de paneles sin código para tu trabajo y vida.

2. Funciona con Home Assistant

Aprende cómo configurar tu kit TRMNL con Home Assistant a través de ESPHome, incluyendo la carga de firmware y programación básica.

3. Funciona con Arduino

Domina el control del kit TRMNL con Arduino, incluyendo mecanismos de actualización, renderizado de gráficos y gestión de energía.

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Ofrecemos múltiples canales de soporte:

Loading Comments...