Saltar al contenido principal

Uso de Stream Deck para controlar el gimbal de reCamera

Introducción​

Este wiki muestra cómo controlar el gimbal de reCamera usando un Stream Deck. Al enviar comandos mediante el protocolo HTTP desde el Stream Deck, puedes controlar el gimbal de reCamera para que gire a ángulos específicos, encender/apagar la luz de relleno, reproducir audio y realizar otras operaciones.


Demostración​

Gira el dial en el Stream Deck para controlar el eje X del gimbal de reCamera para la rotación hacia la izquierda y derecha, y presiona el dial para alternar la luz LED.

demo

Preparación de hardware​

  • un gimbal reCamera
  • un Stream Deck

Configuración de reCamera​

Introduce la dirección IP del gimbal de reCamera en tu navegador para iniciar sesión en el Dashboard. A continuación, configura los nodos de comunicación HTTP para recibir los comandos enviados desde el Stream Deck.

1. Manejo de eventos del dial (Webhook de reCamera)​

Procesamiento del eje de guiñada (Process Yaw)​

  • Tipo de nodo: http in -> function -> set-motor-angle

  • Resumen de la lógica:

    • El ángulo predeterminado se establece en 180°.
    • Incrementa o decrementa el ángulo en pasos de 10° al recibir acciones en sentido horario (cw) o antihorario (ccw).
    • Restablece el ángulo a cero cuando se recibe un disparador de reinicio.
    • Restringe el rango de movimiento seguro entre 0° ~ 345°.

Procesamiento del eje de cabeceo (Process Pitch)​

  • Tipo de nodo: http in -> function -> set-motor-angle

  • Resumen de la lógica:

    • El ángulo predeterminado se establece en 90°.
    • Incrementa o decrementa el ángulo en pasos de 10° al recibir acciones en sentido horario (cw) o antihorario (ccw).
    • Restablece el ángulo a cero cuando se recibe un disparador de reinicio.
    • Restringe el rango de movimiento seguro entre 0° ~ 180°.

Procesamiento del zoom digital (Process Zoom)​

  • Tipo de nodo: http in -> function -> ui-template

  • Resumen de la lógica:

    • La relación de zoom predeterminada es 1.0.
    • Ajusta el nivel de zoom en pasos de 0.1 durante la rotación (incremento para cw / decremento para ccw), y lo restaura a 1.0 cuando se presiona para reiniciar.
    • Limita el rango de zoom entre 0.5x ~ 5.0x.
    • Pasa el coeficiente de zoom final a la plantilla Vue del front-end para escalar dinámicamente el lienzo SVG en el Dashboard mediante scale() de CSS.

El diagrama final de nodos de configuración de Node-RED se muestra a continuación:​

node-red

2. Manejo básico de eventos de botones​

Función del botónEnlace de tipo de nodoDescripción del resumen de la lógica
Alternar LEDhttp in -> function -> execMantiene una variable interna ledState para alternar entre 0 y 1. Cuando el estado es 1, escribe en brightness mediante la línea de comandos de Linux para encender el LED blanco, y lo apaga cuando el estado es 0.
Grabar audiohttp in -> execInvoca la herramienta de sistema arecord para grabar 5 segundos de audio a una frecuencia de muestreo de 16000Hz en formato mono, guardándolo localmente en /home/recamera/test.wav.
Reproducir audiohttp in -> execInvoca la herramienta de sistema aplay para reproducir directamente el archivo de audio test.wav recién grabado.

Configuración de Stream Deck​

Para garantizar un funcionamiento fluido en el Stream Deck sin abrir una nueva ventana del navegador cada vez que se activa una acción, utilizaremos la acción integrada "System -> Website" y habilitaremos la ejecución silenciosa en segundo plano.

⚠️ Prerrequisito: Asegúrate de que tu ordenador pueda hacer ping correctamente a la dirección IP del dispositivo: 192.168.31.198 (asegúrate de reemplazarla por la dirección IP real de tu dispositivo).

1. Configuración del área del dial (Stream Deck)​

En la sección del dial del software de Stream Deck, arrastra 3 acciones independientes "System -> Website" para cada dial y configúralas de la siguiente manera:

Dial 1: Control del eje de guiñada (Yaw)​

  • Rotación en sentido horario (operación de dial):

    • URL: http://192.168.31.198:1880/deck/yaw?action=cw
    • Configuración: Marca GET request in background
  • Rotación en sentido antihorario (operación de dial):

    • URL: http://192.168.31.198:1880/deck/yaw?action=ccw
    • Configuración: Marca GET request in background
  • Pulsación (operación de pulsación):

    • URL: http://192.168.31.198:1880/deck/yaw?action=reset
    • Configuración: Marca GET request in background

Dial 2: Control del eje de cabeceo (Pitch)​

  • Rotación en sentido horario:

    • URL: http://192.168.31.198:1880/deck/pitch?action=cw
    • Configuración: Marca GET request in background
  • Rotación en sentido antihorario:

    • URL: http://192.168.31.198:1880/deck/pitch?action=ccw
    • Configuración: Marca GET request in background
  • Pulsación:

    • URL: http://192.168.31.198:1880/deck/pitch?action=reset
    • Configuración: Marca GET request in background

Dial 3: Zoom digital (Zoom)​

Nota: El mecanismo de zoom controla la relación de la caja de visualización SVG en el Dashboard usando CSS.

  • Rotación en sentido horario:
    • URL: http://192.168.31.198:1880/deck/zoom?action=cw
    • Configuración: Marca GET request in background
  • Rotación en sentido antihorario:
    • URL: http://192.168.31.198:1880/deck/zoom?action=ccw
    • Configuración: Marca GET request in background
  • Pulsación (restaurar a valores predeterminados):
    • URL: http://192.168.31.198:1880/deck/zoom?action=reset
    • Configuración: Marca GET request in background

2. Configuración del área de botones (LED, Record, Play)​

En la sección básica de botones del Stream Deck, arrastra 3 acciones "System -> Website" y configúralas de la siguiente manera:

Función del botónURL de solicitudConfiguraciones requeridas
Alternar LEDhttp://192.168.31.198:1880/deck/ledMarca GET request in background
Grabar audio (presiona para grabar durante 5s)http://192.168.31.198:1880/deck/recordMarca GET request in background
Reproducir audiohttp://192.168.31.198:1880/deck/playMarca GET request in background

Despliegue del flujo de Node-RED en reCamera​

Primero, sigue esta guía para actualizar tu reCamera a la última versión 0.2.4: Tutorial de actualización de reCamera OS. Si tu dispositivo ya está ejecutando la versión 0.2.4, puedes omitir este paso. Luego, haz clic en el botón "Deploy" en la esquina superior derecha para desplegar nuestros nodos recién creados en la placa.


Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Si necesitas orientación sobre objetivos de personalización específicos o deseas ampliar aún más tu flujo de trabajo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Ofrecemos múltiples opciones de soporte para garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Proporcionamos una variedad de canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...