Saltar al contenido principal

Introducción al Sensor IMU WHEELTEC IMU

El WHEELTEC H30 es un sensor de actitud de alta precisión diseñado para medir con precisión datos clave de portadores, incluyendo ángulos de actitud 3D, aceleración, velocidad angular y fuerza del campo magnético. Diseñado con confiabilidad de grado industrial, este sensor integra un giroscopio MEMS de 3 ejes, un acelerómetro MEMS de 3 ejes y un sensor magnético de 3 ejes, ofreciendo un rendimiento robusto para aplicaciones profesionales.

Especificaciones

ParámetroH30 MINIH30WP
ModeloH30 MINIH30WP
Dimensiones24.5×24.5×14.5mm63×55×24.5mm
CarcasaCarcasa metálica ultra compactaCarcasa metálica estándar
Interfaz de SalidaType-C/SH1.0 6PINConector impermeable de aviación
Consumo de Energía186mW210mW
Interfaz ReservadaUARTUART/RS485
Voltaje de Entrada4.5–5.2V DC5–26V DC
Número de Ejes9 ejes (todos los modelos)9 ejes (todos los modelos)
Temperatura de Operación-40°C–85°C (todos los modelos)-40°C–85°C (todos los modelos)
Configuración de ComandosSoporta configuración de comandos serie: calibración, configuración, cambio de modo, etc. (todos los modelos)Soporta configuración de comandos serie: calibración, configuración, cambio de modo, etc. (todos los modelos)
Tasa Máxima de Salida de Datos IMU400Hz400Hz

Versión de ROS Soportada

  • ROS Noetic
  • ROS Humble

Diagrama de dimensiones de instalación

H30 Mini

H30WP:

Introducción al IMU

Para materiales como el manual del usuario, controladores y SDK, consulte nuestra documentación de GitHub.

1. Manual del Usuario de la Serie H30

2. Documento del Protocolo de Comunicación YESENSE

3. SDK ROS1/ROS2

4. Herramientas de software

5. Archivos de modelo mecánico

6. Rutinas relacionadas con el módulo de navegación inercial

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...