Saltar al contenido principal

Lista de comandos del módulo inalámbrico Wio-S3

Lista de comandos de depuración serie​

Comando del sistema​

1. help [<string>] [-v <0|1>]

Imprime el resumen de todos los comandos registrados si no se proporcionan argumentos; de lo contrario, imprime el resumen del comando indicado.

ElementoDescripciónDatos
<string>Nombre del comandoOpcional. Si se proporciona, muestra la descripción del comando especificado
-v, --verbose=<0|1>Si se especifica, lista los comandos de consola con el nivel de detalle indicado0 o 1

Ejemplos:

  • help : Muestra todos los comandos disponibles.
  • help lora_tx : Muestra información detallada para el comando lora_tx.
  • help -v 1 : Muestra la lista completa de comandos con el modo detallado habilitado.

Comando LoRa​

1. lora_tx [-f <f>] [-s <6-12>] [-b <0|1|2>] [-c <1|2|3|4>] [-p] [--crc=<0|1>] [--iq=<0|1>] [--net=<0|1>] [-i <t>] [-d <d>] [-n <n>]

Envía paquetes de datos LoRa con parámetros de radio configurables.

ElementoDescripciónDatos
-f, --freq=<f>Establece la frecuencia de radio en Hz415000000 ~ 940000000 Hz,
predeterminado: 868000000
-s, --sf=<6-12>Establece el SF de LoRa6 ~ 12, predeterminado: 7
-b, --bw=<0|1|2>Establece el ancho de banda LoRa0:125KHz, 1:250KHz, 2:500KHz,
predeterminado: 0
-c, --cr=<1|2|3|4>Establece la tasa de codificación LoRa1:CR_4_5, 2:CR_4_6, 3:CR_4_7, 4:CR_4_8, predeterminado: 1
-p, --power=Establece la potencia de radioLPA: -17 ~ +14 dB, HPA: -9 ~ +22 dB, predeterminado: 10
--crc=<0|1>Establece el CRC de LoRa0:DISABLE, 1:ENABLE, predeterminado: 1
--iq=<0|1>Establece el modo IQ de LoRa0:STANDARD, 1:INVERTED, predeterminado: 0
--net=<0|1>Establece la red pública0:Private Network, 1:Public Network, predeterminado: 0
-i, --interval=<t>Establece el intervalo de TX (ms)predeterminado: 0
-d, --txt=<d>Establece los datos de texto a enviarpredeterminado: hello
-n, --num=<n>Número de paquetes enviados0: seguir enviando, predeterminado: 1

Ejemplo: lora_tx -f 868000000 -s 7 -b 0 -c 1 -p 10 -d hello
Envía un paquete LoRa con frecuencia 868000000 Hz, SF7, ancho de banda de 125 kHz, tasa de codificación 4/5 y envía "hello" con una potencia de TX de 10 dB.

2. lora_rx [-f <f>] [-s <6~12>] [-b <0|1|2>] [-c <1|2|3|4>] [--crc=<0|1>] [--iq=<0|1>] [--net=<0|1>] [--boosted=<0|1>]

Recibe paquetes LoRa con parámetros de radio configurables.

ElementoDescripciónDatos
-f, --freq=<f>Establece la frecuencia de radio en Hz415000000 ~ 940000000 Hz, predeterminado: 868000000
-s, --sf=<6~12>Establece el SF de LoRa6 ~ 12, predeterminado: 7
-b, --bw=<0|1|2>Establece el ancho de banda LoRa0:125KHz, 1:250KHz, 2:500KHz, predeterminado: 0
-c, --cr=<1|2|3|4>Establece la tasa de codificación LoRa1:CR_4/5, 2:CR_4/6, 3:CR_4/7, 4:CR_4/8, predeterminado: 1
--crc=<0|1>Establece el CRC de LoRa0:DISABLE, 1:ENABLE, predeterminado: 1
--iq=<0|1>Establece el modo IQ de LoRa0:STANDARD, 1:INVERTED, predeterminado: 0
--net=<0|1>Establece la red pública0:Private Network, 1:Public Network, predeterminado: 0

Ejemplo: lora_rx -f 868000000 -s 7 -b 0
Recibe paquetes LoRa a una frecuencia de 868000000 Hz, SF7, ancho de banda de 125 kHz en modo RX normal.

3. lora_cw [-f <f>] [-p] [-o]

Transmite una señal de onda continua para pruebas de RF y medición de espectro.

ElementoDescripciónDatos
-f, --freq=<f>Establece la frecuencia de radio en Hz415000000 ~ 940000000 Hz, predeterminado: 868000000
-p, --power=<f>Establece la potencia de radioLPA: -17 ~ +14 dB, HPA: -9 ~ +22 dB, predeterminado: 10
-o, --ocp=<f>Establece el paso del límite de corriente0 ~ 63, paso 2.5mA, predeterminado: 24

Ejemplo: lora_cw -f 868000000 -p 10 -o 24
Transmite una señal de onda continua a 868 MHz con 10 dB de potencia de TX y un límite de corriente OCP de 60 mA para pruebas de RF.

4. lora_fcc_fhss [-m <0|1>] [-s <6~12>] [-c <1|2|3|4>] [-p] [--crc=<0|1>] [--iq=<0|1>] [--net=<0|1>] [-i <t>] [-d <d>]

Transmite paquetes LoRa usando el modo de salto de frecuencia (FHSS) para cumplimiento FCC y pruebas de certificación RF.

ElementoDescripciónDatos
-m, --mode=<0|1>Establece el modo FHSS0: FHSS_125K_MODE, 1: FHSS_500K_MODE, predeterminado: 0
-s, --sf=<6~12>Establece el SF de LoRa6 ~ 12, predeterminado: 10
-c, --cr=<1|2|3|4>Establece la tasa de codificación LoRa1:CR_4/5, 2:CR_4/6, 3:CR_4/7, 4:CR_4/8, predeterminado: 1
-p, --power=<f>Establece la potencia de radioLPA: -17 ~ +14 dB, HPA: -9 ~ +22 dB, predeterminado: 10
--crc=<0|1>Establece el CRC de LoRa0:DISABLE, 1:ENABLE, predeterminado: 1
--iq=<0|1>Establece el modo IQ de LoRa0:STANDARD, 1:INVERTED, predeterminado: 0
--net=<0|1>Establece la red pública0:Private Network, 1:Public Network, predeterminado: 0
-i, --interval=<t>Establece el intervalo de TX (ms)predeterminado: 0
-d, --txt=<d>Establece los datos de texto a enviarpredeterminado: hello seeed! 1234567

Ejemplo: lora_fcc_fhss -m 1 -s 10 -c 1 -p 14 --crc=1 --iq=0 --net=0 -i 1000 -d test
Transmite paquetes LoRa FHSS usando FHSS_500K_mode, SF10, tasa de codificación 4/5, potencia de TX de 14 dB, CRC habilitado, modo IQ estándar, modo de red privada y envía la carga útil "test" cada 1000 ms.

Comando GPIO​

1. gpio [-p <0~48>] [-d <0|1>] [-v <0|1>]

Controla los pines GPIO para pruebas de entrada/salida y validación de hardware.

ElementoDescripciónDatos
-p, --pin=<0~48>Número de pin GPIO0 ~ 48, predeterminado: 0
-d, --direction=<0|1>Establece la dirección del GPIO0: INPUT, 1: OUTPUT, predeterminado: 1
-v, --value=<0|1>Establece el valor de salida del GPIO0: LOW, 1: HIGH, predeterminado: 0

Ejemplo: gpio -p 10 -d 1 -v 1
Configura el GPIO 10 en modo salida y lleva el pin a nivel alto.

Comando Flash​

1. flash [-b <100~1000>]

Prueba el rendimiento de lectura y escritura de la memoria flash usando operaciones por bloques.

ElementoDescripciónDatos
-b, --block=<100~1000>Número de bloques para ejecutar la prueba de lectura/escritura100 ~ 1000, predeterminado: 100

Ejemplo: flash -b 500
Realiza una prueba de lectura/escritura de memoria flash usando 500 bloques de datos.

Comando WiFi​

1. ap_set <ssid> [<pass>] [-a <authmode>] [-n <channel>] [-m <max_conn>]

Configura el dispositivo para operar en modo WiFi AP con SSID, contraseña, tipo de autenticación y ajustes de canal personalizados.

ElementoDescripciónDatos
<ssid>SSID del APObligatorio
<pass>Contraseña del APOpcional
-a, --authmode=<authmode>Tipo de autenticación WiFiopen / wep / wpa2 / wpa2_enterprise
-n, --channel=<channel>Canal WiFiOpcional
-m, --max_conn=<max_conn>Número máximo de estacionespredeterminado: 2

Ejemplo: ap_set MyAP 12345678 -a wpa2 -n 6 -m 4
Crea un AP WiFi WPA2 llamado "MyAP" en el canal 6 con un máximo de 4 conexiones de cliente.

2. ap_query

Muestra la configuración actual del AP y desconecta la conexión en modo estación.

Ejemplo: ap_query

3. wifi <action> [--espnow_enc=<int>] [--storage=<str>]

Acciones de operación WiFi.

ElementoDescripciónDatos
<action>Acción de operación WiFiinit / deinit / start / stop / restart / status
--espnow_enc=<int>Cifrado ESP-NOWsolo para init / restart
--storage=<str>Tipo de almacenamiento WiFiflash / ram

Ejemplo: wifi init --storage=flash
Inicializa el subsistema WiFi y almacena la configuración en la memoria flash.

4. wifi_count [<action>]

Estadísticas de conteo WiFi.

ElementoDescripciónDatos
<action>Operación del contadorquery(predeterminado) / clear

Ejemplo: wifi_count clear : Borra las estadísticas actuales de conteo WiFi.

5. wifi_mode <mode>

Establece el modo WiFi.

ElementoDescripciónDatos
<mode>Modo WiFiap / sta / apsta

Ejemplo: wifi_mode apsta : Habilita simultáneamente el modo AP y Estación.

6. wifi_protocol [<protocol>] [--2g=<2g_proto>] [--5g=<5g_proto>] [-i <interface>]

Configura el protocolo WiFi soportado por la interfaz seleccionada (AP o STA).

Hay dos métodos de configuración disponibles:

  • <protocol>: Configura el protocolo WiFi usando esp_wifi_set_protocol()
  • --2g / --5g: Configura por separado los protocolos para las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz usando esp_wifi_set_protocols()

Nota:

  • esp_wifi_set_protocol() y esp_wifi_set_protocols() no se pueden usar simultáneamente.
  • Si no se proporcionan parámetros, se mostrará la configuración actual del protocolo WiFi.
ElementoDescripciónDatos
<protocol>Configura el protocolo WiFi usando esp_wifi_set_protocol()Ejemplo: b, b/g, b/g/n
g/n no es válido.
--2g=<2g_proto>Configura el protocolo de 2.4 GHz usando esp_wifi_set_protocols()API: esp_wifi_set_protocols.
Cadena de protocolo: 'lr', 'b', 'g', 'n', 'ax'
Combinar con modo lr: 'lr/b', 'lr/g', etc.
Valor de mapa de bits de protocolo: valor de mapa de bits bruto en hex, p. ej.: 0x40
--5g=<5g_proto>Configura el protocolo de 5 GHzMismo formato que --2g
-i, --interface=<interface>Selecciona la interfaz WiFiap, sta, predeterminado: sta

Ejemplo: wifi_protocol --2g=lr/b/g/n -i sta
Configura la interfaz STA para soportar los protocolos LR, 802.11b, 802.11g y 802.11n en la banda de 2.4 GHz.

7. wifi_bandwidth [<cbw>] [--2g=<2g_cbw>] [--5g=<5g_cbw>] [-i <interface>]

Configura el ancho de banda WiFi.

Hay dos métodos de configuración disponibles:

  • <cbw>: Configura el ancho de banda usando esp_wifi_set_bandwidth()
  • --2g / --5g: Configura por separado el ancho de banda para las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz usando esp_wifi_set_bandwidths()

Nota:

  • esp_wifi_set_bandwidth() y esp_wifi_set_bandwidths() no se pueden usar simultáneamente.
  • Si no se proporcionan parámetros, se mostrará la configuración actual del ancho de banda WiFi.
ElementoDescripciónDatos
<cbw>Ancho de banda usando esp_wifi_set_bandwidth()20, 40
--2g=<2g_cbw>Ancho de banda de 2.4 GHz usando esp_wifi_set_bandwidths()20, 40
--5g=<5g_cbw>Ancho de banda de 5 GHz usando esp_wifi_set_bandwidths()20, 40
-i, --interface=<interface>Selecciona la interfaz WiFiap, sta, predeterminado: sta

Ejemplo: wifi_bandwidth --2g=20 -i sta
Configura la banda de 2.4 GHz para usar un ancho de canal de 20 MHz.

8. wifi_ps <type>

Establece el modo de energía de WiFi. Este comando configura el modo de ahorro de energía WiFi del dispositivo. Los diferentes modos equilibran de forma distinta el consumo de energía y el rendimiento de la red.

TipoModoLatenciaDescripción
0WIFI_PS_NONEMás bajaSin ahorro de energía, máximo rendimiento
1WIFI_PS_MIN_MODEMMediaAhorro de energía y rendimiento equilibrados
2WIFI_PS_MAX_MODEMMás altaMáximo ahorro de energía, mayor retraso

Ejemplo: wifi_ps 1 : Establece el modo de ahorro de energía WiFi al ahorro mínimo de energía del módem.

9. wifi_country [<code>] [-s <int>] [-n <int>] [-p <str>]

Establece u obtiene la configuración de país de WiFi. Este comando configura el dominio regulatorio WiFi, incluidos los canales permitidos y las reglas de transmisión según las normativas del país.

ElementoDescripciónDatos
<code>Configuración del código de país (o consulta el país actual si no se proporciona)CN / US / JP / etc.
-s, --schan=<int>Número de canal WiFi inicialEntero (p. ej. 1)
-n, --nchan=<int>Número total de canales soportadosEntero (p. ej. 13)
-p, --policy=<str>Modo de política de paísauto (predeterminado) / manual

Ejemplo: wifi_country CN -s 1 -n 13 -p auto
Establece el país WiFi en CN, habilita los canales 1-13 y utiliza la política regulatoria automática.

10. sta_connect <ssid> [<pass>] [-b <bssid>] [-n <channel>] [-no-disconnect] [-no-reconnect] [-full-scan] [-failure_retry=<int>] [-5g-offset=<rssi_5g_offset>]

Conecta el dispositivo en modo STA a un punto de acceso WiFi especificado.

ElementoDescripciónDatos
<ssid>SSID del AP WiFiCadena (nombre WiFi)
<pass>Contraseña del APCadena (contraseña WiFi)
-b, --bssid=<bssid>Dirección MAC específica del APDirección MAC (xx:xx:xx:xx:xx:xx)
-n, --channel=<channel>Canal WiFi del APEntero
--no-disconnectPara pruebas: no ejecutar esp_wifi_disconnect antes de conectar/
--no-reconnectDeshabilita la reconexión automática en el manejador de desconexión WiFi/
--full-scanHabilita el escaneo de todos los canales durante la conexión STA/
--failure_retry=<int>Número de intentos de reintento tras un fallo de conexiónEntero
--5g-offset=<rssi_5g_offset>Valor de compensación para SSID de 5G al realizar conexión con escaneo completoEntero

Ejemplo: sta_connect MyWiFi 12345678 -n 6 --failure_retry=3 --full-scan : Conecta en modo STA al AP WiFi especificado con control opcional de escaneo, reintentos y comportamiento de conexión.

11. sta_disconnect

Desconecta el dispositivo del AP WiFi actual o detiene la reconexión.

Ejemplo: sta_disconnect

12. sta_scan [-h] [<ssid>] [-b <bssid>] [-n <int>] [--max=<int>] [--min=<int>] [--passive] [--passive-time=<int>] [--dwell=<int>] [-2 <int/hex>] [-5 <int/hex>] [--count-only]

Escanea los puntos de acceso WiFi disponibles en modo estación.

ElementoDescripciónDatos
<ssid>SSID del AP WiFiCadena (nombre WiFi)
-b, --bssid=<bssid>BSSID del APDirección MAC (xx:xx:xx:xx:xx:xx)
-n, --channel=<int>Canal del APEntero
-h, --show-hiddenMuestra AP ocultos/
--max=<int>Tiempo máximo de escaneo activoEntero (ms)
--min=<int>Tiempo mínimo de escaneo activoEntero (ms)
--passiveEstablece el tipo de escaneo a pasivo/
--passive-timeTiempo de escaneo pasivoEntero (ms)
--dwell=<int>Tiempo de permanencia en el canal principalEntero (ms)
-2, --bitmap-2g=<int/hex>Mapa de bits de canales de escaneo de 2.4GHzHex/entero (p. ej. 0x842 para ch1/6/11)
-5, --bitmap-5g=<int/hex>Mapa de bits de canales de escaneo de 5GHzHex/entero (p. ej. 0x6 para ch36/40)
--count-onlyPara pruebas: solo contar el número de AP escaneados./

Ejemplo: sta_scan -h --passive --passive-time=120 --dwell=30 -2 0x842 -5 0x6
Realiza un escaneo WiFi pasivo completo mostrando AP ocultos, escaneando canales seleccionados de 2.4GHz y 5GHz.

13. wifi_txpower [-u <unit>] [--reset]

Establece la potencia de transmisión WiFi o la restablece al valor predeterminado.

ElementoDescripción
-u, --unitValor de potencia TX, cada unidad = 0.25 dBm (p. ej. 8 = 2 dBm)
--resetRestablece la potencia TX al valor predeterminado de la configuración del SDK

Ejemplo: wifi_txpower -u 8 : Establece la potencia de transmisión WiFi en 2 dBm.

Comando de Red​

1. ping [-W <timeout>] [-i <interval>] [-s <size>] [-c <count>] [-Q <n>] [host] [--abort]

Envía paquetes ICMP ECHO_REQUEST a un host de red.

ElementoDescripciónDatos
-W, --timeout=<timeout>Tiempo de espera de la respuestaEntero (segundos)
-i, --interval=<interval>Intervalo entre el envío de paquetesFlotante/entero (segundos)
-s, --packetsize=<size>Usa <size> como número de bytes de datos a enviarEntero (bytes)
-c, --count=<count>Número de paquetes a enviar, se detiene tras <count> respuestasEntero, predeterminado: 5
-Q, --tos=<n>Valor del campo IP Type of ServiceEntero
hostDirección IP de destino o nombre de dominioCadena
--abortDetiene el proceso de ping en ejecuciónping abort -> esp_ping_stop

Ejemplo: ping -c 4 8.8.8.8 : Envía 4 solicitudes ICMP echo a 8.8.8.8.

2. iperf [-suV] [-c <host>] [-p <port>] [-l <length>] [-i <interval>] [-t <time>] [-b <bandwidth>] [-f <format>] [--abort]

Mide el rendimiento de la red (throughput, ancho de banda y latencia) usando TCP o UDP.

ElementoDescripciónDatos
-c, --clientEjecuta en modo cliente y se conecta al servidorIP/dominio
-s, --serverEjecuta en modo servidor/
-u, --udpUsa UDP en lugar de TCP/
-V, --ipv6_domainUsa el protocolo IPv6/
-p, --port=<port>Número de puerto del servidorEntero
-l, --len=<length>Longitud del búfer para la transmisiónEntero (bytes), Predeterminados: TCP=16384, IPv4 UDP=1470, IPv6 UDP=1450
-i, --interval=<interval>Segundos entre informes periódicos de ancho de bandaFlotante/entero (segundos)
-t, --time=<time>Duración de la pruebaEntero (segundos), predeterminado 10s
-b, --bandwidth=<bandwidth>Ancho de banda objetivoMbits/seg
-f, --format=<format>Formato de salidaCadena, k = Kbits/seg, m = Mbits/seg
--abortDetiene la prueba iperf en ejecución/

Ejemplo: iperf -c 192.168.1.10 -t 10 -i 1: Ejecuta una prueba de ancho de banda TCP durante 10 segundos contra el servidor 192.168.1.10, informando resultados cada 1 segundo.

Comando BLE​

1. ble [-a <0|1>]

Controla el estado de advertising BLE para pruebas y descubrimiento Bluetooth.

ElementoDescripciónDatos
-a, --adv=<0|1>Control de advertising BLE0: Advertising Stop, 1: Advertising Begin, predeterminado: 0

Ejemplo: ble -a 1 : Inicia el modo de advertising BLE para descubrimiento del dispositivo.

Comando de Modo de Energía​

1. sleep [-m <0|1|2>]

Configura el modo de suspensión del dispositivo para pruebas de bajo consumo.

ElementoDescripciónDatos
-m, --mode=<0|1|2>Configura el modo de suspensión del dispositivo para pruebas de bajo consumo.0: standby, 1: light sleep, 2: deep sleep, predeterminado: 0

Ejemplo: sleep -m 2 : Cambia el dispositivo al modo de deep sleep.

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

Por favor, envía cualquier problema técnico a nuestro foro.

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...