Saltar al contenido principal

Introducción al módulo inalámbrico Wio-S3

pir


Comparación de módulos SenseCAP
appearance
appearance

Introducción del producto​

Wio-S3 wireless module está integrado con el MCU Xtensa® LX7 de doble núcleo ESP32-S3R8 y el chip LoRa de largo alcance SX1262. Es compatible con los planes de frecuencia LoRaWAN en EU868, US915 y más, así como con conectividad Wi-Fi de 2,4 GHz y BLE 5.0. Integra 16 MB de Flash y 8 MB de PSRAM, lo que lo hace ideal para el procesamiento de IA en el borde.

Ofrecemos dos versiones (con o sin conector IPEX integrado), proporcionando a los desarrolladores opciones versátiles de integración de antenas. Equipado con un TCXO, garantiza un rendimiento RF estable y preciso, lo que lo hace adecuado para aplicaciones IoT que requieren comunicación inalámbrica de largo alcance, alto rendimiento y alta fiabilidad.

info
SKUNombreEspecificación
100020327Wio-S3 Wireless ModuleCon conector IPEX
100079384Wio-S3-N Wireless ModuleSin conector IPEX

Wio-S3

tip

Si no estás muy familiarizado con LoRa® y LoRaWAN®, consulta este artículo LoRapedia para más detalles.

Características​

  • Potente MCU: Basado en el MCU Xtensa® LX7 de doble núcleo ESP32-S3R8 con velocidades de reloj de hasta 240 MHz.
  • Gran capacidad de memoria: Equipado con 16 MB de Flash externa y 8 MB de PSRAM para aplicaciones IoT complejas y de IA en el borde.
  • Conectividad Wi-Fi y Bluetooth®: Compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) y Bluetooth® 5.0 Low Energy.
  • Transceptor LoRa® avanzado y compatibilidad global con LoRaWAN®: Basado en el chip Semtech SX1262 para comunicación inalámbrica de largo alcance y bajo consumo. Compatible con múltiples planes de frecuencia LoRaWAN®, incluidos EU868, US915, AU915, AS923, KR920 e IN865 para despliegues en todo el mundo.
  • Interfaces periféricas ricas: Compatible con UART, I2C, SPI, USB, ADC, PWM, I2S, SD/MMC, CAN (TWAI®) y GPIO.
  • Alto rendimiento RF:
    • Sensibilidad: Hasta -137 dBm @ SF12, BW125 kHz
    • Potencia de salida RF: Hasta 20.9 dBm @ 868/915 MHz
  • Alta estabilidad: El TCXO integrado garantiza una referencia de frecuencia estable y una comunicación RF fiable.
  • Consumo de energía ultrabajo: Corriente de reposo tan baja como 9.3 μA.
  • Diseño con blindaje RF: Cubierta de blindaje integrada para mejorar la integridad de la señal y la protección EMI.
  • Opciones de antena flexibles: Disponible con o sin conector IPEX integrado, proporcionando opciones versátiles de integración de antenas.
  • Factor de forma compacto SMT: 21.6 × 16.5 × 3.3 mm, encapsulado SMT de 38 pines para una fácil integración en diseños con limitaciones de espacio.
  • Fácil de usar: Viene con firmware de comandos integrado y admite el desarrollo de productos personalizados mediante un SDK.
  • Solución rentable: El diseño de hardware optimizado ofrece un alto rendimiento a un costo competitivo.
  • Diseñado para aplicaciones IoT: Ideal para agricultura inteligente, IoT industrial, monitoreo ambiental, rastreo de activos y despliegues de IA en el borde.
  • Certificaciones FCC, CE, Telec
nota

Si tienes una solicitud de gran cantidad o necesitas más información sobre los productos y servicios IIoT de Seeed, no dudes en contactarnos directamente en order@seeed.cc o haz clic aquí. Estaremos encantados de ofrecerte nuestro mejor precio con descuento. Nos entusiasma ver que puedas escalar y expandir tu negocio con nuestros productos y servicios.

Aplicaciones​

Ideal para nodos sensores LoRaWAN® y una amplia gama de aplicaciones de comunicación inalámbrica, incluyendo monitoreo ambiental, agricultura inteligente, IoT industrial, rastreo de activos, ciudades inteligentes y sistemas de teledetección.

applications

  • Agricultura inteligente: Permite el monitoreo remoto de las condiciones ambientales, apoyando la agricultura de precisión y el riego inteligente.
  • Automatización industrial: Admite monitoreo industrial y redes malladas, mejorando la eficiencia y la fiabilidad del sistema en entornos complejos.
  • Registro de datos IoT y monitoreo remoto: Ideal para registradores de datos de bajo consumo y aplicaciones de sensado distribuido, garantizando una comunicación estable de largo alcance.
  • Salud y wearables: Alimenta dispositivos de monitoreo de salud y wearables con transmisión de datos fiable y funcionamiento de bajo consumo.
  • AIoT e interfaz hombre-máquina: Admite aplicaciones de IA en el borde como reconocimiento de voz e imagen, así como sistemas de control táctil e interactivo.

Distribución de pines de hardware​

appearance
appearance
Nº de pinNombreTipoDescripción
1ESP_GPIO47I/O/TGPIO de MCU
2ESP_GPIO38I/O/TGPIO de MCU
3ESP_GPIO39I/O/TGPIO de MCU
4ESP_GPIO40I/O/TGPIO de MCU
5ESP_GPIO41I/O/TGPIO de MCU
6ESP_GPIO42I/O/TGPIO de MCU
7ESP_GPIO43 / UART0_TXI/O/TGPIO de MCU; UART0_TX desde MCU
8ESP_GPIO44 / UART0_RXI/O/TGPIO de MCU; UART0_RX desde MCU
9ESP_GPIO45I/O/TGPIO de MCU
10ESP_GPIO46I/O/TGPIO de MCU
11ESP_GPIO3I/O/TGPIO de MCU
12ESP_GPIO2I/O/TGPIO de MCU
13ESP_GPIO1I/O/TGPIO de MCU
14ESP_BOOTI/O/TMCU GPIO0,
Modo de arranque: Poner a nivel bajo para entrar en el modo de arranque de descarga.
15ESP_RSTICHIP_PU:
Nivel alto: Chip habilitado;
Nivel bajo: Chip deshabilitado; Asegúrate de que el pin CHIP_PU no quede flotante.
16GND-Tierra
17GND-Tierra
18WIFI / BT_ANT / NCI/OEntrada y salida RF de WiFi y BT desde MCU
19GND-Tierra
20GND-Tierra
21VCC 3V3-Tensión de alimentación para el módulo
22GND-Tierra
23GND-Tierra
24ESP_GPIO11I/O/TGPIO de MCU
25ESP_GPIO10I/O/TGPIO de MCU
26ESP_GPIO12I/O/TGPIO de MCU
27ESP_GPIO13I/O/TGPIO de MCU
28ESP_GPIO14I/O/TGPIO de MCU
29ESP_GPIO15I/O/TGPIO de MCU
30ESP_GPIO16I/O/TGPIO de MCU
31ESP_GPIO17I/O/TGPIO de MCU
32ESP_GPIO18I/O/TGPIO de MCU
33ESP_GPIO19 / USB_DMI/O/TGPIO de MCU; USB_D- desde MCU
34ESP_GPIO20 / USB_DPI/O/TGPIO de MCU; USB_D+ desde MCU
35ESP_GPIO48I/O/TGPIO de MCU
36GND-Tierra
37LORA_ANT / NC-Entrada y salida RF LoRa
38GND-Tierra
39GND-Tierra

Especificaciones​

ElementosParámetroEspecificacionesUnidad
NúcleoMCUXtensa® LX7 de 32 bits (doble núcleo, hasta 240MHz)
Almacenamiento16MB Flash, 512KB SRAM
EstructuraTamaño21.6*(L) * 16.5(W) * 3.3(H)mm
Encapsulado38 pines, SMT
Características eléctricasAlimentación3.0 - 3.6V (3.3V típico)V
Corriente mínima en reposo9.3uAuA
Corriente mínima en espera1.43 mA
Corriente de operación (Transmisor+MCU)113mA @16dBm en tipo 868MHzmA
125mA @22dBm en tipo 868MHz
127mA @22dBm en tipo 915MHz
Corriente de operación (Receptor+MCU)5.5mA @BW125kHz, tipo 868MHzmA
5.7mA @BW125kHz, tipo 915MHz
Potencia de salida20.9dBm máx @868MHz LoRadBm
20.74dBm máx @915MHz LoRa
Sensibilidad@SF12, BW125kHzdBm
Fr(MHz)tipomáx
868-137-137
915-136.5-136.9
Armónicos (LoRa)< -41dBm (2º armónico)dBm
< -49dBm (3º armónico)
InterfazRFIO2 puertos RF (Wi-Fi/BT y LoRa)
UART3 grupos de UART
I2C2 grupos de I2C
ADC2 grupos de ADC, 12 bits
SPI1 grupo de SPI
USB1 grupo de USB
NRST1 pin de entrada de reinicio manual
BOOT1 pin de entrada de arranque manual
TemperaturaTemperatura de trabajo-40 ~ 85℃

Consumo de energía​

ModoTipo de alimentaciónElementosDatos (prom.)Nota
WiFiWiFi Tx3.3V802.11B349mAAntena WiFi conectada, LoRa en reposo
802.11G333mA
802.11N310mA
WiFi Rx802.11B104mA
802.11G103mA
802.11N103mA
LoRaLoRa Tx3.3V868MHz, 16dBm113mAAntena LoRa conectada, WiFi y BLE apagados
868MHz, 22dBm125mA
915MHz, 22dBm127mA
LoRa Tx3.0V868MHz, 16dBm109mA
868MHz, 22dBm124mA
915MHz, 22dBm123mA
LoRa Rx3.3V868MHz5.5mA
915MHz5.7mA
WiFi + LoRa3.3VWiFi 11B AP + LoRa 915MHz, 22dBm201mA
WiFi 11B AP + LoRa 868MHz, 16dBm189mA
BLE + LoRa3.3VPublicidad BLE + LoRa 915MHz, 22dBm158mA
Publicidad BLE + LoRa 868MHz, 16dBm146mA
Deep Sleep3.3VESP32-S3 Deep Sleep, LoRa Sleep9.3uAESP32-S3: todos los periféricos apagados, deep sleep
Standby / Light Sleep3.3VESP32-S3 Light Sleep, LoRa Standby1.43mAESP32-S3: light sleep, RTC/ULP activos, despertar ante cualquier evento; LoRa en espera (STDB_RC), despertar por RC interno; todo RF apagado
nota

Los datos de consumo de energía anteriores se midieron en condiciones de prueba de laboratorio y se proporcionan solo como referencia. El consumo de energía real puede variar según el firmware, los periféricos, el modo de funcionamiento, las condiciones ambientales y la configuración de hardware.

Prueba típica de rendimiento RF​

appearance
appearance
appearance

Información del paquete​

appearance
layout

Diseño de referencia basado en el módulo Wio-S3​

Este diseño de referencia facilita el desarrollo rápido de nodos LoRaWAN® y Wi-Fi/Bluetooth de modo dual, lo que permite a los usuarios lograr una configuración rápida simplemente enviando comandos a través de la interfaz UART dedicada. El sistema integra dos entradas USB-C de 5V con protección por fusible de 1A, un regulador BUCK de 3.3V controlado por PMOS y puertos RF U.FL dedicados, mientras enruta los pines esenciales RST, BOOT (GPIO0) y los pines GPIO periféricos para una programación sencilla y expansión de sensores.

layout

Fuentes​

Hoja de datos​

Librería​

SDK relevante​

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Envía cualquier problema técnico a nuestro foro.

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...