Saltar al contenido principal

Primeros pasos con el Wio-LR2021 Dev Kit

Introducción​

El Wio-LR2021 Dev Kit es un kit de desarrollo LoRa de doble banda que combina el transceptor LR2021 de Semtech con un ESP32-S3. El módulo de radio cubre desde 150 ~ 960 MHz y la banda de 2400 ~ 2500 MHz en un solo encapsulado, por lo que una sola placa puede cambiar entre enlaces de largo alcance y canales globales mediante software. FLRC añade ráfagas de hasta 2.6 Mbps para imágenes y audio, y el ESP32-S3R8, con 8 MB de PSRAM y 16 MB de flash, puede evaluar un fotograma de cámara antes de que llegue al aire.

Un Media HAT desmontable incorpora una cámara GC2145 de 2 MP, un micrófono MEMS, un códec ES8311 y un amplificador NS4150B con un conector para altavoz. En la placa principal también tienes un OLED de 128 × 64, un expansor PCA9535 que conmuta cuatro raíles de alimentación periféricos, una entrada para Li-ion de 3.7 V y una entrada solar de 5 V detrás de un cargador CN3165, un puerto Grove y dos cabeceras de 16 pines.

El kit se envía con un firmware de fábrica, de modo que puedes comprobar la radio, la cámara, la pantalla, la ruta de audio y la batería desde un terminal antes de escribir cualquier firmware.

Especificaciones​

ParámetroValor
MCUESP32-S3R8, doble núcleo Xtensa LX7 hasta 240 MHz
Transceptor RFSemtech LR2021, integrado en el módulo Wio-LR2021
Bandas de frecuencia150 ~ 960 MHz y 2400 ~ 2500 MHz
ModulaciónLoRa (SF5 ~ SF12), (G)FSK, FLRC, LR-FHSS
Potencia de transmisiónhasta +22 dBm (sub-GHz), hasta +12 dBm (2.4 GHz)
Wi-Fi y Bluetooth802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 5 LE
Conectores de antena2 × SMA (sub-GHz, 2.4 GHz) más 3 × U.FL
Interfaz Type-CUSB-C con USB-Serial-JTAG nativo, sin chip puente
Interfaz GrovePuerto Grove más 2 × cabeceras de 16 pines de 2.54 mm
Botones y LEDsBotones USER, BOOT y RESET; 1 LED de alimentación; 1 LED de usuario
Expansor de E/SPCA9535, 16 E/S, dirección I2C: 0x21
OLED128 × 64 monocromo, 0.96 pulgadas, controlador CH1116, dirección I2C: 0x3D
Cámara (HAT)GC2145, 2 MP, interfaz DVP de 8 bits
Audio (HAT)Códec ES8311, amplificador NS4150B, micrófono MEMS, conector para altavoz
Interfaz de alimentaciónUSB-C 5 V, solar 5 V (JST), Li-ion 3.7 V (JST)
IC de cargaCN3165, corriente de carga de 495 mA
ReguladoresConvertidor buck TPS62A03 (sistema de 3.3 V), LDO SGM2059 (raíl de radio)
DimensionesPlaca principal de 55 × 38.5 mm, Media HAT de 55 × 38.5 mm
Agujero de montaje3 × orificios M2

Características​

  • Radio de doble banda: Sub-GHz y 2.4 GHz comparten un solo módulo, por lo que un único diseño cubre bandas en todo el mundo.
  • Ráfagas rápidas: FLRC transporta una imagen a hasta 2.6 Mbps y luego vuelve a LoRa cuando importa el alcance.
  • Visión en el dispositivo: 8 MB de PSRAM almacenan en búfer los fotogramas de la cámara, de modo que la radio envía una conclusión en lugar de píxeles.
  • Media HAT desmontable: Cámara, micrófono, códec y amplificador montados sobre dos conectores de 16 pines.
  • Alimentación de campo: Una entrada solar de 5 V y un conector Li-ion de 3.7 V mantienen un nodo funcionando fuera de la red.
  • Raíles conmutables: El PCA9535 conmuta por software los raíles de la cámara, audio, OLED y Grove.
  • Pantalla integrada: Un OLED de 128 × 64 en el bus I2C compartido muestra lecturas o el estado del enlace sin hardware adicional.
  • USB nativo: USB-Serial-JTAG no necesita chip puente, por lo que la programación y la consola comparten un solo cable.

Descripción general del hardware​

El kit tiene dos placas que comparten un formato de 55 × 38.5 mm. La placa principal incorpora la radio, la pantalla y la ruta de alimentación; el Media HAT añade la cámara y la ruta de audio.

Parte frontal de la placa principal​

  1. ESP32-S3R8 con 16 MB de flash SPI NOR
  2. Módulo Wio-LR2021 que incorpora el transceptor LR2021, con un TCXO de 32 MHz integrado
  3. Conector SMA sub-GHz para el puerto de 150 ~ 960 MHz
  4. Conector SMA de 2.4 GHz para el puerto de 2400 ~ 2500 MHz
  5. Tres pads U.FL: ESP32-S3 2.4 GHz, LR2021 2.4 GHz y LR2021 sub-GHz
  6. Puerto USB-C con USB-Serial-JTAG nativo
  7. Entrada solar en un conector JST de 2 pines, etiquetado Solar-5V
  8. Entrada de batería en un conector JST de 2 pines, etiquetado BAT-3.7V
  9. Dos cabeceras de 16 pines de 2.54 mm, una a lo largo de cada borde largo
nota

Los conectores SMA y los pads U.FL están conectados a las mismas dos redes RF mediante enlaces de 0 Ω. De forma predeterminada, los conectores SMA están habilitados. Para usar la interfaz U.FL en su lugar, vuelve a soldar los enlaces de 0 Ω a los pads alternativos correspondientes.

Parte trasera de la placa principal​

  1. OLED de 128 × 64, controlado por I2C en la dirección 0x3D
  2. Botón USER en GPIO46, con una resistencia pull-up de 10 kΩ y un condensador de rebote de 100 nF
  3. Botón BOOT en GPIO0, fuerza al chip al modo de descarga si está habilitado al reiniciar
  4. Botón RESET, cableado al pin de habilitación del ESP32-S3 (activo en nivel BAJO)
  5. Conector Grove, un zócalo estándar de 4 pines y 2.0 mm
  6. LED de usuario, controlado por el P06 del PCA9535 (activo en nivel BAJO)
  7. LED de alimentación, encendido siempre que la placa tenga una alimentación activa
precaución

El botón USER se encuentra en GPIO46, que es un pin de configuración (strapping) en el ESP32-S3. Si se mantiene pulsado el botón mientras se suelta RESET, el chip muestrea un nivel BAJO en ese pin de configuración y entra en modo de descarga en lugar de arrancar. Suelta el botón antes de reiniciar.

Media HAT​

  1. Cámara GC2145, 2 MP, conectada mediante un bus 8-bit DVP en un FPC de 24 pines
  2. Micrófono MEMS con salida analógica, cableado al códec
  3. Códec ES8311, audio I2S de entrada y salida, configurado por I2C
  4. Amplificador NS4150B Clase D que acciona el conector de altavoz etiquetado SPK

Mapa de pines​

La placa principal expone dos cabeceras de 16 pines con paso de 2.54 mm. El Media HAT expone dos zócalos de 14 pines con paso de 2.54 mm que pueden conectarse a ambas cabeceras de la placa principal.

precaución

Dado que la placa principal utiliza un 16‑pin header mientras que la placa de expansión Media Hat utiliza solo un 14‑pin socket, se DEBE prestar mucha atención a la orientación durante la instalación. Asegúrate de que los pines estén correctamente ALINEADOS. Una instalación incorrecta puede causar un mal funcionamiento y podría provocar daños irreversibles en el dispositivo.


ÍndiceFunciónPin ESP32-S3Descripción
1VSYS—Raíl del sistema, 5 V desde USB o solar, 3.0 ~ 4.2 V en batería
2GND—Tierra
3IIC0_SCLGPIO48Bus I2C compartido: OLED, PCA9535, códec del HAT
4IIC0_SDAGPIO47Bus I2C compartido: OLED, PCA9535, códec del HAT
5CODEC_I2S0_MCLKGPIO41Reloj de audio para el ES8311
6CODEC_I2S0_LRCKGPIO42Selección de canal izquierdo y derecho
7GROVE_DAT_2GPIO43Bit de datos Grove 2, UART0_TXD
8GROVE_DAT_1GPIO44Bit de datos Grove 1, UART0_RXD
9CODEC_I2S0_SCLKGPIO9Reloj de bits de audio
10CODEC_I2S0_DSDINGPIO1Datos de reproducción hacia el códec
11CODEC_I2S0_SDOUTGPIO2Datos grabados desde el códec
12EXP_PWR_AUDIO_ENPCA9535 P02Habilita el raíl de audio en el HAT
13EXP_CAM_RESETPCA9535 P07Pin de reinicio de la cámara
14EXP_PWR_CAM_ENPCA9535 P01Habilita el raíl de la cámara en el HAT
15EXP_GPIO_P16PCA9535 P16E/S libre a través del expansor
16EXP_GPIO_P17PCA9535 P17E/S libre a través del expansor

ÍndiceFunciónPin ESP32-S3Descripción
1VCC_3V3—Raíl del sistema de 3.3 V
2GND—Tierra
3DVP_VSYNCGPIO38Sincronización vertical de la cámara, VSYNC en el HAT
4DVP_HSYNCGPIO39Sincronización horizontal de la cámara, HSYNC en el HAT
5DVP_D7GPIO21Bit de datos de cámara 7
6DVP_D6GPIO18Bit de datos de cámara 6
7DVP_D5GPIO17Bit de datos de cámara 5
8DVP_D4GPIO16Bit de datos de cámara 4
9DVP_D0GPIO15Bit de datos de cámara 0
10DVP_D3GPIO14Bit de datos de cámara 3
11DVP_PCLKGPIO13Reloj de píxeles de la cámara
12DVP_D1GPIO12Bit de datos de cámara 1
13DVP_D2GPIO11Bit de datos de cámara 2
14DVP_XCLKGPIO10Reloj maestro de la cámara, generado por el ESP32-S3
15EXP_GPIO_P14PCA9535 P14E/S libre a través del expansor
16EXP_GPIO_P15PCA9535 P15E/S libre a través del expansor

Expansor de E/S​

El PCA9535 responde en la dirección I2C 0x21, y su línea de interrupción va a GPIO3. Sus 16 pines se inician como entradas al encender, por lo que cada riel y reinicio que se indica a continuación permanece inactivo hasta que el firmware lo active.

PuertoFunciónNotas
P00—No conectado
P01EXP_PWR_CAM_ENHabilitación del riel de la cámara
P02EXP_PWR_AUDIO_ENHabilitación del riel de audio
P03EXP_PWR_OLED_ENHabilitación del riel OLED
P04EXP_PWR_GROVE_ENHabilitación del riel Grove
P05EXP_OLED_RSTReinicio de la OLED
P06EXP_User_LEDLED de usuario (activo en LOW)
P07EXP_CAM_RESETReinicio de la cámara
P10EXP_BAT_ADC_CTRConecta el divisor de batería a GPIO8
P11EXP_Sig_CHG_DoneIndicador de carga completada desde el CN3165
P12EXP_Sig_CHGINGIndicador de carga en progreso desde el CN3165
P13EXP_LoRa_RSTReinicio del Wio-LR2021
P14EXP_GPIO_P14PCA9535 P14
P15EXP_GPIO_P15PCA9535 P15
P16EXP_GPIO_P16PCA9535 P16
P17EXP_GPIO_P17PCA9535 P17

Fuente de alimentación​

RielRangoNotas
VSYS3.0 ~ 5.5 VSigue al USB o al panel solar cuando están presentes, de lo contrario a la batería
VCC_3V33.3 VSalida del convertidor buck, hasta el límite de corriente del regulador
VCC_Grove3.3 VConmutado por P04, protegido por un fusible de 350 mA
Solar+5.0 V nominalBloqueo inverso y protección contra sobretensión
BAT+3.0 ~ 4.2 VCelda de ion-litio, cargada por el CN3165
precaución

VSYS no es un riel fijo de 3.3 V. Con USB o solar conectado se sitúa cerca de 5.0 V y dañará un periférico solo de 3.3 V.


Pines de configuración (strapping)​

El ESP32-S3 muestrea cuatro pines al reiniciar: GPIO0, GPIO3, GPIO45 y GPIO46. Dos de ellos están enrutados hacia el exterior en la placa principal.

PinLlega aDescripción
GPIO0Botón BOOTMantenido en LOW junto con el botón USER, el chip entra en modo de descarga serie en lugar de arrancar el firmware
GPIO46Botón USERMantenido en LOW junto con el botón BOOT, el chip entra en modo de descarga serie en lugar de arrancar el firmware
GPIO3No expuestousado como pin INTERRUPT del PCA9535
GPIO45No expuestousado como pin IRQ del Wio-LR2021

Primeros pasos​

Preparación de hardware​

Paso 1 — Colocar las antenas​

Enrosca la antena Sub-GHz en el conector marcado SUB-1G y la antena de 2.4 GHz en el conector marcado LR-2.4G. Aprieta solo con la mano. Si en su lugar utilizas antenas U.FL, vuelve a soldar los puentes de 0 Ω a las almohadillas correspondientes y deja los conectores SMA vacíos.

precaución

Nunca transmitas sin una antena. El LR2021 no tiene protección contra un puerto abierto, y una onda continua o una transmisión prolongada hacia una carga abierta puede destruir el amplificador de potencia.

Paso 2 — Instalar el Media HAT (opcional)​

Alinea los dos zócalos de 14 pines del HAT con los dos encabezados de 16 pines de la placa principal y presiona uniformemente en ambos extremos. El HAT toma su alimentación de la placa principal, por lo que no se necesita ningún cable adicional. Retíralo de la misma manera, levantando ambos extremos a la vez.

nota

La parte posterior de la placa de expansión está marcada con las posiciones de los correspondientes puertos USB Type‑C en la placa base, lo que puede utilizarse para determinar la orientación correcta de instalación. A continuación, localiza los pines correspondientes según la serigrafía de los pines en el PCB.

Los zócalos se encuentran en el Media HAT, y la serigrafía junto a cada uno imprime el número de pin del ESP32-S3, por lo que puedes comprobar la orientación sin un diagrama.

Paso 3 — Elegir una fuente de alimentación​

Cualquiera de las tres entradas encenderá la placa: USB-C a 5 V, un panel solar de 5 V en el conector JST Solar-5V, o una celda de ion-litio de 3.7 V en el conector BAT-3.7V. USB-C es la opción adecuada para el primer arranque, porque también transporta la consola serie.

Recursos​

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...