Saltar al contenido principal

Introducción a Wio-LR2021

1. Introducción​

El Módulo Inalámbrico Wio-LR2021 es un módulo transceptor inalámbrico multibanda de próxima generación, impulsado por el chipset LR2021 de cuarta generación de Semtech. Integra el funcionamiento en Sub-GHz (863-928MHz) y 2.4GHz ISM en un único subsistema compacto, eliminando la necesidad de múltiples diseños de radio a través de regiones y límites de aplicación.

Diseñado para desarrolladores de IoT, proveedores de soluciones LPWAN, ingenieros de rastreo de activos, integradores de sistemas de agricultura inteligente y gestores de productos de IoT industrial, el Wio-LR2021 cierra la brecha entre la comunicación Sub-GHz de ultra largo alcance y los enlaces de datos de alta velocidad a 2.4GHz, permitiendo a los desarrolladores crear productos desplegables globalmente sin mantener múltiples variantes de hardware RF.

2. Características​

2.1. Arquitectura RF Multibanda Unificada​

El Wio-LR2021 integra múltiples bandas RF distintas en un único subsistema compacto. La cobertura Sub-GHz (863-928MHz) garantiza el cumplimiento de las bandas sin licencia regionales en todo el mundo, mientras que el funcionamiento en 2.4GHz ISM proporciona mayores tasas de datos y armonización global.

Detalles técnicos

El chipset Semtech LR2021 emplea una arquitectura de red de adaptación Switchless Direct-Tie que elimina la necesidad de interruptores RF externos. La salida del PA y la entrada del LNA comparten el mismo nodo RF en el puerto Sub-GHz, reduciendo el conteo de la BOM y la complejidad de la placa. Al transmitir por encima de +6dBm, se requiere protección adicional de front-end; la entrada máxima absoluta es de +10dBm.

precaución

La interfaz RF del módulo tiene una potencia de entrada máxima de +10dBm; superarla puede causar daños irreversibles. Recomendamos añadir protección adicional al front-end RF cuando la potencia de entrada supere +6dBm. Por favor, tenga especial cuidado al usar el módulo cerca de transmisores de alta potencia.

2.2. Diseño de Ultra Bajo Consumo​

Con una corriente en modo de sueño profundo de solo 583nA y una corriente en reposo de 960uA, el Wio-LR2021 está optimizado para aplicaciones alimentadas por batería y de recolección de energía.

Consejos de optimización de energía

Para maximizar la vida útil de la batería, utilice el modo Warm Sleep, que conserva la configuración de los DIO a lo largo de los ciclos de activación.

ModoCorrienteCondiciones
TX (868MHz, +22dBm)116.0 mAPotencia máxima Sub-GHz
TX (915MHz, +22dBm)119.4 mAPotencia máxima Sub-GHz
TX (2.4GHz, +12dBm)28.4 mAPotencia máxima a 2.4GHz
RX (Sub-GHz, LoRa SF12/125kHz)8.19 mAModo de sensibilidad máxima
RX (2.4GHz, LoRa SF12/125kHz)8.59 mAModo de sensibilidad máxima
Sueño profundo583 nATodas las funciones apagadas, configuración conservada
Inactivo / Espera960 uAOscilador RC en funcionamiento, retención de registros

2.3. Modulación Avanzada y Compatibilidad con Protocolos​

El módulo admite una amplia gama de esquemas de modulación: LoRa para LPWAN de largo alcance, FLRC (Fast Long Range Communication) para enlaces de alta velocidad de hasta 2.6Mbps, (G)FSK y (G)MSK para compatibilidad heredada, 4-FSK y O-QPSK para protocolos estandarizados, y LR-FHSS para conexiones robustas de IoT satelital.

Agilidad de protocolo

La compatibilidad nativa por hardware permite la migración definida por software entre LoRaWAN, BLE 5.0, IEEE 802.15.4 (Thread/Zigbee), Wi-SUN, Wireless M-BUS y Amazon Sidewalk sin cambios de hardware. Esto prepara los diseños para el futuro frente a estándares y requisitos regionales en evolución.

2.4. FLRC de Alta Velocidad para Transmisión Multimedia​

La modulación FLRC permite tasas de datos de hasta 2.6Mbps, superando ampliamente las capacidades tradicionales de LoRa. Esto hace que el Wio-LR2021 sea adecuado para aplicaciones que requieren vista previa de video, transmisión de audio o actualizaciones masivas de firmware a través de enlaces inalámbricos que aún se benefician de las características de alcance y robustez de LoRa.

2.5. Sensibilidad de Recepción de Clase Mundial​

El Wio-LR2021 alcanza una sensibilidad de -141.1dBm en Sub-GHz SF12/125kHz de ancho de banda, lo que permite presupuestos de enlace superiores a 160dBm en condiciones favorables. A 2.4GHz, la sensibilidad alcanza -133dBm en SF12/400kHz, superando a la mayoría de las soluciones de doble banda competidoras.

2.6. Encapsulado SMT Compacto con Precertificación​

Con unas dimensiones de solo 17.07x10.42x2.8mm en un encapsulado SMT de 22 pines, el Wio-LR2021 minimiza el espacio en la placa mientras maximiza la capacidad. El estado de precertificación FCC y CE reduce el tiempo de salida al mercado al simplificar el proceso de certificación del dispositivo anfitrión.

MCU anfitrión requerido

El Wio-LR2021 es un módulo transceptor RF puro sin procesador de aplicación integrado. Requiere un MCU anfitrión externo (como STM32, nRF52, ESP32 o RP2040) para el control mediante interfaz SPI.

3. Descripción general del hardware​

3.1. Diagrama esquemático​

3.2. Distribución de pines​

Número de pinNombre de pinTipoDescripción
1VCC_INEntrada de alimentaciónEntrada de alimentación de 1.8V - 3.7V
2DIO5E/S digitalIRQ, control de interruptor RF, salida de reloj, resistencia pull-up débil interna a VCC_IN en el reinicio
3RESETEntrada digitalActivo en LOW
4SPI_MISOSalida digitalLógica de 3.3V, alta impedancia cuando NSS está desactivado (HIGH)
5SPI_MOSIEntrada digitalLógica de 3.3V, alta impedancia cuando NSS está desactivado (HIGH)
6SPI_SCKEntrada digitalMáx. 16MHz, Modo 0 (CPOL=0, CPHA=0).
7SPI_NSSEntrada digitalActivo en LOW
8BUSYSalida digitalSalida de drenador abierto, se requiere pull-up externo en la PCB del host. LOW = listo; HIGH = procesando. Se lleva automáticamente a HIGH en el flanco de bajada de NSS.
9GNDTierraReferencia de tierra común
10SubG_RFRFDistribución de pines RF Sub-GHz
11GNDTierraReferencia de tierra común
12GNDTierraReferencia de tierra común
132.4G_RFRFDistribución de pines RF de 2.4GHz
14GNDTierraReferencia de tierra común
15GNDTierraReferencia de tierra común
16DIO11E/S digitalAlta impedancia en el reinicio
17DIO10E/S digitalAlta impedancia en el reinicio
18DIO9E/S digitalAlta impedancia en el reinicio
19DIO8E/S digitalAlta impedancia en el reinicio
20GNDTierraReferencia de tierra común
21DIO6E/S digitalResistencia pull-up débil interna a VCC_IN en el reinicio
22DIO7E/S digitalAlta impedancia en el reinicio

Configuración de DIO

Todas las funciones DIO deben configurarse mediante el comando SPI SetDioFunction mientras se está en modo STDBY_RC. La configuración se conserva a lo largo de los ciclos de sueño Warm. Planifique el firmware de su host para configurar los DIO inmediatamente después del reinicio del módulo.

Recursos​

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerle diferentes tipos de soporte y garantizar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...