Saltar al contenido principal

Kit XIAO ESP32S3 y Wio-SX1262 con carcasa 3D

Introducción

Este dispositivo está basado en XIAO ESP32S3 y el módulo LoRa Wio-SX1262. Junto con una carcasa impresa en 3D exquisita, está equipado con un rango de frecuencia amplio de 868-915MHz y una antena externa de ganancia de 2dBi. Puede soportar gateway LoRaWAN de canal único de 2.5km y comunicación meshtastic. A través del puerto GPIO, puede emparejarse con módulos GNSS y otros módulos adicionales.

Características

  • Alto rendimiento RF: Soporta LoRa (862-930MHz), Wi-Fi de 2.4GHz, y comunicación inalámbrica dual BLE 5.0. Cuando se conecta a una antena externa, permite comunicación remota a una distancia de 2.5km (LoRa) y 100m+ (Wi-Fi/BLE).
  • Hub LoRaWAN: Pre-cargado con firmware LoRaWAN de canal único, está listo para funcionar una vez encendido.
  • Diseño de carcasa 3D: Midiendo 22x23x57mm, este dispositivo presenta un material ABS negro con un rango de temperatura extenso (-40℃ ~ 100℃), haciéndolo ideal para proyectos al aire libre y con restricciones de espacio.
  • Placa MCU Potente: Incorpora el procesador ESP32S3 de 32 bits, doble núcleo, Xtensa funcionando hasta 240MHz, con múltiples puertos de desarrollo montados, compatible con Arduino/MicroPython.
  • Diseño de Alimentación Elaborado: Incluye una interfaz USB Type-C, múltiples interfaces GPIO/I2C/UART y gestión de carga de batería de litio.
  • Hardware Versátil para Múltiples Aplicaciones: Puede desarrollarse como un nodo o router para Meshtastic, un dispositivo para Gateway LoRaWAN de Canal Único, o un sensor LoRa y LoRaWAN.

Especificaciones

CaracterísticaDetalles
ProcesadorESP32-S3R8, Xtensa LX7 doble núcleo, procesador de 32 bits funcionando hasta 240 MHz
MemoriaPSRAM de 8M en chip y Flash de 8MB
InalámbricoSubsistema Wi-Fi completo de 2.4GHz
BLE: Bluetooth 5.0, Bluetooth mesh,
LoRa: Gateway de Canal Único
Interfaz1x UART, 1x IIC, 1x IIS, 1x SPI, 11x GPIOs (PWM), 9x ADC, 1x LED de Usuario, 1x LED de Carga
1x botón Reset, 1x botón Boot
AlimentaciónVoltaje de entrada (Type-C): 5V
Voltaje de entrada (BAT): 4.2V
Corriente de carga de batería: 100mA
Temperatura de Operación-40 ~ 65°C
Antena
TipoAntena Externa SMA a I-PEX
Ganancia Máxima2 dBi
Dimensión13.0x195mm
InstalaciónInstalar en el exterior de la carcasa
Distancia2.5km en ambiente abierto
AplicaciónAdecuada para la mayoría de escenarios, diseñada para interior y exterior
Mecánico
Dimensión22x23x57mm
MaterialABS
Peso37.1g

Descripción General del Hardware

Diagrama de la placa de extensión Wio-SX1262
Diagrama de indicación frontal del XIAO ESP32S3
Diagrama de indicación trasera del XIAO ESP32S3
Lista de Pines del XIAO ESP32S3

Lista de Partes

ArtículoCantidad
XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 Kit con carcasa 3Dx1
Cable USB tipo C de 20cmx1

Accesorios recomendados

Módulo GNSS L76K para XIAO

Aplicación

2 aplicaciones proporcionadas para este kit.

Recursos

Loading Comments...