Saltar al contenido principal

Introducción del Kit XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262

Introducción

Este kit de desarrollo LoRa del tamaño de un pulgar, que consiste en el XIAO ESP32S3 y el módulo LoRa Wio-SX1262, es un kit de inicio ideal para proyectos Meshtastic y LoRa/LoRaWAN. Compatible con WiFi, BLE y LoRa, incluye un chip de gestión de energía integrado y puede extenderse a través de interfaces IIC, UART y otros GPIO, y es compatible con el desarrollo de Arduino. El Kit XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 es un módulo LoRa LoRaWAN de canal único con un precio bajo y alto rendimiento de costo. Es adecuado para escenarios de aplicación con larga distancia, bajo consumo de energía y pequeño volumen de datos. Soporta más de 30 dispositivos nodo (dependiendo del intervalo de carga, carga útil de datos, etc.).

Seeed proporciona 3 aplicaciones para este Kit XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262.

  • Usar Meshtastic para comunicación de red
  • Configurar como nodo LoRaWAN
  • Configurar como gateway LoRaWAN

Características

  • Meshtactic funciona desde el primer momento: Pre-cargado con firmware Meshtastic, está listo para funcionar una vez encendido.
  • Rendimiento RF excepcional: Soporta LoRa(862-930MHz) Wi-Fi de 2.4GHz y comunicación inalámbrica dual BLE 5.0, soporta comunicación remota de 2~5km(LoRa) y 100m+(Wi-Fi/BLE) cuando se conecta con antena U.FL.
  • Diseño Compacto del Tamaño de un Pulgar: 21 x 18mm, adoptando el factor de forma clásico de XIAO, adecuado para proyectos con espacio limitado como dispositivos portátiles.
  • Placa MCU Potente: Incorpora el procesador ESP32S3 de 32 bits, doble núcleo, Xtensa funcionando hasta 240MHz, montado con múltiples puertos de desarrollo, compatible con Arduino / MicroPython.
  • Diseño de Energía Elaborado: Incluye una interfaz USB Type-C y gestión de carga de batería de litio.

Especificaciones

CaracterísticaDetalles
ESP32S3ESP32-S3R8, Xtensa LX7 doble núcleo, procesador de 32 bits funcionando hasta 240 MHz
LoRaBasado en Semtech SX1262, soporta 862-930MHz
BLEBluetooth 5.0, Bluetooth mesh
Wi-FiSubsistema Wi-Fi completo de 2.4GHz
Interfaz (ESP32S3)1x UART, 1x IIC, 1x IIS, 1x SPI(conectar a SX1262),11x GPIO(PWM), 9x ADC, 1x LED de Usuario, 1x LED de Carga, 1x botón Reset, 1x botón Boot
Interfaz (Wio-SX1262)1x botón de Usuario, 1x SPI(conectar a ESP32S3)
EnergíaVoltaje de entrada (Type-C): 5V
Voltaje de entrada (BAT): 4.2V
Corriente de carga de batería: 100mA
Temperatura de Funcionamiento-40°C ~ 65°C
Dimensiones21 x 17.8mm

Preparación del Hardware

Lista de Partes

ArtículoCantidad
XIAO ESP32S3x1
Placa de extensión Wio-SX1262x1
Antena Wi-Fix1
Antena LoRax1

Accesorios recomendados

Compatible con la Placa de Expansión XIAO para agregar pantallas y sensores, y añadir sensores Grove a través de la Placa de expansión Grove.

Placa de Expansión XIAOBase Grove para XIAO

También suministramos dos tipos de antenas para este kit para soportar aplicaciones multifuncionales.

nota

Antena FPC Original: Solo para pruebas. Para requisitos confiables, por favor compre la Antena 2 adicionalmente.

Descripción del Hardware

Diagrama de la placa de extensión Wio-SX1262
Diagrama de indicación frontal del XIAO ESP32S3
Diagrama de indicación trasera del XIAO ESP32S3
Lista de Pines del XIAO ESP32S3

Instrucciones en Video

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...