Saltar al contenido principal

LPWAN Dev Kit para Sidewalk

El kit de desarrollo LPWAN Asset Tracker está basado en el Módulo Inalámbrico Wio-WM1110, recopila datos de ubicación mediante escaneo pasivo de WiFi o GNSS, y se comunica con los puentes de red de Amazon Sidewalk utilizando las radios BLE y/o LoRa.

pir

tip

Amazon Sidewalk actualmente solo está disponible en los EE.UU. Consulta la Cobertura de Red Sidewalk.

Para otras regiones, también puedes elegir la Placa de Desarrollo Wio Tracker 1110, que es compatible con la red LoRaWAN® mundial.

Características

  • Soporte para la Red Amazon Sidewalk

  • Ofrece múltiples opciones de conectividad incluyendo: LoRa®, GNSS(GPS/BeiDou), Bluetooth, Wi-Fi Sniffer

  • Soporta más de 300+ Sensores Grove de Seeed: Haciéndolo altamente adaptable para diferentes requisitos de seguimiento y detección.

  • Sensor de temperatura integrado, sensor de humedad y un acelerómetro de 3 ejes: Capturando una amplia gama de datos ambientales y de movimiento

  • Plataforma Completamente de Código Abierto: Aprovecha el extenso ecosistema de código abierto LR1110 y nRF52840 para posibilidades de aplicación infinitas

Descripción

Soporte para Amazon Sidewalk

Amazon Sidewalk es una red encriptada de largo alcance de conexión gratuita que proporciona conectividad persistente para miles de millones de dispositivos. Conecta anónimamente dispositivos inteligentes entre sí y crea una red comunitaria compartida altamente confiable que puedes usar para crear soluciones conectadas más rentables.

pir

Múltiples tecnologías de posicionamiento

El kit de desarrollo LPWAN Asset Tracker – WM1110 integra un Front-End de Radio Multipropósito Dirigido a Propósitos de Geolocalización. Está equipado con GNSS dedicado al posicionamiento exterior, así como Wi-Fi Sniffer y escaneo Bluetooth para posicionamiento interior. Es capaz de transicionar automáticamente entre actividades exteriores e interiores, reemplazando la necesidad de construir diferentes rastreadores para uso interior o exterior, esto proporciona cobertura de ubicación integral mientras reduce la complejidad y el costo.

pir

Periféricos ricos

Además del sensor de temperatura y humedad integrado (SHT41) y el acelerómetro de 3 ejes (LIS3DHTR), cuenta con una serie de interfaces periféricas y soporta protocolos de transmisión ADC/UART e IIC, que pueden conectarse a más de 300 módulos Grove, permitiendo actualizaciones fáciles a soluciones más inteligentes.

pir

Construye una aplicación de rastreador de activos usando Amazon Sidewalk

Aprende sobre Amazon Sidewalk y AWS IoT Core para Amazon Sidewalk y cómo conectar el kit de desarrollo LPWAN Asset Tracker a la red de amplio alcance Amazon Sidewalk e integrar con AWS IoT Core.

Esta aplicación Demo fue creada específicamente para el Taller IOT202 Construyendo productos conectados seguros y compatibles con AWS IoT en re: Invent 2023, y tiene como objetivo ser utilizada en futuros eventos de talleres de AWS. Los desarrolladores o entusiastas deberían poder obtener una buena comprensión de los servicios AWS IoT, incluyendo AWS IoT Core y Amazon Sidewalk, y cómo integrarlos en tu producto conectado a través del Taller.

pir

Descripción General del Hardware

pir

Aplicación

pir

Especificaciones

LoRa® y Posicionamiento (Semtech LR1110)

Frecuencia863~928MHz
Sensibilidad

-125dBm @125K/SF7

-141dBm @125K/SF12

Potencia de Salida20dBm máx @LoRa®
Tecnología de PosicionamientoGNSS(GPS,BeiDou),WiFi
Alcance2~10km (Depende de la antena y el entorno)

Bluetooth(Nordic nRF52840)

BluetoothBluetooth 5.3
Flash1MB
RAM256KB
ProtocoloBluetooth LE,Bluetooth mesh,Thread,Zigbee,802.15.4, ANT y pilas propietarias de 2.4 GHz
Potencia de Salida6dBm máx @Bluetooth

Sensores Integrados

Sensor TH (SHT41)

RangoPrecisión
Temperatura-40~125°C0.2°C
Humedad0~100%RH1.8%RH

Acelerómetro de 3 ejes(LIS3DHTR)

RangoAncho de BandaSensibilidad(LSB/g)
±2g, 4g, 8g, 16g0.5Hz ~ 625Hz1000 (±2g) ~ 83 (±16g)
Loading Comments...