Saltar al contenido principal

Nodo Meshtastic Wio Tracker L1

pir

La Wio Tracker L1 Serie es un nodo Meshtastic® de bajo consumo y altamente extensible que cuenta con LoRa (862–930 MHz), el nRF52840 para procesamiento eficiente, y un módulo GPS L76K para seguimiento preciso de ubicación. Diseñado para flexibilidad, soporta pantallas OLED y E-Ink, así como paneles solares y alimentación por batería, haciéndolo ideal para una amplia gama de aplicaciones IoT y fuera de la red.

Modelo L1 Serie

tip

La Wio Tracker L1 Serie está disponible en 4 versiones—elige la que mejor se adapte a tus necesidades.

Introducción de la Serie

Comparación de Versiones

Nombre del ProductoWio Tracker L1 LiteWio Tracker L1Wio Tracker L1 ProWio Tracker L1 E-Ink
Imagenpirpirpirpir
Enlace de Compra

¡Obtener Uno Ahora!

¡Obtener Uno Ahora!

¡Obtener Uno Ahora!

¡Obtener Uno Ahora!

LoRa

GPS

Pantalla

-

OLED de 1.3 pulgadas


Resolución: 128 × 64 píxeles

OLED de 1.3 pulgadas


Resolución: 128 × 64 píxeles

E-ink de 2.13 pulgadas


Resolución: 122 × 250 píxeles

Conector Solar+Batería

Batería integrada de 2000mAh

Carcasa

-

-

-

Descripción General

Características

  • Pre-cargado con firmware Meshtastic Listo para usar desde el primer momento con firmware Meshtastic preinstalado para una configuración sin problemas.

  • Opciones de Triple Alimentación Soporta carga rápida Type-C, entrada solar y alimentación por batería Li-ion para despliegue flexible en varios entornos—ideal para aplicaciones exteriores y móviles.

  • Soporte de Pantalla Flexible Pantallas opcionales OLED de 1.3 pulgadas y E-Ink de 2.13 pulgadas, ofreciendo opciones de visualización versátiles para diferentes necesidades de consumo de energía y retroalimentación visual.

  • Alta Expandibilidad Totalmente compatible con el ecosistema Grove, e incluye cabeceras PTH y una interfaz de depuración SWD para expansión de hardware personalizada y desarrollo avanzado.

Especificaciones

tip

Los últimos lotes de L1, L1 Lite y L1 E-Ink vienen todos con un cable adaptador de batería, convirtiendo la interfaz de 1mm a una interfaz de 2mm. Esto te da más opciones para baterías.

Procesador

Nordic nRF52840
ARM® Cortex®-M4 con FPU funciona hasta 64 MHz

Memoria en Chip1 MB flash y 256 kB RAM
InalámbricoLoRa: Basado en Wio-SX1262, soporta 862-930MHz
Antena LoRa para L1 Pro: 3dBi
Bluetooth 5.0
GPSL76K (GPS, BeiDou, GLONASS, QZSS)
InterfazGrove *1: UART/IIC/GPIO
Orificio Pasante Chapado(PTH): UART/IIC/GPIO/Analógico
Pads de soldadura reservados para SWD
Entrada de AlimentaciónUSB Type-C: 5V — 1A
Panel Solar (2.0mm 2p): 5V — 1A
Batería de Litio (1mm 2p JST): 3.7V — 1A
Pantalla OLEDTamaño: 1.3 pulgadas
Resolución: 128 × 64 píxeles
Área Activa (mm): 34.5 × 23.0
Pantalla E-InkTamaño: 2.13 pulgadas
Resolución: 122 × 250 píxeles
Área Activa (mm): 48.55 × 23.7046
CertificaciónFCC, CE, RoHS

Descripción General del Hardware

Wio Tracker L1

pir

Wio Tracker L1 Lite

pir

Wio Tracker L1 Pro

pir

Diagrama

pir

Loading Comments...