Descripción general de la ePaper Driver Board
Introducción
La serie ePaper Driver Board está diseñada para aplicaciones de ePaper versátiles y de bajo consumo. Estas placas son compatibles con una amplia gama de pantallas de ePaper, desde pantallas universales de 24 pines y 50 pines hasta pantallas especializadas de gran formato como 10,3” (actualización de alta velocidad) y 13,3” (Spectra™ 6). Cada placa comparte funcionalidades básicas, incluido un conector de batería JST de 2,0 mm con interruptor de encendido, un CI de carga integrado, un botón de reinicio y tres botones configurables por el usuario. Impulsadas por diversos microcontroladores (por ejemplo, XIAO ESP32-S3 Plus, XIAO nRF52840 Plus), algunos modelos también incorporan capacidades NFC, lo que las hace ideales para señalización digital, etiquetas electrónicas de estantería, paneles portátiles y otros proyectos de visualización de bajo consumo.
XIAO ePaper Display Board EE02

La EE02 es una placa controladora de pantalla E-ink de alto rendimiento diseñada específicamente para pantallas de papel electrónico de 13,3 pulgadas. Impulsada por el chip ESP32-S3, admite conectividad Wi-Fi y Bluetooth, lo que la convierte en una solución ideal para aplicaciones de visualización inalámbrica.
Características
- Controlador potente: Basado en el ESP32-S3, ofrece una sólida capacidad de procesamiento y funciones inalámbricas.
- Dedicada a pantallas grandes: Optimizadas específicamente para controlar pantallas E-ink de 13,3 pulgadas con alta estabilidad y claridad.
- Conectividad inalámbrica: Admite Wi-Fi y Bluetooth 5.0 (LE), lo que permite actualizaciones remotas de datos e integración con la nube.
- Bajo consumo de energía: Diseñada para la eficiencia energética, adecuada para aplicaciones alimentadas por batería.
- Integración sencilla: Compatible con SenseCraft HMI para diseño de interfaces mediante arrastrar y soltar y gestión remota.
- Interfaces versátiles: Incluye Type-C para alimentación/programación y conectores estándar para pantallas E-ink.
XIAO ePaper Display Board EE03

Impulsada por XIAO ESP32-S3 Plus, la placa controladora de ePaper EE03 es compatible con la pantalla de ePaper monocroma de 10,3". Incorpora un conector de batería JST de 2,0 mm con interruptor de encendido, CI de carga integrado y viene con un botón de reinicio y tres botones de usuario. Es muy adecuada para proyectos de ePaper de bajo consumo, como marcos de fotos digitales y paneles de información.
Características
- XIAO ESP32-S3 Plus integrado: Funciona de inmediato al conectarse a una pantalla de ePaper compatible.
- Compatibilidad dedicada con pantalla de ePaper monocroma de 10,3": Diseñada específicamente para una pantalla de ePaper de 10,3" con actualización de alta velocidad, lo que garantiza una configuración rápida y un funcionamiento estable.
- Actualización de alta velocidad habilitada: El control de temporización T-CON integrado garantiza un accionamiento de alta velocidad preciso, mientras que el SHT40 integrado proporciona medición de temperatura en tiempo real para la compensación de la forma de onda.
- Conector BAT con interruptor: Proporciona una conexión de batería sencilla e integra un interruptor, lo que permite una gestión eficiente de la energía y ahorro energético.
- Botones fáciles de usar: Incluye 1 botón de reinicio y 3 botones programables por el usuario, lo que ofrece flexibilidad para acelerar proyectos y funciones personalizables.
XIAO ePaper Display Board EE04

Impulsada por XIAO ESP32-S3 Plus, la placa de visualización EE04 es compatible tanto con pantallas de ePaper de 24 pines como de 50 pines. Incorpora un conector de batería JST de 2,0 mm con interruptor de encendido, CI de carga integrado y viene con un botón de reinicio y tres botones de usuario. Es muy adecuada para proyectos de ePaper de bajo consumo, como señalización digital, etiquetas electrónicas e indicadores de información portátiles.
Características
- Impulsada por XIAO ESP32-S3 Plus: Funciona de inmediato al conectarse a una pantalla de ePaper compatible.
- Compatibilidad versátil con pantallas: Compatible con una amplia gama de pantallas de ePaper, admite interfaces de 24 pines y 50 pines con cambio sencillo mediante jumpers.
- Conector BAT con interruptor: Proporciona una conexión de batería sencilla e integra un interruptor, lo que permite una gestión eficiente de la energía y ahorro energético.
- Botones fáciles de usar: Incluye 1 botón de reinicio y 3 botones programables por el usuario, lo que ofrece flexibilidad para acelerar proyectos y funciones personalizables.
XIAO ePaper Display Board EN04

Impulsada por XIAO nRF52840 Plus, la placa de visualización EN04 es compatible tanto con pantallas de ePaper de 24 pines como de 50 pines. Incorpora un conector de batería JST de 2,0 mm con interruptor de encendido, CI de carga integrado, función NFC y viene con un botón de reinicio y tres botones de usuario. Es muy adecuada para proyectos de ePaper de bajo consumo, como señalización digital, etiquetas electrónicas e indicadores de información portátiles.
Características
- Impulsada por XIAO nRF52840 Plus: Funciona de inmediato al conectarse a una pantalla de ePaper compatible.
- Compatibilidad versátil con pantallas: Compatible con una amplia gama de pantallas de ePaper, admite interfaces de 24 pines y 50 pines con cambio sencillo mediante jumpers.
- Conector BAT con interruptor: Proporciona una conexión de batería sencilla e integra un interruptor, lo que permite una gestión eficiente de la energía y ahorro energético.
- Botones fáciles de usar: Incluye 1 botón de reinicio y 3 botones programables por el usuario, lo que ofrece flexibilidad para acelerar proyectos y funciones personalizables.
Aplicaciones
La pantalla ePaper de la reTerminal E Serie es compatible con múltiples plataformas y frameworks de desarrollo:
-
EE04 Driver Board works with platformio
Explica cómo conectar la EN04 para comenzar con PlatformIO.
-
EE04 Driver Board works with ESPHome in Home Assistant
Explica cómo conectar la EN04 a Home Assistant y escribir programas sencillos para dibujar gráficos simples en ESPHome mediante YAML.
-
EE04 Driver Board works with TRMNL
Utiliza el framework dedicado TRMNL para un desarrollo simplificado y una implementación rápida.