Saltar al contenido principal

Primeros pasos con Seeed Studio XIAO ESP32-S3 Serie

Seeed Studio XIAO ESP32-S3Seeed Studio XIAO ESP32-S3 SenseSeeed Studio XIAO ESP32-S3 Plus

Introducción​

La Serie Seeed Studio XIAO son diminutas placas de desarrollo, que comparten una estructura de hardware similar, donde el tamaño es literalmente del tamaño de un pulgar. El nombre en clave "XIAO" aquí representa la mitad de su característica "Tiny" (minúsculo), y la otra mitad será "Puissant" (potente).

Seeed Studio XIAO ESP32-S3 Sense integra un sensor de cámara, un micrófono digital y compatibilidad con tarjeta SD. Combinando la potencia de computación de ML embebido y la capacidad de fotografía, esta placa de desarrollo puede ser tu gran herramienta para comenzar con IA inteligente de voz y visión.

tip

La cámara OV2640 ha sido descontinuada, y la posterior XIAO ESP32-S3 Sense utilizó el modelo de cámara OV3660. Debido a que la OV3660 está fuera de stock, la cámara de la XIAO ESP32-S3 Sense ahora se ha actualizado a la cámara OV5640 con autoenfoque (AF), un módulo de mayor resolución que admite enfoque automático. El código de ejemplo de cámara del Wiki se aplica a la OV2640, OV3660 y OV5640; el soporte de AF está integrado en los ejemplos para la OV5640 (la OV3660 y la OV2640 no tienen hardware de AF y funcionan con enfoque fijo). Durante esta transición de módulo de cámara, las placas pueden enviarse con la OV5640 o con la OV3660; el código de ejemplo del Wiki se ha adaptado para admitir ambas, por lo que cualquiera de los módulos funciona sin afectar el uso.

Especificación​

ProductoXIAO ESP32-S3XIAO ESP32-S3 SenseXIAO ESP32-S3 Plus
ProcesadorESP32-S3R8
Procesador Xtensa LX7 de doble núcleo, 32 bits, que funciona hasta 240 MHz
InalámbricoSubsistema Wi-Fi completo de 2.4GHz
Bluetooth Low Energy 5.0 / Bluetooth Mesh
Sensores integrados/1x sensor de cámara OV5640 (con autoenfoque)
1x micrófono digital
/
Memoria8MB PSRAM en chip y 8MB Flash8MB PSRAM en chip y 8MB Flash
Ranura para tarjeta SD a bordo, compatible con 32GB FAT
8MB PSRAM en chip y 16MB Flash
Interfaz1x UART
1x IIC
1x SPI
11x GPIO(PWM)
9x ADC
1x LED de usuario
1x LED de carga
1x botón de reinicio
1x botón de arranque
1x UART
1x IIC
1x IIS
1x SPI
11x GPIOs (PWM)
9x ADC
1x LED de usuario
1x LED de carga
1x conector B2B (con 2 GPIOs adicionales)
1x botón de reinicio
1x botón de arranque
2x UART
1x IIC
1x IIS
2x SPI
18x GPIOs (PWM)
9x ADC
1x LED de usuario
1x LED de carga
1x conector B2B
1x botón de reinicio
1x botón de arranque
Dimensiones21 x 17.8mm21 x 17.8 x 15mm (con placa de expansión)21 x 17.8mm
Alimentación (Típ.)Voltaje de entrada (Type-C): 5V
Voltaje de entrada (BAT): 3.7V
Consumo de energíaVoltaje de funcionamiento del circuito:
- Type-C: 5V@19mA
- BAT: 3.8V@22mA
Voltaje de funcionamiento del circuito:
- Type-C: 5V@38.3mA
- BAT: 3.8V@43.2mA (with expansion board)
Voltaje de funcionamiento del circuito:
- Type-C: 5V@28mA
- BAT: 3.8V@35mA
/Aplicación web de cámara web:
- Type-C:
-- Consumo de energía promedio: 5V/~140mA
-- Consumo de energía máximo (captura de imagen): 5V/~347mA
- Batería:
-- Consumo de energía promedio: 3.8V/~155mA
-- Consumo de energía máximo (captura de imagen): 3.8V/~366mA
/
/Grabación de micrófono y escritura en tarjeta SD:
- Type-C:
-- Consumo de energía promedio: 5V/54.58mA
-- Consumo de energía máximo: 5V/86.7mA
- Batería:
-- Consumo de energía promedio: 3.8V/64.5mA
-- Consumo de energía máximo: 3.8V/109.3mA
/
50mA(Rápida) / 3.8mA(Mantenimiento)/Corriente de carga:
100mA(Rápida) / 0.9mA(Mantenimiento)
Modelo de bajo consumo (Típ.)
(Alimentación: 3.8V)
Modo Modem-sleep: 27mA
Modo Light-sleep: 2mA
Modo Deep Sleep: 14μA
Modo Modem-sleep: 44mA
Modo Light-sleep: 5mA
Modo Deep Sleep: 3mA
Modo Modem-sleep: 3.8V/31.6 mA
Modo Light-sleep: 3.8V/2.45 mA
Modo Deep Sleep: 3.8V/33.51 μA
Consumo de energía con Wi-Fi activado (Típ.)Modo activo: 100 mAModo activo: 110 mA (con placa de expansión)Modo activo: 81 mA
Consumo de energía con BLE activado (Típ.)Modo activo: 85 mAModo activo: 102 mA (con placa de expansión)Modo activo: 101 mA
Temperatura de trabajo-20°C ~ 65°C

Características​

  • Potente placa MCU: Incorpora el chip procesador ESP32S3 de 32 bits, doble núcleo, Xtensa, que funciona hasta 240 MHz, monta múltiples puertos de desarrollo, compatible con Arduino / MicroPython
  • Funcionalidad avanzada (para Sense): Sensor de cámara OV5640 desmontable con autoenfoque para resolución de 2592x1944 (también compatible con el sensor de cámara OV3660 para 2048x1536 y el sensor de cámara OV2640 para 1600x1200), integrando un micrófono digital adicional
  • Diseño de alimentación elaborado: Capacidad de gestión de carga de batería de litio, ofrece 4 modelos de consumo de energía que permiten un modo de suspensión profunda con un consumo de energía tan bajo como 14μA
  • Gran memoria para más posibilidades: Ofrece 8MB PSRAM y 8MB FLASH (16MB en la versión Plus), compatible con ranura para tarjeta SD para memoria externa FAT de 32GB (solo para XIAO ESP32-S3)
  • Rendimiento RF sobresaliente: Soporta comunicación inalámbrica dual Wi-Fi de 2.4GHz y BLE, soporta comunicación remota de más de 100m cuando se conecta con antena U.FL
  • Diseño compacto del tamaño de un pulgar: 21 x 17.8mm, adoptando el factor de forma clásico de XIAO, adecuado para proyectos con espacio limitado como dispositivos portables
ElementoCámara OV5640 (con AF)Cámara OV3660Cámara OV2640
Consumo máximo de energía en (640*480)Modelo activo: ~ TBDModelo activo: ~ 0.6AModelo activo: ~ 0.65A
Consumo promedio de energía en (640*480)Modelo activo: ~ TBDModelo activo: ~ 0.12AModelo activo: ~ 0.24A
Consumo mínimo de energía en (640*480)Modelo activo: ~ TBDModelo activo: ~ 0.12AModelo activo: ~ 0.15A

Descripción general del hardware​

Antes de empezar con todo, es bastante esencial tener algunos parámetros básicos del producto. La siguiente tabla proporciona información sobre las características de Seeed Studio XIAO ESP32-S3.

Parte frontal de XIAO ESP32-S3​

Parte trasera de XIAO ESP32-S3​

Mapa de pines

Pin XIAOFunciónPin del chipFunciones alternativasDescripción
5VVBUSEntrada/Salida de alimentación
GND
3V33V3_OUTSalida de alimentación
D0AnalógicoGPIO1TOUCH1GPIO, ADC
D1AnalógicoGPIO2TOUCH2GPIO, ADC
D2AnalógicoGPIO3TOUCH3GPIO, ADC
D3AnalógicoGPIO4TOUCH4GPIO, ADC
D4Analógico, SDAGPIO5TOUCH5GPIO, datos I2C, ADC
D5Analógico, SCLGPIO6TOUCH6GPIO, reloj I2C, ADC
D6TXGPIO43GPIO, transmisión UART
D7RXGPIO44GPIO, recepción UART
D8Analógico, SCKGPIO7TOUCH7GPIO, reloj SPI, ADC
D9Analógico, MISOGPIO8TOUCH8GPIO, datos SPI, ADC
D10Analógico, MOSIGPIO9TOUCH9GPIO, datos SPI, ADC
D11AnalógicoGPIO42TOUCH12GPIO, ADC
D12AnalógicoGPIO41TOUCH13GPIO, ADC
MTDOGPIO40JTAG
MTDIGPIO41JTAG, ADC
MTCKGPIO39JTAG, ADC
MTMSGPIO42JTAG, ADC
ResetCHIP_PU
BootGPIO0Entrar en modo de arranque
U.FL-R-SMT1LNA_INAntena UFL
CHARGE_LEDCHG-LED
USER_LEDGPIO21Luz de usuario
precaución
  • Aunque el XIAO ESP32-S3 asigna GPIO41 y GPIO42 a los pines A11 y A12, debido a la naturaleza del chip ESP32-S3, los pines A11 y A12 no soportan la funcionalidad ADC. Asegúrate de distinguirlos y diferenciarlos.

  • El conector B2B de XIAO ESP32-S3 Plus es compatible con la placa de extensión Wio-SX1262 pero no con la placa de sensor de cámara enchufable.

Pines de alimentación​

  • 5V - Esta es la salida de 5 V desde el puerto USB. También puedes usarla como entrada de voltaje, pero debes tener algún tipo de diodo (schottky, de señal, de potencia) entre tu fuente de alimentación externa y este pin, con el ánodo a la batería y el cátodo al pin de 5 V.
  • 3V3 - Esta es la salida regulada del regulador integrado. Puedes extraer 700 mA
  • GND - Tierra de alimentación/datos/señal

Pines de configuración (Strapping Pins)​

En cada inicio o reinicio, un chip requiere algunos parámetros de configuración inicial, como en qué modo de arranque cargar el chip, el voltaje de la memoria flash, etc. Estos parámetros se transmiten a través de los pines de configuración. Después del reinicio, los pines de configuración funcionan como pines IO normales.

Los parámetros controlados por los pines de configuración dados en el reinicio del chip son los siguientes:

  • Modo de arranque del chip – GPIO0 y GPIO46
  • Voltaje VDD_SPI – GPIO45
  • Impresión de mensajes ROM – GPIO46
  • Fuente de señal JTAG – GPIO3

GPIO0, GPIO45 y GPIO46 están conectados a las resistencias internas de pull-up/pull-down débiles del chip en el reinicio. Estas resistencias determinan los valores de bit predeterminados de los pines de configuración. Además, estas resistencias determinan los valores de bit si los pines de configuración están conectados a un circuito externo de alta impedancia.

Para cambiar los valores de bit, los pines de configuración deben conectarse a resistencias externas de pull-down/pull-up. Si el ESP32-S3 se utiliza como dispositivo por un MCU host, los niveles de voltaje de los pines de configuración también pueden ser controlados por el MCU host.

Todos los pines de configuración tienen biestables (latches). En el reinicio del sistema, los biestables muestrean los valores de bit de sus respectivos pines de configuración y los almacenan hasta que el chip se apague o se desconecte. Los estados de los biestables no pueden cambiarse de ninguna otra manera. Esto hace que los valores de los pines de configuración estén disponibles durante toda la operación del chip, y los pines quedan libres para ser usados como pines IO normales después del reinicio.

Con respecto a los requisitos de temporización para los pines de configuración, existen parámetros como el tiempo de preparación (setup) y el tiempo de retención (hold).

Introducción​

Para permitirte comenzar más rápido con el XIAO ESP32-S3, lee la preparación de hardware y software a continuación para preparar el XIAO.

  1. XIAO ESP32-S3

El programa de fábrica preestablecido en la versión normal es el programa de encendido de luz por pin táctil. Cuando enciendas el XIAO, toca algunos de sus pines y el indicador de usuario naranja se encenderá.

  1. XIAO ESP32-S3 Sense

El XIAO ESP32-S3 Sense se envía con el programa de ejemplo WebCam preinstalado. Puedes usar este programa instalando correctamente la antena en el XIAO y encendiéndolo. Para más detalles, puedes leer la Wiki sobre este programa.

nota

A partir de junio de 2025, el firmware de fábrica de XIAO ESP32-S3 Sense habilita un Wi‑Fi AP predeterminado con las siguientes credenciales:

  • SSID: XIAO_ESP32S3_Sense
  • Password: seeedstudio

Preparación de hardware​

Soldar los pines (header)​

XIAO ESP32-S3 se envía sin pines de cabecera por defecto, necesitas preparar tus propios pines de cabecera y soldarlos a los pines correspondientes del XIAO para que puedas conectarlo a la placa de expansión o al sensor.

Debido al tamaño miniatura del XIAO ESP32-S3, ten cuidado al soldar los pines, no juntes pines diferentes y no dejes que la soldadura toque la cubierta metálica o otros componentes. De lo contrario, puede causar un cortocircuito en el XIAO o que no funcione correctamente, y las consecuencias causadas por esto serán asumidas por el usuario.

Instalación de la antena​

En la parte inferior izquierda del frontal del XIAO ESP32-S3, hay un "Conector de antena WiFi/BT" independiente. Para obtener una mejor señal de WiFi/Bluetooth, debes sacar la antena del interior del paquete e instalarla en el conector.

Hay un pequeño truco para la instalación de la antena: si presionas directamente con fuerza, verás que es muy difícil presionarla ¡y te dolerán los dedos! La forma correcta de instalar la antena es colocar primero un lado del conector de la antena en el bloque del conector, luego presionar un poco el otro lado y la antena quedará instalada.

Para retirar la antena es el mismo caso, no uses fuerza bruta para tirar de la antena directamente; aplica fuerza levantando desde un lado y la antena se quitará fácilmente.

Instalación de las placas de expansión (para Sense)​

Si estás comprando el XIAO ESP32-S3 Sense, entonces también deberías incluir una placa de expansión. Esta placa de expansión tiene un sensor de cámara OV5640 de 2592x1944 con autoenfoque (también disponible con sensor de cámara OV3660 de 2048x1536 / OV2640 de 1600x1200), ranura para tarjeta SD integrada y micrófono digital.

Al instalar la placa de expansión con XIAO ESP32-S3 Sense, puedes utilizar las funciones de la placa de expansión.

Instalar la placa de expansión es muy sencillo, solo necesitas alinear el conector de la placa de expansión con el conector B2B del XIAO ESP32-S3, presionar con fuerza y escuchar un "clic"; la instalación estará completa.

Ahora tenemos en nuestras estanterías una nueva y potente cámara totalmente compatible con XIAO ESP32-S3 Sense, la OV5640, y si la compras, puedes sustituir la cámara para usarla.

Si necesitas conocer la información detallada de los parámetros de la OV5640, puedes consultar la siguiente tabla.

tip

Todos los programas sobre cámaras en la Wiki son compatibles con las cámaras OV5640, OV2640 y OV3660.

Retirar la placa de expansión​

Si necesitas separar la placa de expansión Sense del XIAO ESP32-S3, utiliza el mismo enfoque de entrada lateral que en la instalación, pero a la inversa.

Paso 1. Sujeta el XIAO ESP32-S3 firmemente con una mano y la placa de expansión con la otra.

Paso 2. Aplica una ligera presión desde el lado del par de placas y desliza la placa de expansión fuera del conector B2B. Trabaja primero a lo largo de un borde y luego libera gradualmente el resto del conector.

Paso 3. Una vez que la placa de expansión esté libre, colócala sobre una superficie plana y protegida contra estática.

No hagas palanca separando las placas en vertical

Nunca tires de la placa de expansión directamente hacia arriba o directamente hacia abajo, y no tuerzas ni balancees las dos placas como si abrieras un libro. El XIAO y la placa de expansión están unidos por un conector B2B (board-to-board); hacer palanca en dirección vertical puede doblar los pines, agrietar la carcasa del conector o romper el zócalo B2B del propio XIAO.

Separa siempre las placas empujando o deslizando desde el lado, manteniendo el movimiento paralelo al conector. Si parece atascado, vuelve a comprobar tu ángulo y aplica una presión lateral constante en lugar de aumentar la fuerza hacia arriba.

Instalación del disipador de calor mejorado​

Garantiza una refrigeración óptima para tu XIAO ESP32-S3 Sense instalando nuestro disipador de calor mejorado. Este nuevo diseño está pensado para abordar las deficiencias de refrigeración observadas en los modelos anteriores, especialmente durante operaciones intensivas como el uso de la cámara. Los comentarios señalaron que el disipador de calor original no disipaba adecuadamente el calor, lo que llevó al desarrollo de una solución más eficaz.

Haz clic para ver la comparación de rendimiento

Nuestras pruebas han demostrado las ventajas del disipador de calor mejorado frente a la configuración original:

Muestra de pruebaTemperatura máxima en la parte trasera
Sin disipador de calor63.6°C
Con disipadores de calor dobles53.5°C (🔻10°C)

Detalles de la prueba:

  • Entorno: Habitación con aire acondicionado (aproximadamente 27°C)
  • Herramienta de medición de temperatura: Termopar OMEGA CL3515R
  • Ubicación de la medición: Almohadilla térmica trasera del XIAO ESP32-S3
  • Firmware de prueba: WebCamera
  • Fuente de alimentación: Type-C 5V
  • Duración de funcionamiento: 1 hora

Resultado clave:

  • El dispositivo equipado con el disipador de calor mantuvo un funcionamiento estable durante más de una hora, alcanzando su temperatura máxima sin degradación del rendimiento.
  • Durante las pruebas con WebCamera en modo SVGA (800x600):
    • El XIAO ESP32-S3 funcionó sin problemas.
    • La salida de vídeo fue fluida.
    • Hubo una reducción significativa de la temperatura, lo que garantiza un rendimiento fiable sin caídas de fotogramas ni desconexiones.

Reúne los siguientes elementos antes de comenzar la instalación:

  • Disipador de calor seleccionado (simple o doble)
  • Un ESP32S3 limpio

Asegúrate de que tu dispositivo esté apagado y desconectado de cualquier fuente de alimentación antes de comenzar.

notice

Nota de compra: Al comprar tu XIAO ESP32-S3 Sense, es importante tener en cuenta que solo los modelos equipados con cámara incluyen un disipador de calor. Si tienes una versión del ESP32S3 que no incluye cámara, tendrás que comprar un disipador de calor por separado.

Consejo de instalación: Da prioridad a cubrir la almohadilla térmica (Thermal PAD) con el disipador de calor, ya que está directamente encima del chip ESP32S3, la principal fuente de calor. Una alineación adecuada garantiza una disipación óptima del calor, y ten en cuenta mantener los pines BAT lo más despejados posible.

Ahora, comencemos el proceso de instalación:

Paso 1. Preparar el disipador de calor: Comienza retirando la cubierta protectora del disipador de calor para exponer el adhesivo térmico. Esto preparará el disipador de calor para una fijación segura al chip ESP32S3.

Paso 2. Montar el disipador de calor:

Esta opción más pequeña y compacta es suficiente para un uso normal y permite el acceso completo a todos los pines GPIO.

Paso 3: Inspección final y prueba

Después de la instalación, asegúrate de que todo esté bien fijado y sin riesgo de cortocircuitos. Verifica que el disipador de calor esté correctamente alineado y firmemente sujeto.

Preparación del software​

La herramienta de programación recomendada para el XIAO ESP32-S3 es el Arduino IDE, por lo que, como parte de la preparación del software, deberás completar la instalación de Arduino.

tip

Si es la primera vez que utilizas Arduino, te recomendamos encarecidamente que consultes Getting Started with Arduino.

  • Paso 1. Descarga e instala la versión estable de Arduino IDE de acuerdo con tu sistema operativo.
  • Paso 2. Inicia la aplicación Arduino.

  • Paso 3. Añade el paquete de placas ESP32 a tu Arduino IDE.

Ve a File > Preferences, y rellena "Additional Boards Manager URLs" con la siguiente URL:

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

Ve a Tools > Board > Boards Manager..., escribe la palabra clave esp32 en el cuadro de búsqueda, selecciona la última versión de esp32 e instálala.

precaución

El paquete integrado para XIAO ESP32-S3 requiere la versión 2.0.8 o superior para estar disponible.

  • Paso 4. Selecciona tu placa y tu puerto.

En la parte superior del Arduino IDE, puedes seleccionar el puerto directamente. Probablemente será COM3 o superior (COM1 y COM2 suelen estar reservados para puertos serie de hardware).

Además, busca xiao en la placa de desarrollo de la izquierda. Selecciona XIAO_ESP32S3.

Con esta preparación, puedes empezar a escribir programas para XIAO ESP32-S3 para compilar y cargar.

Modo BootLoader​

A veces, usar el programa equivocado puede hacer que el XIAO pierda su puerto o no funcione correctamente. Los problemas comunes incluyen:

  • El XIAO está conectado al ordenador, pero no se encuentra ningún número de puerto.
  • El XIAO está conectado y aparece un número de puerto, pero la carga del programa falla.

Cuando te encuentres con las dos situaciones anteriores, puedes intentar poner el XIAO en modo BootLoader, lo que puede resolver la mayoría de los problemas de dispositivos no reconocidos y cargas fallidas. El método específico es:

  • Paso 1. Mantén pulsado el botón BOOT en el XIAO ESP32-S3 sin soltarlo.
  • Paso 2. Mantén pulsado el botón BOOT y luego conéctalo al ordenador mediante el cable de datos. Suelta el botón BOOT después de conectarlo al ordenador.
  • Paso 3. Carga el programa File > Examples > 01.Basics > Blink para comprobar el funcionamiento de la XIAO ESP32-S3.

Restablecer​

Cuando el programa se ejecuta de forma anormal, puedes pulsar Reset una vez durante el encendido para que la XIAO vuelva a ejecutar el programa cargado.

Cuando mantienes pulsada la tecla BOOT mientras enciendes y luego pulsas la tecla Reset una vez, también puedes entrar en el modo BootLoader.

Hasta ahora, creo que ya tienes un buen conocimiento de las funciones y el hardware de la XIAO ESP32-S3. A continuación, tomemos el programa Blink más sencillo como ejemplo y realicemos el primer parpadeo para tu XIAO ESP32-S3.

  • Paso 1. Inicia la aplicación Arduino.
  • Paso 2. Navega a File > Examples > 01.Basics > Blink y abre el programa.
  • Paso 3. Selecciona el modelo de placa como XIAO ESP32-S3 y selecciona el número de puerto correcto para cargar el programa.

Una vez que el programa se haya cargado correctamente, verás el siguiente mensaje de salida y podrás observar que el LED naranja en el lado derecho de la XIAO ESP32-S3 está parpadeando.

Enhorabuena, has aprendido a escribir y cargar programas para la XIAO ESP32-S3.

nota

El LED solo se apagará cuando el pin del LED de usuario en la XIAO ESP32-S3 se establezca en nivel alto, y solo se encenderá cuando el pin se establezca en nivel bajo.

Uso de la batería​

La serie XIAO ESP32-S3 tiene un chip de gestión de energía integrado que permite que la XIAO ESP32-S3 se alimente de forma independiente mediante una batería o que cargue la batería a través del puerto USB de la XIAO ESP32-S3.

Si quieres conectar la batería para XIAO, te recomendamos comprar una batería de litio recargable calificada de 3,7 V. Al soldar la batería, ten cuidado de distinguir entre los terminales positivo y negativo. El terminal negativo de la fuente de alimentación debe ser el lado más cercano al puerto USB, y el terminal positivo de la fuente de alimentación es el lado más alejado del puerto USB.

nota

Dado que todos los pines GPIO de la XIAO ESP32-S3 tienen asignadas sus propias funciones, no tenemos un GPIO configurado para el pin de la batería. Esto significa que no podemos obtener el voltaje de la batería a nivel de software leyendo el valor analógico de uno de los GPIO. Si es necesario, puedes considerar conectar los terminales positivo y negativo de la batería a dos de los pines para medir el voltaje de la batería.

precaución

Cuando uses alimentación por batería, no habrá voltaje en el pin de 5V.

Al mismo tiempo, diseñamos una luz indicadora roja para la carga de la batería, que a través de la visualización de la luz indicadora informa al usuario del estado actual de la batería durante la carga.

  1. Cuando la XIAO ESP32-S3 no está conectada a la batería, la luz roja se enciende cuando se conecta el cable Type-C y se apaga después de 30 segundos.
  2. La luz roja parpadea cuando la batería está conectada y el cable Type-C está conectado para cargar.
  3. Cuando se conecta el Type-C para cargar completamente la batería, la luz roja se apaga.

UF2 BootLoader​

Entendemos que algunos usuarios buscan flashear archivos UF2 directamente a la XIAO, lo que permitirá el proceso de flasheo por lotes de programas. Aquí describiremos este método.

nota

Este método actualmente solo está disponible en sistemas Windows.

Paso 1: Descargar y extraer el script

Descarga el archivo zip del script requerido y extráelo en tu máquina local:

https://files.seeedstudio.com/wiki/SeeedStudio-XIAO-ESP32S3/res/xiaos3-bin2uf2.zip

Paso 2: Convertir archivos BIN a archivos UF2

Después de compilar y guardar un programa de Arduino, puedes exportar el archivo binario BIN. Este archivo se generará en la carpeta de tu proyecto de Arduino.

Copia el archivo BIN al directorio xiaos3-bin2uf2 que extrajiste anteriormente. Luego, ejecuta el script convert_uf2.bat para generar un archivo UF2, lo que requerirá el nombre de tu archivo bin.

Paso 3: Entrar en modo UF2 BootLoader

Conecta la XIAO a tu ordenador y ejecuta el script boot_uf2.bat. La XIAO aparecerá en tu ordenador como una unidad USB, lo que indica que ha entrado correctamente en el modo UF2 BootLoader.

Paso 4: Copiar el archivo UF2 a la XIAO ESP32-S3

Accede a la unidad USB de la XIAO ESP32-S3 y copia en ella el archivo UF2 convertido. Una vez que la copia se haya completado, la unidad USB de la XIAO desaparecerá automáticamente y el programa comenzará a ejecutarse.

tip
  1. Asegúrate de que tu programa esté compilado y ejecutándose correctamente; de lo contrario, el archivo UF2 puede no ejecutarse como se espera.
  2. Se proporciona un archivo UF2 de ejemplo para Blink en la carpeta xiaos3-bin2uf2. Cuando se cargue, el LED naranja de la XIAO ESP32-S3 parpadeará. Puedes usar este archivo UF2 como prueba.

Paso 5: Volver a entrar en modo UF2 BootLoader

Si necesitas volver a entrar en el modo UF2 BootLoader para cargar otro archivo UF2, pulsa rápidamente el botón Reset seguido del botón Boot. No es necesario ejecutar de nuevo el script boot_uf2.bat.

nota

Pulsa Reset y luego Boot, ¡rápidamente!

Solución de problemas​

P1: ¿Qué debo hacer si la carga del programa falla/el programa se ejecuta de forma anormal/no se encuentra el puerto del dispositivo?​

Si encuentras el problema anterior, se recomienda que primero intentes pulsar el botón de restablecimiento en la XIAO ESP32-S3 para intentar que el programa vuelva a ejecutarse. Si el problema persiste, vuelve a comprobar tu programa y lee los métodos proporcionados en Modo BootLoader para restaurar el dispositivo.

P2: ¿Por qué mi XIAO tiene el problema de no estar al ras en las esquinas redondeadas? ¿Es esto un problema de calidad?​

En primer lugar, cabe señalar que esto no es un problema de calidad y no afectará al funcionamiento normal de la XIAO.

XIAO ESP32-S3 es la más compleja de todas las XIAO debido a su alta integración, y el PCB necesita ensamblarse en la producción de fábrica. Debido al alto nivel de integración, la conexión de la placa de empalme solo puede colocarse en las cuatro esquinas redondeadas, lo que dará lugar al problema de esquinas redondeadas desiguales que se ve en la imagen. Intentaremos mejorar el proceso para garantizar que este problema se resuelva en la producción posterior.

P3: ¿Cómo flashear el firmware de fábrica a la XIAO ESP32-S3 proporcionado en la sección de recursos?​

El script proporcionado en la sección de recursos es compatible con Windows. Después de descargar el archivo zip, encontrarás los siguientes archivos:

.
├── boot_app0.bin
├── esp32_flasher.py
├── esptool.exe
├── project_config.json
├── xiao_esp32s3_firmware.bin
├── xiao_esp32s3_firmware.bootloader.bin
├── xiao_esp32s3_firmware.partitions.bin
└── xiao_esp32s3_firmware_win.bat

Para flashear el firmware, simplemente ejecuta el archivo .bat apropiado. Si el proceso de flasheo falla, copia la línea de comandos del mensaje y ejecútala manualmente en la terminal donde se encuentran los archivos.

Recursos​

Para Seeed Studio XIAO ESP32-S3​

Diseño de hardware

Diseño mecánico

Software y herramientas

Para Seeed Studio XIAO ESP32-S3 Sense​

Diseño de hardware

Diseño mecánico

Software y herramientas

Para Seeed Studio XIAO ESP32-S3 Plus​

Diseño de hardware

Diseño mecánico

Para Seeed Studio XIAO ESP32-S3 Sense Camera​

Diseño de hardware

Recursos del curso​

Otros​

El resto del material de código abierto se está compilando, ¡así que mantente atento!

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...