Saltar al contenido principal

XIAO nRF52840 & Wio-SX1262 Kit

pir

Este kit combina el XIAO nRF52840 y Wio-SX1262, soportando BLE5.0, Thread, Zigbee y LoRa (862-930MHz), y opera con bajo consumo de energía. Puede aplicarse en varios campos como Meshtastic®, redes de sensores, monitoreo ambiental, seguimiento de activos, educación e innovación.


Descripción General

Características

  • Microcontrolador Versátil: Incorpora el chip Nordic nRF52840 con FPU, operando hasta 64 MHz, montado con múltiples puertos de desarrollo, soportado por Arduino / CircuitPython / Micropython
  • Rendimiento LoRa Potente: LoRa de largo alcance en Semtech SX1262, soporta bandas de 868/915 MHz.
  • Comunicación de doble núcleo: Soporta tanto Bluetooth como LoRa en modo dual, habilitando interconexión entre dominios.
  • Con dimensiones de solo 8mm × 22mm × 23mm, cuenta con un diseño de antena integrada.

Especificaciones

ProductoEspecificaciones
XIAO nRF52840MCU: Nordic nRF52840
Núcleo: ARM® Cortex®-M4 con FPU, hasta 64 MHz
Wio-SX1262Módulo LoRa: Semtech SX1262
Frecuencia: 862~930MHz
InalámbricoBluetooth 5.0 / NFC
InterfazXIAO nRF52840:
- 1x UART, 1x I²C, 1x SPI (conecta a SX1262)
- 1x NFC, 1x SWD, 11x GPIO (PWM)
- 6x ADC
Wio-SX1262:
- 1x SPI (conecta a XIAO nRF52840)
AlimentaciónVoltaje de Entrada:
- Type-C: 5V
- Batería (BAT): 4.2V
Corriente de Carga de Batería: 50mA / 100mA
Consumo de Energía en Espera: <5µA
Temperatura de Operación-40°C ~ 65°C
Dimensiones21 x 17.8mm

Diagrama de Pines

pir

pir

Primeros Pasos

El Kit XIAO nRF52840 & Wio-SX1262 viene pre-programado con el firmware de Meshtastic, permitiéndote comenzar rápidamente.

Programar Firmware

note

Por favor no uses NRF-OTA para actualizar el firmware, puede causar que el dispositivo quede completamente inoperativo.

Instrucción en Video:

Visita Meshtastic Web Flasher.

Conecta el kit a tu PC, selecciona el dispositivo a SeeedSeeed XIAO nRF52840 Kit, y elige el firmware más reciente, luego haz clic en Flash.

pir

pir

Haz clic en Enter DFU Mode, habrá un puerto serie llamado XIAO-xxx, haz clic y conéctalo, y debería aparecer un controlador llamado XIAO-xxx.

pir

Arrastra el archivo UF2 a la unidad DFU. El firmware debería programarse después de que el archivo se descargue y el dispositivo se reinicie.

Verificar el Nombre del Nodo

Visita Meshtastic Flasher y abre el Serial Monitor, busca nodenum para encontrar el ID del nodo correspondiente.

pir

Conectar vía App

  • Selecciona el dispositivo objetivo en el panel de Bluetooth.

pir

  • Ingresa el código (el código por defecto es 123456) y luego haz clic en OK para conectar el dispositivo.

pir

Configurar los Parámetros

Para comenzar a comunicarse a través de la malla, debes establecer tu región. Esta configuración controla qué rango de frecuencia usa tu dispositivo y debe establecerse según tu ubicación regional.

pir

Lista de Regiones

Código de RegiónDescripciónRango de Frecuencia (MHz)Ciclo de Trabajo (%)Límite de Potencia (dBm)
UNSETSin establecerN/AN/AN/A
USEstados Unidos902.0 - 928.010030
EU_868Unión Europea 868MHz869.4 - 869.651027

Consulta Región LoRa por País para una lista más completa.

info

EU_868 debe adherirse a una limitación de ciclo de trabajo por hora del 10%, calculada cada minuto en una base móvil de 1 hora. Tu dispositivo dejará de transmitir si lo alcanzas, hasta que se permita nuevamente.

Ahora que has establecido la región LoRa en tu dispositivo, puedes continuar configurando cualquier Configuración LoRa para satisfacer tus necesidades.

Configuración del Sensor GNSS

Conecta un Módulo GNSS L76K para hacer un rastreador.

pir

El SX-1262 Compatible

Haz clic aquí para obtener el SX1262 que se vende por separado.

Recursos

Recursos de Archivos

Recursos de Cursos

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...