Kit de Asistente de Voz ReSpeaker Lite
Impulsado por el chipset de sonido y audio con IA XMOS XU316, es un kit de desarrollo de asistente de voz de alto rendimiento y de código abierto. El kit integra la matriz de micrófonos dual ReSpeaker Lite y un potente procesador XIAO ESP32S3, ofreciendo capacidades excepcionales de reconocimiento de voz, reducción de ruido y procesamiento de voz. Este kit proporciona integración de firmware con Home Assistant mediante ESPHome, lo que lo hace ideal para asistentes de voz inteligentes y aplicaciones de automatización del hogar.

Características
- Controlador ESP32 pre-soldado: Un potente XIAO ESP32S3 viene pre-soldado a través de los pines I2S, ofreciendo una experiencia sin soldadura para un mayor desarrollo e integración.
- Matriz de micrófonos dual para captura de voz de campo lejano: Los 2 micrófonos digitales de alto rendimiento capturan y extraen voz y habla de campo lejano (hasta 3 metros) incluso en entornos ruidosos, ya que cancelan el ruido puntual utilizando dos entradas de micrófono.
- Algoritmos de IA ASR integrados: Impulsado por el chip de sonido y audio con IA XMOS XU-316, el kit incluye algoritmos de comprensión del lenguaje natural para Cancelación de Interferencias (IC), Cancelación de Eco Acústico, Supresión de Ruido y Control Automático de Ganancia (AGC), lo que permite una captura de voz de alta calidad.
- Apuesta por el código abierto: Como hardware de código abierto, es compatible con Arduino, PlatformIO, MicroPython y CircuitPython para un mayor desarrollo.
- Compatible con asistentes de voz populares: Este kit te permite crear tu propio procesador de lenguaje natural y conectarlo a Home Assistant mediante ESPHome, Amazon Alexa Voice Service, Google Assistant o servicios de Cloud Speech-to-Text, lo que te permite hacer preguntas y emitir comandos de voz a tus programas.
- LED RGB integrado: El kit incorpora un LED RGB WS2812 programable, que admite efectos personalizados y ofrece una interfaz visual para tus aplicaciones.
Especificación
| Matriz de micrófonos dual | Proporciona entrada de audio de alta calidad. |
|---|---|
| Luz indicadora de encendido | Se ilumina cuando está encendido. |
| Luz RGB | WS2812 programable, proporciona retroalimentación visual. |
| Luz indicadora de silencio | Se ilumina en rojo cuando se pulsa el botón de silencio. |
| Botón USR | Botón definido por el usuario. |
| Botón de silencio | Silencia la entrada de audio cuando se pulsa. |
| XIAO ESP32S3 | Para un mayor desarrollo e integración. |
| Procesador central XU316 | Responsable del procesamiento y la transmisión de audio. |
| Almohadilla de soldadura para alimentación externa | Admite fuente de alimentación externa de 5V. |
| Puerto USB Tipo C | Se utiliza para alimentación y transmisión de datos. |
| Conector de altavoz | Para salida de audio. Admite altavoces con amplificador de 5W. |
| Conector de auriculares de 3,5 mm | Salida de audio. Podemos conectar altavoces activos o auriculares a este puerto. |
| Almohadilla de alimentación externa 1 | Pines IO no utilizados en el XU316. |
| Almohadilla de alimentación externa 2 | Pines IO no utilizados en el XIAO ESP32. |
| JTAG | Para depuración y programación del XU316. |
Descripción general del hardware


Esquema

Distribución de pines

| 1 | Matriz de micrófonos dual | Proporciona entrada de audio de alta calidad. |
|---|---|---|
| 2 | Luz indicadora de encendido | Se ilumina cuando está encendido. |
| 3 | Luz RGB | WS2812 programable, proporciona interfaz visual |
| 4 | Luz indicadora de silencio | Se ilumina en rojo cuando se pulsa el botón de silencio. |
| 5 | Botón USR | Botón definido por el usuario. |
| 6 | Botón de silencio | Silencia la entrada de audio cuando se pulsa. |
| 7 | XIAO ESP32S3 (opcional) | Para un mayor desarrollo e integración. |
| 8 | Procesador central XU316 | Responsable del procesamiento y la transmisión de audio. |
| 9 | Almohadilla de soldadura para alimentación externa | Admite fuente de alimentación externa de 5V. |
| 10 | Puerto USB Tipo C | Se utiliza para alimentación y transmisión de datos. |
| 11 | Conector de altavoz | Para salida de audio. Admite altavoces con amplificador de 5W. |
| 12 | Conector de auriculares de 3,5 mm | Salida de audio. Podemos conectar altavoces activos o auriculares a este puerto. |
| 13 | Almohadilla de alimentación externa 1 | Pines IO no utilizados en el XIAO ESP32. |
| 14 | Almohadilla de alimentación externa 2 | Pines IO no utilizados en el XU316. |
| 15 | JTAG | Para depuración y programación del XU316. |
Grabar el firmware I2S
Para usar ReSpeaker Lite con XIAO ESP32S3, asegúrate de que el firmware de ReSpeaker Lite sea la versión I2S.
Consulta Firmware Flash para grabar el firmware I2S más reciente.
Preparación de software
Instalar Arduino IDE
Descarga e instala la versión estable de Arduino IDE de acuerdo con tu sistema operativo.
Instalar Arduino-ESP32
Para iniciar el proceso de instalación usando el Gestor de placas, sigue estos pasos:
-
Instala la versión actual de Arduino IDE a partir de la 1.8 o posterior. La versión actual está disponible en el sitio web arduino.cc.
-
Inicia Arduino y abre la ventana de
Settings. -
Introduce uno de los enlaces de lanzamiento anteriores en el campo Additional Board Manager URLs. Puedes añadir varias URL, separándolas con comas.
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

- Abre
Boards Managerdesde la barra lateral, buscaESP32y haz clic enINSTALL.

- Reinicia Arduino IDE.
Instalar la biblioteca ReSpeaker Lite
Proporcionamos una biblioteca para que los usuarios puedan comenzar rápidamente:
Clona este proyecto en la carpeta de bibliotecas de Arduino, por ejemplo, con el siguiente comando:
cd ~/Documents/Arduino/libraries
git clone https://github.com/respeaker/respeaker_arduino_library.git
O descarga la biblioteca como archivo zip y añádela a las bibliotecas en Arduino IDE.

Preguntas frecuentes
-
¿No se puede detectar el dispositivo de sonido USB ReSpeaker Lite en Windows después de grabar el firmware USB?
-
Abre el menú de inicio y escribe
Device manager. Busca el dispositivoReSpeaker Lite, haz clic derecho sobre él y seleccionaUninstall device. SeleccionaDelete the driver software for this devicey haz clic enUninstall. Después de eso, reinicia el dispositivo y Windows volverá a instalar el controlador de tarjeta de sonido correcto.