Introducción a XIAO STM32C5

Descripción general
Conoce el primer XIAO basado en STM32. Construido alrededor del STM32C5A3CG con un núcleo Arm Cortex-M33 a 144MHz, XIAO STM32C5 aporta conectividad CAN FD, 16MB de Flash externa y una IMU de seis ejes con calentamiento programable al formato compacto XIAO. Resistencias de calentamiento dedicadas alrededor de la IMU permiten un calentamiento controlado por firmware para proyectos de robótica y detección de movimiento. Dos controladores CAN FD nativos, incluido un canal con un transceptor TCAN3403-Q1 integrado en la placa, proporcionan un punto de partida para adaptadores USB-a-CAN, sensores conectados y proyectos de control de robots. USB-C y carga de batería integrada admiten tanto el desarrollo de escritorio como aplicaciones portátiles.
Características
- El primer XIAO basado en STM32: Construido con el STM32C5A3CG, que incorpora un procesador Arm Cortex-M33 a 144MHz, soporte de coma flotante e instrucciones DSP para control embebido y procesamiento de sensores.
- Conectividad CAN FD integrada: Dos controladores CAN FD nativos, con un canal conectado a un transceptor TCAN3403-Q1 integrado en la placa y pads accesibles CANH/CANL. Añade un transceptor externo para usar el segundo canal.
- IMU de 6 ejes con calentamiento programable: El acelerómetro y giróscopo LSM6DS3TR-C integrado se combinan con resistencias de calentamiento dedicadas alrededor del sensor. El calentamiento controlado por GPIO permite un calentamiento programable y, con firmware de retroalimentación de temperatura, regulación de temperatura en lazo cerrado para ayudar a reducir la deriva relacionada con la temperatura en aplicaciones de robótica y detección de movimiento.
- Flash externa de 16MB: Almacena datos de aplicación, registros de sensores, archivos de configuración y registros de mensajes CAN mediante el firmware de la aplicación.
- Cristal externo para temporización de comunicaciones: Un cristal externo de alta velocidad integrado en la placa proporciona una referencia de reloj para CAN FD y otras aplicaciones sensibles a la temporización.
- USB-C y carga de batería: Desarrolla a través de USB-C o construye dispositivos alimentados por batería utilizando el circuito de carga de baterías de litio integrado y los pads de conexión de batería.
- Diseño compacto y fácil de integrar: El formato XIAO y los pads bordeados tipo castellated admiten prototipado en breadboard con pines y la integración en placas portadoras personalizadas.
Especificaciones
| Elemento | Especificación |
|---|---|
| Producto | Seeed Studio XIAO STM32C5 |
| Microcontrolador | STMicroelectronics STM32C5A3CG |
| CPU | Núcleo único Arm Cortex-M33, hasta 144MHz, con FPU e instrucciones DSP |
| Encapsulado del MCU | UFQFPN48 |
| Flash interna de programa | 1MB |
| SRAM | 256KB |
| Flash externa | 16MB |
| Controladores CAN | 2 controladores CAN FD nativos |
| Transceptor CAN integrado | 1 x TI TCAN3403-Q1 |
| Conexión de bus CAN | Pads CANH/CANL; usa GND de la placa como referencia de señal |
| Segundo canal CAN | Señales digitales TX/RX; se requiere un transceptor CAN externo |
| Terminación CAN | 120 ohmios, habilitada por defecto; se puede desconectar mediante un puente de soldadura recortable |
| Aislamiento CAN | Sin aislamiento galvánico integrado |
| IMU | STMicroelectronics LSM6DS3TR-C, acelerómetro de tres ejes y giróscopo de tres ejes |
| Calentamiento de la IMU | Resistencias de calentamiento dedicadas alrededor de la IMU con accionamiento controlado por GPIO |
| Regulación de temperatura | Calentamiento programable; la regulación de punto de consigna en lazo cerrado requiere retroalimentación de temperatura y firmware de aplicación adecuado |
| Reloj externo | Cristal externo de alta velocidad integrado en la placa |
| USB | USB-C; USB 2.0 Full Speed, velocidad de señalización de 12Mbps |
| Nivel lógico | 3.3V |
| Alimentación | Entrada de 5V por USB-C o batería de litio compatible a través de los pads BAT |
| Carga de batería | Circuito de carga integrado |
| Controles de usuario | Botón de reinicio y botón de arranque |
| Indicadores | LED de usuario e indicador de carga |
| Interfaz de depuración | SWD |
| Factor de forma | Módulo XIAO compacto con pads bordeados tipo castellated |
Descripción general del hardware
Mapa de pines
| Pin / Señal XIAO | Función | Pin del chip | Funciones alternativas | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| VBUS | Alimentación | USB 5V | Entrada/salida de alimentación de 5V | |
| GND | Tierra | Tierra de alimentación | ||
| 3V3 / 3.3V-OUT | Alimentación | VOUT_3V3 | Salida regulada de 3.3V | |
| D0 | Analógico | PA0 | A0, ADC | GPIO y entrada analógica |
| D1 | Analógico | PA1 | A1, ADC | GPIO y entrada analógica |
| D2 | Analógico | PA2 | A2, ADC | GPIO y entrada analógica |
| D3 | Analógico | PA3 | A3, ADC | GPIO y entrada analógica |
| D4 | I2C | PB7 | I2C1_SDA | GPIO y datos I2C |
| D5 | I2C | PB6 | I2C1_SCL | GPIO y reloj I2C |
| D6 | UART | PA9 | UART_TX | GPIO y transmisión UART |
| D7 | UART | PA10 | UART_RX | GPIO y recepción UART |
| D8 | SPI | PE2 | SPI_SCK | GPIO y reloj SPI |
| D9 | SPI | PB0 | SPI_MISO | GPIO y entrada de datos SPI |
| D10 | SPI | PB15 | SPI_MOSI | GPIO y salida de datos SPI |
| D11 | CAN FD | PB8 | FDCAN1_RX | GPIO y recepción FDCAN1 |
| D12 | CAN FD | PB9 | FDCAN1_TX | GPIO y transmisión FDCAN1 |
| D13 | CAN FD | PB5 | FDCAN2_RX | GPIO y recepción del transceptor CAN integrado |
| D14 | CAN FD | PB13 | FDCAN2_TX | GPIO y transmisión del transceptor CAN integrado |
| D15 | Control CAN | PB14 | CAN_STB | Controla el modo de espera del transceptor CAN integrado |
| CAN_H | Bus CAN | TCAN3403 CANH | Línea alta diferencial del bus CAN FD | |
| CAN_L | Bus CAN | TCAN3403 CANL | Línea baja diferencial del bus CAN FD | |
| CANFD2_TERM | Terminación CAN | JP1, 120 ohm | Cortar/abrir para desactivar la resistencia de terminación de 120 ohm integrada | |
| BAT+ | Alimentación de batería | VBAT | Terminal positivo para una batería Li-ion/LiPo de 3.7V | |
| BAT- | Tierra de batería | GND | Terminal negativo de la batería | |
| BAT_EN | Monitor de batería | PA15 | Habilita el circuito de medición de voltaje de batería | |
| BAT_READ | Analógico | PA4 | ADC | Lee el voltaje de la batería; la entrada ADC es aproximadamente VBAT / 2 |
| SWCLK | Depuración | PA14 | Reloj SWD | Pad de reloj Serial Wire Debug |
| SWDIO | Depuración | PA13 | Datos SWD | Pad de datos Serial Wire Debug |
| RST | Sistema | NRST | STM32C5_RESET | Pad de prueba de reinicio por hardware |
| USB_D+ | USB | PA12 | USB_DP | Datos diferenciales USB 2.0 positivos |
| USB_D- | USB | PA11 | USB_DN | Datos diferenciales USB 2.0 negativos |
| BOOT | Sistema | PH2-BOOT0 | STM32C5_BOOT | Pad de prueba de modo de arranque y señal del botón de arranque |
| CHARGE_LED | Indicador | Salida NCHG del cargador | LED rojo de estado de carga controlado por el CI cargador | |
| USER_LED | Indicador GPIO | PB12 | GPIO25 / User_LED | LED verde de usuario; conectado activo en bajo |
| IMU_SDA | IMU integrada | PB4 | I2C2_SDA | Datos I2C para la IMU LSM6DS3TR-C integrada |
| IMU_SCL | IMU integrada | PB3 | I2C2_SCL | Reloj I2C para la IMU LSM6DS3TR-C integrada |
| IMU_INT | IMU integrada | PC13 | IMU_INT1 | Salida de interrupción de la IMU integrada |
| IMU_HEATER_PWM | Calentador IMU | PA8 | PWM | Control PWM para el calentador de compensación de temperatura de la IMU |
Uso del bootloader
El XIAO STM32C5 viene de fábrica con un bootloader compatible con UF2, destinado principalmente a actualizaciones de firmware. Antes de flashear un archivo .uf2, pulsa dos veces rápidamente el botón de Reset integrado. En tu PC se montará una unidad de almacenamiento masivo llamada XIAOC5BOOT. A continuación, puedes copiar el archivo de firmware a esta unidad para completar el flasheo.

Primeros pasos con PlatformIO
Esta sección muestra el desarrollo y uso del XIAO STM32C5 encendiendo el LED de usuario integrado, utilizando la plataforma de desarrollo PlatformIO con el framework Zephyr RTOS.
Preparación de hardware
Necesitas preparar lo siguiente:
- 1 x Seeed Studio XIAO STM32C5
- 1 x Ordenador
- 1 x Cable USB tipo C
| Seeed Studio XIAO STM32C5 |
|---|
![]() |
Preparación de software
Paso 1. Descargar VS Code
Descarga VS Code según el sistema que estés utilizando

Paso 2. Instalar la extensión PlatformIO
Abre VSCode, haz clic en Extensions, luego busca PlatformIO y selecciona instalar. Cuando termine la instalación, reinicia VSCode.

Paso 3. Instalar el paquete de plataforma platform-seeedboards
Las placas de la serie Seeed Studio XIAO utilizan una plataforma personalizada de PlatformIO, por lo que debes instalar manualmente el paquete de plataforma correspondiente.
- Ejecuta el siguiente comando para una instalación nueva:
pio pkg install -g -p "https://github.com/Seeed-Studio/platform-seeedboards.git"

- Si ya has utilizado anteriormente placas de la serie Seeed Studio XIAO en PlatformIO, ejecuta el siguiente comando para actualizar:
# for Windows
pio pkg update -g -p "https://github.com/Seeed-Studio/platform-seeedboards.git"
# for macOS/Linux
pio pkg uninstall -g -p "SeeedStudio" && pio pkg install -g -p "SeeedStudio=https://github.com/Seeed-Studio/platform-seeedboards.git" --force
Si quieres usar un proyecto existente de PlatformIO, reemplaza el contenido de platformio.ini como se muestra a continuación:
[env:seeed-xiao-stm32c5]
platform = https://github.com/Seeed-Studio/platform-seeedboards.git
framework = zephyr
board = seeed-xiao-stm32c5
Paso 4. Crear un nuevo proyecto
Acelerar los pasos para crear un nuevo proyecto por primera vez (Opcional)
En este paso, puedes predescargar los paquetes de recursos necesarios para el desarrollo con XIAO STM32C5 para acelerar la creación de tu primer proyecto nuevo.
1. Instalar el paquete del framework Zephyr.
pio pkg install --global --tool "framework-zephyr-nrf54lm20=https://dl.registry.platformio.org/download/platformio/tool/framework-zephyr/3.40400.260428/framework-zephyr-3.40400.260428.tar.gz"
2. Instalar los módulos de Zephyr y el STM32 HAL.
Copia el bloque de comandos para tu sistema operativo en la terminal de VS Code. Si aparece una advertencia de pegado multilínea, haz clic en Paste para conservar los saltos de línea. No hagas clic en Paste as one line.
Windows (PowerShell):
$env:PATH = "$HOME/.platformio/penv/Scripts;$env:PATH"
python "$HOME/.platformio/packages/framework-zephyr-nrf54lm20/scripts/platformio/install-deps.py" `
--platform ststm32 `
--secondary-installation
macOS/Linux (Bash o Zsh):
export PATH="$HOME/.platformio/penv/bin:$PATH"
python "$HOME/.platformio/packages/framework-zephyr-nrf54lm20/scripts/platformio/install-deps.py" \
--platform ststm32 \
--secondary-installation
El tamaño de la descarga es grande. Por favor, espera con paciencia y mantén tu red estable.
- En la interfaz del plugin PlatformIO, selecciona crear un nuevo proyecto.

- Pon nombre a tu proyecto, elige Seeed Studio XIAO STM32C5 como la placa de destino y configura el framework de desarrollo y la ruta de almacenamiento del proyecto.

La creación del proyecto puede tardar algo de tiempo en el primer inicio, por favor espera con paciencia.
Compilar y subir
Paso 1. Escribir el programa de parpadeo del LED
El XIAO STM32C5 incorpora un LED de usuario asignado al GPIO PB12. El LED se enciende con un nivel lógico bajo; este ejemplo lo configura para parpadear cada 500 ms.
El proyecto consta de tres archivos principales:
main.c: Programa principal que contiene la lógica de la aplicación.app.overlay: Archivo de superposición Devicetree para la configuración de periféricos de hardware.prj.conf: Archivo de configuración del proyecto para habilitar los módulos necesarios de Zephyr.
Sigue los pasos a continuación para encender el LED:
- Abre tu proyecto recién creado y crea el archivo devicetree
app.overlaydentro de la carpetazephyr.
- Crea el archivo de configuración
prj.confdentro de la carpetazephyr.
# GPIO for LED control
CONFIG_GPIO=y
- Copia el código de referencia que se muestra a continuación en
main.c.
/*
* Copyright (c) 2026 Seeed Technology Co., Ltd.
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*
* Blinky example for XIAO STM32C5 with TinyUF2 bootloader support.
* Based on Zephyr samples/basic/blinky.
*
* The 1200-bps UF2 bootloader trigger is armed automatically by the
* board support package — no code changes needed in this example.
*/
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/drivers/gpio.h>
#define SLEEP_TIME_MS 500
#define LED0_NODE DT_ALIAS(led0)
static const struct gpio_dt_spec led = GPIO_DT_SPEC_GET(LED0_NODE, gpios);
int main(void)
{
int ret;
bool led_state = true;
if (!gpio_is_ready_dt(&led)) {
return 0;
}
ret = gpio_pin_configure_dt(&led, GPIO_OUTPUT_ACTIVE);
if (ret < 0) {
return 0;
}
while (1) {
ret = gpio_pin_toggle_dt(&led);
if (ret < 0) {
return 0;
}
led_state = !led_state;
printk("LED state: %s\n", led_state ? "ON" : "OFF");
k_msleep(SLEEP_TIME_MS);
}
return 0;
}
Paso 2. Compilar y subir el programa
- En la barra de herramientas inferior, ejecuta la compilación del proyecto con un solo clic.

Alternativamente, también puedes compilar mediante la interfaz de línea de comandos.
pio run -e seeed-xiao-stm32c5
- Subir el firmware

De forma similar, la carga del firmware también se puede completar a través de la línea de comandos.
pio run -e seeed-xiao-stm32c5 -t upload
- Resultado de la ejecución del programa
El LED integrado del XIAO STM32C5 parpadea con un intervalo de 500 ms.

Mientras tanto, el puerto serie muestra el estado de encendido/apagado del LED.

Uso de la batería
En la parte posterior del XIAO STM32C5 se reserva un conector de batería BAT para la alimentación mediante una batería de ion‑litio de 3,7 V‑4,2 V.

Leer el voltaje de la batería
El XIAO STM32C5 incorpora circuitería de detección de voltaje de batería y circuitería de carga de batería.
Dentro del circuito de detección, BAT_EN / PA15 habilita el chip TPS22916CNYFPR, mientras que BAT_Reading / PA4 lee el voltaje de la batería. Se utilizan dos resistencias divisoras de voltaje de 10 kΩ, por lo que el valor medido equivale a la mitad del voltaje real de la batería de ion‑litio.
El Charge_LED parpadea durante la carga de la batería y se apaga cuando la carga se completa.

- Modifica el código de aplicación correspondiente.
app.overlay
prj.conf
main.c
/*
* Copyright (c) 2026 Seeed Technology Co., Ltd.
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*
* Read the XIAO STM32C5 battery voltage once per second.
* printk() output uses USB CDC;
* BAT_Reading/PA4 is added by app.overlay. BAT_EN/PA15 and USB CDC are
* supplied by the board devicetree.
*/
#include <zephyr/device.h>
#include <zephyr/drivers/adc.h>
#include <zephyr/drivers/gpio.h>
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/sys/printk.h>
#if !DT_NODE_EXISTS(DT_PATH(zephyr_user)) || \
!DT_NODE_HAS_PROP(DT_PATH(zephyr_user), io_channels)
#error "No battery ADC io-channel specified"
#endif
#define BATTERY_ADC_NODE DT_PATH(zephyr_user)
#define BAT_EN_NODE DT_ALIAS(baten)
#define BATTERY_ENABLE_DELAY_MS 5
#define ADC_AVG_SAMPLES 16
#define SAMPLE_PERIOD_MS 1000
static const struct adc_dt_spec battery_adc =
ADC_DT_SPEC_GET_BY_IDX(BATTERY_ADC_NODE, 0);
static const struct gpio_dt_spec bat_en =
GPIO_DT_SPEC_GET(BAT_EN_NODE, gpios);
int main(void)
{
uint16_t raw;
struct adc_sequence sequence = {
.buffer = &raw,
.buffer_size = sizeof(raw),
};
int err;
if (!device_is_ready(battery_adc.dev) || !gpio_is_ready_dt(&bat_en)) {
printk("Battery ADC hardware is not ready\n");
return 0;
}
err = gpio_pin_configure_dt(&bat_en, GPIO_OUTPUT_ACTIVE);
if (err) {
printk("BAT_EN configure failed: %d\n", err);
return 0;
}
k_msleep(BATTERY_ENABLE_DELAY_MS);
err = adc_channel_setup_dt(&battery_adc);
if (err) {
printk("Battery ADC channel setup failed: %d\n", err);
return 0;
}
err = adc_sequence_init_dt(&battery_adc, &sequence);
if (err) {
printk("Battery ADC sequence init failed: %d\n", err);
return 0;
}
printk("Battery voltage monitor (USB CDC)\n");
while (1) {
uint32_t raw_sum = 0;
uint16_t raw_avg;
int32_t adc_mv;
/* Discard the first conversion after the one-second idle period. */
err = adc_read(battery_adc.dev, &sequence);
for (int i = 0; !err && i < ADC_AVG_SAMPLES; i++) {
err = adc_read(battery_adc.dev, &sequence);
raw_sum += raw;
}
if (!err) {
raw_avg = raw_sum / ADC_AVG_SAMPLES;
adc_mv = raw_avg;
err = adc_raw_to_millivolts_dt(&battery_adc, &adc_mv);
if (err) {
printk("Battery voltage conversion failed: %d\n", err);
} else {
/* The 1:1 divider halves the battery voltage. */
printk("Battery: %d mV\n", adc_mv * 2);
}
} else {
printk("Battery ADC read failed: %d\n", err);
}
k_msleep(SAMPLE_PERIOD_MS);
}
return 0;
}
- Resultado de la lectura de voltaje

IMU
El XIAO STM32C5 incorpora un LSM6DS3TR‑C sensor inercial de 6 ejes a bordo, que integra un acelerómetro de 3 ejes y un giroscopio de 3 ejes. Puede aplicarse a la detección de actitud, reconocimiento de movimiento, monitorización de vibraciones y otros casos de uso.
Para mitigar el impacto de la variación de la temperatura ambiente en el sesgo del sensor y la estabilidad de la medición, la placa implementa un circuito de calentamiento de compensación activa de temperatura. Las resistencias de calentamiento colocadas alrededor de la IMU proporcionan un calentamiento uniforme para el sensor, y la potencia de calentamiento puede ajustarse mediante señales PWM. Combinado con las lecturas internas de temperatura de la IMU, el control por software mantiene el sensor funcionando a una temperatura relativamente estable. Esto reduce la deriva de medición causada por la deriva de temperatura y mejora la consistencia de los datos durante el funcionamiento a largo plazo y en condiciones de temperatura variable.
- Uso de referencia: Uso de la IMU del XIAO STM32C5

CAN FD
El XIAO STM32C5 tiene dos controladores CAN FD. FDCAN1 expone pines TX y RX a nivel lógico y requiere un transceptor CAN externo para la conexión a un bus CAN. FDCAN2 está conectado al transceptor integrado TCAN3403-Q1 y se conecta al bus a través de las almohadillas CAN_H y CAN_L. La placa también puede intercambiar tramas CAN Clásico. Sin embargo, los nodos solo CAN Clásico no pueden decodificar tramas CAN FD, por lo que debes confirmar que los nodos activos en el bus admiten CAN FD antes de transmitir tráfico FD. CAN FD admite cargas útiles de hasta 64 bytes y, cuando la conmutación de velocidad de bits está habilitada, una velocidad de bits más alta durante la fase de datos.
La placa tiene una resistencia de terminación integrada de 120 Ω desconectable, habilitada por defecto. Mantenla habilitada cuando el XIAO esté en un extremo físico del bus CAN y ese extremo no tenga otro terminador. Desactívala cuando el XIAO sea un nodo intermedio o ya haya otro terminador instalado en el mismo extremo. Asegúrate de que el extremo opuesto del bus también esté correctamente terminado. El transceptor admite el modo de espera para reducir el consumo de energía cuando no se necesita comunicación CAN.
- Uso de referencia: Uso de CANFD del XIAO STM32C5

Recursos
Diseño de hardware
- 📄[Datasheet] STM32C5A3CG
- 📄[Datasheet] LSM6DS3TR-C
- 📄[Datasheet] TCAN3403D4BQ1
- 📄[Esquemático] Esquemático del XIAO STM32C5
- 🗃️[Archivos de diseño de PCB]
- 🗃️[Librerías de diseño de PCB]
- 📄[Diagrama de pines] Hoja de pines del XIAO STM32C5
Soporte técnico y debate sobre el producto
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.