メインコンテンツまでスキップ

0.5w ソーラーパネル 55*70

これはカスタムソーラーパネルで、多くの開発ボードに直接接続でき、効率は17%と高いです。このユニットは透明なエポキシコーティングとハードボードの裏地を備えています。屋外用途に適した堅牢なシーリングが施されています!

仕様


PETパッケージ
典型的なピーク電力 0.55W
ピーク電力時の電圧 5.5v
ピーク電力時の電流 100mA
長さ 70 mm
55 mm
厚さ 1.5 mm
重量 17g
効率 17%
ワイヤー直径 1.5mm
コネクタ 2.0mm JST

ハードウェアの取り付け


関連情報


技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートをご用意しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご利用いただけます。

Loading Comments...