メインコンテンツまでスキップ

1.5W ソーラーパネル 81*137

これはカスタムソーラーパネルで、多くの開発ボードに直接接続でき、16%の高効率を誇ります。ユニットは透明なエポキシコーティングとハードボードの裏打ちが施されています。屋外用途に適した頑丈なシーリングが特徴です!

仕様

  • PCBサイズ : 137811.5 mm

  • モノリシック : 78*11.14 mm

  • 効率 : 16%

  • 電圧: 5.5V

  • 電流: 270mA

  • 出力: 1.5W

  • コネクタ: 2.0mm JST

  • タイプ: 156 二線式

  • PCB素材 : 全ガラス繊維

  • PCB要件 : 正極

  • 品質要件 :

    • 平坦度は0.1mm以下
    • 清潔で、傷がないこと
    • 塗装剥がれや穴のずれがないこと
  • 注意 : 許容誤差は正負0.1mm

  • 名称: PETラミネート (1137*81)

  • 配列: 1*11(直列)間隔なし、黒色の貼り付け記事

技術サポート & 製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様の製品体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...