メインコンテンツまでスキップ

125Khz RFIDモジュール - UART

https://www.seeedstudio.com/depot/images/product/P1240147.jpg

RDM 125KHzカードミニモジュールは、125KHzカードのコードを読み取るために設計されており、読み取り専用タグおよび読み書き可能なカードに対応しています。オフィス/家庭のセキュリティ、個人識別、アクセス制御、偽造防止、インタラクティブなおもちゃ、製造管理システムなどに適用できます。

注意: モジュールは125kHzタグが近づくと通知し、タグのシリアル番号がTXピンを介して送信されます。MCUプロジェクトやUartSBを介したPC接続に簡単に使用できるRFIDモジュールです。

特徴

  • 外部アンテナ対応
  • 最大有効距離50mm
  • デコード時間100ms未満
  • UART TTLインターフェース
  • EM4100互換の読み取り専用または読み書き可能なタグに対応
  • 内蔵の外部2色LEDとブザー駆動
  • 小型設計

仕様

主要仕様およびその他の仕様を含みます。

主な仕様

周波数 125KHz
ボーレート 9600 (TTL電気レベルRS232形式)
インターフェース Weigang26またはTTL電気レベルRS232形式
電源供給 DC 5V(±5%)
電流 <50mA
動作範囲 >50mm(カード/タグの形状、製造元による)
拡張I/Oポート N/A
インジケータライト N/A
動作温度 -10℃~ +70℃
保管温度 -20℃~ +80℃
最大湿度 相対湿度 0 ~ 95%
サイズ 38.5mm ×19mm×9mm

ピン定義と定格

以下の画像(機械的寸法)を参照し、ピン定義リストを確認してください:

ピン定義 :
P1:
PIN1 TX
PIN2 RX
PIN3
PIN4 GND
PIN5 +5V(DC)
P2:
PIN1 ANT1
PIN2 ANT2
P3:
PIN1 LED
PIN2 +5V(DC)
PIN3 GND

機械的寸法

使用方法

TTLインターフェースRS232データ出力形式

  1. 9600bps,N,8,1
  2. チェックサム: カード10バイトデータ全体をXOR演算
02 10ASCIIデータ文字 チェックサム 03

例: カード番号: 62E3086CED

  • 出力データ: 36H、32H、45H、33H、30H、38H、36H、43H、45H、44H
  • チェックサム: (62H) XOR (E3H) XOR (08H) XOR (6CH) XOR (EDH)=08H

タイムシーケンスチャート

出力データ(HEX): 02 | 30 31 30 30 30 37 33 34 45 30 | 44 32 | 03
-> 10進数に変換
カード番号10進数: 48 49 48 48 48 55 51 52 69 48
チェックサム10進数: 68 50
-> ASCIIテーブルを参照し、ASCII値を取得
カード番号ASCII: 0 1 0 0 0 7 3 4 E 0
チェックサムASCII: D 2
(01H) xor (00H) xor (07H) xor (34H) xor (E0H) = D2H

プログラミング

RX/TXをArduinoのUARTポートに接続し、UARTデモコードを使用します:

void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
if(Serial.available())
{
while(Serial.available())
Serial.write(Serial.read());
}
}

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を提出してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...