メインコンテンツまでスキップ

1w ソーラーパネル 80*100

これはカスタムソーラーパネルで、多くの開発ボードに直接接続でき、効率は15.5%と高いです。このユニットは透明なエポキシコーティングとハードボードの裏面を備えています。屋外用途に適した頑丈なシーリングが施されています!

主な仕様

PETパッケージ
標準ピーク電力0.935W
ピーク電力時の電圧5.5v
ピーク電力時の電流170mA
長さ100 mm
75 mm
厚さ1.5 mm
重量33g
効率15.5%
ワイヤー直径1.5mm
コネクタ2.0mm JST

関連情報

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートをご用意しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご利用いただけます。

Loading Comments...