メインコンテンツまでスキップ

2.5W ソーラーパネル 116*160

これはカスタムソーラーパネルで、多くの開発ボードに直接接続でき、効率は15%と高いです。ユニットは透明エポキシコーティングと硬質基板を備えています。屋外用途に適した堅牢なシーリングが施されています!

仕様


  • PCBサイズ : 1161601.5 mm

  • モノリシック : 9.57*156 mm

  • 効率 : 15%

  • 電圧: 5.5V

  • 電流: 450mA

  • 出力: 2.5W

  • コネクタ: 2.0mm JST

  • タイプ: 156 二線式

  • PCB素材 : 全ガラス繊維

  • PCB要件 : 正極

  • 品質要件 :

    • 平坦度は0.1mm以下
    • 清潔で、傷がないこと
    • 塗装剥がれや穴のずれなどの現象がないこと
  • 注意 : 許容誤差は正負0.1mm

  • 名称: PETラミネート (116*160)

  • 配列: 1*11(直列)間隔なし、黒色の貼り付け記事

技術サポートと製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...