メインコンテンツまでスキップ

エンコーダーとデコーダー付き 2KM 長距離 RF リンクキット

これは超長距離の 433MHz RF リンクキットです。VCO、PLL 技術を採用し、安定した周波数と優れた耐干渉性を備えています。無線データ転送やリモートコントロールなど、プロジェクトに直接使用できます。

仕様


パラメータ
動作電圧受信機(3-5V)、送信機(3-9V)
動作電流≤2.5mA(5.0VDC)
動作原理スーパーへテロダイン(VCO、PLL)
変調方式OOK/ASK
動作帯域433.92MHz(カスタマイズ可能)
帯域幅1.5MHz
感度-105dBm (50Ω)
データレート<5Kbps
デコード形式PT2272
アンテナ長さ18cm
送信範囲2 km

応用アイデア


  • ワイヤレススイッチ
  • リモート伝送
  • ワイヤレス制御

ハードウェア概要


はじめに


  • 説明書に従って通信システムを接続してください。
  • バッテリー、ボタン、送信ボードを接続します。

!!!注意 必ず 3-5V の電源を使用してください!9V を使用すると受信ボードが損傷します。

  • バッテリー、LED、および受信ボードを接続します。

!!!注意 RX モジュールと TX モジュールを近づけすぎないでください:これにより動作しなくなる可能性があります。RX モジュールと TX モジュールの間は少なくとも 1 メートル離してください。

  • 送信側のボタンを押すと、受信側の対応する LED が点灯します。

リソース


技術サポート & 製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...