3.6V マイクロ水力発電機

マイクロ水力発電は、クリーンで再生可能なエネルギーです。ここでは、G 1/2 マイクロ水力発電機をご紹介します。この発電機は、電圧安定化回路と充電式バッテリーの助けを借りて、安定した出力電圧と出力電流を供給することができます。家庭で設置することで、家庭用エネルギーを節約することが可能です。例えば、シャワーのスプレーを利用してLEDを点灯させるなどの用途があります。
圧力と流量の図注記
このモジュールには、1つの電圧安定化回路と1つの充電式バッテリーが追加されており、出力電圧は安定して3.6V、出力電流は安定して300mAです。 流量と出力電圧の図
仕様
| 重量 | 165 g |
| 出力電圧 | 3.6V |
| バッテリー容量 | 300mA |
| 最大動作圧力 | 1.75 MPa |
| 動作圧力 | 0~1.75MPa |
| 動作温度 | 0~110°C |
| 最大 | 110°Cで30分 |
| 推奨流量範囲 | 1.5~20 l/min(圧力 0.05-0.2mpa) |
| 設置方法 | 矢印の方向 |
| 素材 | ナイロン/ガラス繊維、ポリホルムアルデヒド |
| 入力および出力開口部のサイズ | 0.8インチ |
機械的寸法

使用方法
ハードウェアの設置
技術サポートと製品ディスカッション
技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様の製品体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。