メインコンテンツまでスキップ

315Mhz RFリンクキット

このキットは送信機と受信機で構成されており、リモートコントロールで広く使用されています。

仕様


  • 周波数: 315Mhz

  • 変調方式: ASK

  • 受信機データ出力: High - 1/2 Vcc, Low - 0.7v

  • 送信機入力電圧: 3-12V (高電圧 = より高い送信出力)

使用方法


一般的な接続は以下のようになります: MCU -> エンコーダ -> 送信機 ------ 受信機 -> デコーダ -> MCU

PT2262(エンコーダ)とPT2272(デコーダ)はオプションであり、それらの存在は以下の目的を持ちます: 1) 複数のRFリンクが範囲内にある場合の混乱を回避する 2) 干渉を隔離する。エンコーディングとデコーディングの作業を両側のMCUに統合することもできます。周囲に315Mhzデバイスがない場合、直接ケーブル接続として使用することができます。

ドキュメントについてはお詫び申し上げます。現在作業中です。それまでの間、詳細についてはお気軽にお問い合わせください。喜んでお答えいたします ^^ Sparkfunのガイドを使用して試しましたが、互換性があります。唯一の違いは、いくつかの余分なGNDピンがあるパッケージです。

さらに、異なる周波数と容量を持つRFモジュールを自社でさらに製作する予定です。次に計画しているのはcc1100に基づくものです。ぜひご要望をお聞かせください :)

リソース


技術サポート & 製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様の製品体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...