メインコンテンツまでスキップ

315MHz ワイヤレス車用キー FOB(キーチェーン付き)

これは4つのボタン(ロック、アンロック、ミュート、アラームオン)を備えたワイヤレス車用キーFOBです。いずれかのボタンを押すと青色のLEDが点灯します。このFOBを使用して、リモートコントロールプロジェクトのためにCodec-Adaptive Wirelessリレーと通信することができます。

特徴


  • 周波数範囲: 高: 315.15MHz 平均: 315.025MHz 低: 314.85MHz

  • 変調方式: 振幅変調 (AM)

  • データ転送速度: 625Hz

  • 出力電力: ≤ 12mW

  • バッテリー電圧: DC12V

  • 動作温度: -30℃ ~ +85℃

バージョントラッカー

リビジョン説明リリース
v0.9b初回公開リリース2009年11月4日

技術サポートと製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...