メインコンテンツまでスキップ

Raspberry Pi用3Dジェスチャートラッキングシールド MGC3130

このシールドはMicrochipのMGC3130チップをベースにしており、Raspberry Piに3Dジェスチャー認識とモーショントラッキング機能を提供します。x, y, zの位置情報を取得できるだけでなく、近接センサーやタッチセンサーとしても機能し、タップやダブルクリックをサポートします。

以下の図に示すように、認識エリアは周囲に分布するストリップエリアと中央パネルの2つの部分に分かれています。

図 1.感知エリア

ストリップエリアは、北、南、西、東の方向変化を感知できます。中央エリアはタッチ、タップ、ダブルクリック、そしてその上の空中でのジェスチャーを感知できます。そのため、このシールドを「3Dジェスチャー&トラッキングシールド」と呼んでいます。中央エリアに直接触れる必要はなく、中央エリアの上で手を振るだけで、このシールドは動きを感知します。

Microchipの特許技術であるGestIC®テクノロジーのおかげで、このシールドは電気的近接場センサーを利用して動きを検出します。このシールドは中央パネルの上に磁場を生成し、手が近づくと磁場が干渉を受けます。シールドの下にある磁場受信機がその変化を検出します。

図 2.手がない場合の磁場

図 3.手がある場合の磁場

このHATはI2Cインターフェースを介してRaspberry Piと通信します。また、他のモジュールと連携する必要がある場合に備えて、Grove I2Cコネクタも用意されています。

なんて素晴らしいモジュールでしょう!これを使えば、ジェスチャーでライト、テレビ、スピーカーなどを操作できます。想像力を解き放ち、さらに魔法のようなプロジェクトを作りましょう。

特徴

  • 3Dハンドジェスチャーとx, y, z位置データの認識
  • 近接およびタッチセンサー機能
  • 内蔵Colibriジェスチャースイート(チップ上で動作)
  • 高度な3D信号処理ユニット
  • 検出範囲:0~10cm
  • チップ上の自動キャリブレーション
  • Raspberry Pi 2、3、4、およびZeroのさまざまなモデルに対応

仕様

項目
動作電圧3.3V
主なチップMGC3130
検出範囲0~10 cm
温度範囲-20°C~+85°C
受信感度<1 fF
位置更新速度200位置/秒
空間解像度最大150 dpi
搬送周波数44 kHz~115 kHz
出力インターフェースI2C(デフォルトのI2Cアドレス:0X42)
総重量55g
正味重量17.6g
パッケージサイズ115mm75mm25mm
サイズ65mm*56mm

応用例

  • ノートパソコン/キーボード/PC周辺機器
  • ホームオートメーション
  • ゲームコントローラー
  • オーディオコントロール

ハードウェア概要

ピンアウト

Raspberry Piでの使用方法

I2Cを有効化する

  • ステップ 1. sudo raspi-config を実行します。
  • ステップ 2. 下矢印キーを使用して「5 Interfacing Options」を選択します。
  • ステップ 3. 「P5 I2C」を選択します。
  • ステップ 4. I2Cを有効化するか尋ねられたら「はい」を選択します。
  • ステップ 5. カーネルモジュールを自動的にロードするか尋ねられた場合も「はい」を選択します。
  • ステップ 6. 右矢印キーを使用してボタンを選択します。
  • ステップ 7. 再起動するか尋ねられたら「はい」を選択します。
ヒント

raspi-configに関する詳細情報は、https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/raspi-config.md を参照してください。

ncursesをインストールする

ステップ 1:以下のリンクからダウンロードします:こちら

cd ~
wget https://invisible-mirror.net/archives/ncurses/ncurses-6.1.tar.gz

ステップ 2:ncursesをインストールします

tar -xvf ncurses-6.1.tar.gz
cd ncurses-6.1/
./configure
make
sudo make install

ステップ 3:ncursesが正常にインストールされたか確認します

ncurses6-config --version

デモを実行する

ステップ 1:mgc3103をインストールし、mgc3103を実行します。

cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/Seeed_mgc3x30.git
cd Seeed_mgc3x30
make clean && make
./mgc3130

ステップ 2:以下が出力例です。

 *
* *
* Position X : 65534 *
* Position Y : 0 *
* Position Z : 38465 *
* *
* Gesture : *
* *
* Airwheel angle : -1530 *
* *
* Touch electrode :
* Tap electrode :
* Double Tap electrode :
* *
* *
* *
* *
* *
* *
*
  • Position X/Y/Z:左下隅がX=0、Y=0です。Zは高さを示します。最大値は65535です。
  • Gesture:モジュールの上で手を振ると、波の方向が「西から東」「東から西」「南から北」「北から南」として表示されます。
  • Airwheel:時計回りで数値が増加し、反時計回りで減少します。表示には若干の遅延があります。
  • Touch electrode:特定のエリアに指を置くと、「中央」「東」「西」「南」「北」が取得されます。
  • Tap electrode:特定のエリアを指でタップすると、「中央」「東」「西」「南」「北」が取得されます。
  • Double Tap electrode:特定のエリアを指でダブルタップすると、「中央」「東」「西」「南」「北」が取得されます。

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...