メインコンテンツまでスキップ

3W ソーラーパネル 138*160

これはカスタムソーラーパネルで、多くの開発ボードに直接接続でき、16%の高効率を誇ります。ユニットは透明なエポキシコーティングと硬質基板の裏面を備えています。屋外用途に適した堅牢なシーリングが施されています!

仕様​


  • PCBサイズ : 1381601.5 mm
  • モノリシック : 10.93*156 mm
  • 効率 : 16%
  • 電圧: 5.5V
  • 電流: 540mA
  • 出力: 3W
  • コネクタ: 2.0mm JST
  • タイプ: 156 二線式
  • PCB素材 : 全ガラス繊維
  • PCB要件 : 正極
  • 品質要件 :
    • 平坦度は0.1mm以下
    • 清潔で、傷がないこと
    • 塗装剥がれや穴のずれなどの現象がないこと
  • 注意 : 許容誤差は正負0.1mm
  • 名称: PETラミネート (138*160)
  • 配列: 1*11(直列)間隔なし、黒色の貼り付け記事

寸法​


技術サポートと製品ディスカッション​

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様の製品体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...