メインコンテンツまでスキップ

Air602 WiFi 開発ボード

picture

この Wiki は、Air602 WiFi 開発ボードおよび Air602 WiFi モジュールの両方に対応しています。

Air602 は、埋め込み型 Wi-Fi SoC チップ (W600) をベースにした 2.4G Wi-Fi モジュールで、12 ピンのスタンプホール拡張インターフェースを備えています。驚くべきことに、切手よりも小さく、わずか 12mm×10mm のサイズです。小型ながらも完全な機能を備え、豊富なインターフェースと完全な機能を提供します。このモジュールは IEEE802.11b/g/n と AT コマンドをサポートしています。

Air602 WiFi 開発ボードは、Air602 Wi-Fi モジュールをベースにしており、USB インターフェースとアンテナを統合しています。このボードをコンピュータに接続すると、「ポート (COM & LPT)」として認識され、シリアルポートツールを使用してコーディングできます。このモジュールは IEEE802.11b/g/n と AT コマンドをサポートしています。

特徴

インターフェース

• USB インターフェース

• UART/SPI

• 統合 GPIO デバイスコントローラー

無線

• IEEE802.11 b/g/e/i/d/k/r/s/w/n をサポート

• 2.4~2.4835 GHz をサポート

• Wi-Fi WMM/WMM-PS/WPA/WPA2/WPS をサポート

• Wi-Fi Direct をサポート

• STBC、GreenField、Short-GI

• 複数のネットワークプロトコルをサポート: TCP/UDP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP

その他

• ASCII エンコーディングに基づく AT+ 命令プロトコルをサポート (UART インターフェース)

• ユーザーがプログラム可能な GPIO 制御をサポート

仕様

カテゴリ項目パラメータ
無線Wi-Fi モードのサポートIEEE802.11b/g/n
RF システムインピーダンス50Ω
周波数範囲2.4~2.4835 GHz
受信感度20MHz MCS7@‐71dBm;
40MHz MCS7@‐68dBm;
54Mbps@‐73dBm;
11Mbps@‐86dBm;
1Mbps@‐95dBm;
物理層データレート802.11n MCS 0~7 150Mbps
変調方式DSSS、OFDM、DBPSK、DQPSK、CCK、QAM16/64
出力電力IEEE802.11b, DSSS 1Mbps, POUT = +17dBm;
IEEE802.11g, OFDM 54Mbps, POUT = +10dBm;
IEEE802.11n, OFDM MCS7, POUT = +10dBm
ハードウェアインターフェースタイプUART/SPI/GPIO
インターフェース速度2Mbps@UART (最大)
50Mbps@SPI (最大)
動作電圧3.3V(モジュール)/5V(開発ボード)
動作湿度5%~90% (結露しないこと)
保管温度‐40~+125 ℃
動作温度‐40~+85℃
ソフトウェアネットワークタイプSTA/AP/AP+STA/Wi‐Fi Direct
認証WEP/WPA‐PSK/WPA2‐PSK
暗号化WEP64/WEP128/TKIP/CCMP(AES)
WPS 機能WPS
省エネPS‐POLL/スタンバイ
ネットワークプロトコルTCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP
インターフェースプロトコルAT+ 命令セット

典型的な用途

  • インテリジェント家電
  • スマートホーム
  • ワイヤレスオーディオおよびビデオ
  • スマートトイ
  • 医療モニタリング
  • 産業制御
  • その他のIoTアプリケーション

ピンアウト

はじめに

Air602 WiFi開発ボードの場合、コンピュータに接続するだけで、ポート(COM & LPT)として認識されます。
Air602 WiFiモジュールの場合、USB-to-Serialツールを使用してRX/TXピンをコンピュータに接続する必要があります。

注記

Macの場合、一部のバージョンのMacシステムがオンボードのUSB-to-SerialチップCH330Nを認識できないことが判明しています。解決策についてはMac os driver issueをご確認ください。

シリアルポートツールsscomを使用してATコマンドを送信します。お好みのシリアルポートツールを使用できますが、sscomを使用したい場合はこちらからダウンロードできます。

いずれの場合も、AddCrLfオプションをチェックし、ボーレートを115200に設定してください。

AT+を入力してSENDをクリックするか、enterキーを押して接続が正常に確立されたか確認します。

AT+

+OKが返された場合、ATコマンドを使用してこのモジュールを制御できます。

SoftAPプロセスを作成する

  • 1- WPRT ワイヤレスネットワークカードの動作モードをSoftAPに設定します:
AT+WPRT=2
  • 2- APSSID STA用のAP SSIDを設定します。例:MyAP
AT+APSSID=MyAp
  • 3- APENCRY ワイヤレスネットワークカードのセキュリティモードをWEP64に設定します:
AT+APENCRY=1

パラメータ:

open:0,WEP64:1,WEP128:2

  • 4- APKEY ワイヤレスネットワークカードのキーを12345に設定します:
AT+APKEY=1,1,12345

パラメータ1:キー形式、0はHEX、1はASCII
パラメータ2:インデックス番号、1から4はWEP暗号化キーに使用され、その他の暗号化方法は0に固定されています。
パラメータ3:ワイヤレスキー、例:12345

  • 5- APNIP IPアドレスとサブネットマスクを設定します:
AT+APNIP=1,192.168.1.1,255.255.255.0,192.168.1.1,192.168.1.1

パラメータ1:アドレスタイプ、0はDHCPを使用した動的割り当て、1は静的アドレス
パラメータ2:IP:192.168.1.1
パラメータ3:ネットマスク:255.255.255.0
パラメータ4:ゲートウェイ:192.168.1.1
パラメータ5:DNS:192.168.1.1

  • 6- PMTF 上記のパラメータをSPIフラッシュに保存します。次回の起動時にはステップ7から開始します。
AT+PMTF
  • 7- WJOIN ワイヤレスネットワークMyApを作成します:
AT+WJOIN
  • 8- SLIST SoftAPに接続されたSTA情報を照会します:
AT+SLIST

APスキャンプロセス

ワイヤレスネットワークカードがAPをスキャンするATコマンドは以下の通りです:

AT+WSCAN

最後のパラメータは信号強度で、単位はdbです。

STAがAPに参加するプロセス

  • 1- WPRT 動作モードをSTAに設定します:
AT+WPRT=0
  • 2- SSID 参加するAP名を設定します。例:TEST_AP
AT+SSID=TEST_AP
  • 3- KEY 参加するAPのワイヤレスキーを設定します。例:12345678
AT+KEY=1,0,12345678

パラメータ1:0はHEX、1はASCII
パラメータ2:インデックス番号、1から4はWEP暗号化キーに使用され、その他の暗号化方法は0に固定されています。
パラメータ3:ワイヤレスキー、例:12345678

  • 4- NIP DHCPを有効にします:
AT+NIP=0
  • 5- PMTF 上記のパラメータをSPIフラッシュに保存します。次回の起動時にはステップ6から開始します:
AT+PMTF
  • 6- WJOIN ワイヤレスネットワークTEST_APに参加します:
AT+WJOIN

APSTAプロセスを作成する

  • 1- WPRT 動作モードをAPSTAに設定します:
AT+WPRT=3
  • 2- SSID 参加するAP名を設定します。例:TEST_AP
AT+SSID=TEST_AP
  • 3- KEY 参加するAPのワイヤレスキーを設定します。例:12345678
AT+KEY=1,0,12345678

パラメータ1:0はHEX、1はASCII
パラメータ2:インデックス番号、1から4はWEP暗号化キーに使用され、その他の暗号化方法は0に固定されています。
パラメータ3:ワイヤレスキー、例:12345678

  • 4- APSSID 作成するSOFTAPのネットワーク名を設定します:
AT+APSSID=”MYSoftAP”
  • 5- APENCRY SoftAPの暗号化タイプを設定します(例:WPA2-TKIP)
AT+APENCRY=5
  • 6- APKEY SoftAPのパスワードを設定します(例:ASCIIコード87654321)
AT+APKEY=1,0,87654321
  • 7- APNIP IPアドレスとサブネットマスクを設定します:
AT+APNIP=1,192.168.1.1,255.255.255.0,192.168.1.1,192.168.1.1
  • 8- PMTF 上記のパラメータをSPIフラッシュに保存します。次回の起動時にはステップ9から開始します:
AT+PMTF
  • 9- WJOIN ワイヤレスネットワークTEST_APに参加します:
AT+WJOIN

ファームウェアプログラミング

ファームウェアプログラミングについては以下をご確認ください:

Air602 Firmware Programming Manual

FAQ

Q1. STAがAPから切断する方法

A: ワイヤレスネットワークカードがAPを切断するためのATコマンド:

AT+WLEAV

Q2. SoftAPが切断された場合

A: SoftAPがネットワークを切断するためのATコマンド:

AT+WLEAV=2

Q3. STAが現在の状態を確認する方法

A: ワイヤレスネットワークカードが現在のネットワークカードの状態を確認するためのATコマンド:

AT+LKSTT

Q4. 現在のSoftAPの状態を確認する方法

A: 現在のSoftAPの状態を確認するためのATコマンド:

AT+APLKSTT

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...