メインコンテンツまでスキップ

Atmel AVRISP STK500 USB ISPプログラマ

特徴

  • 幅広いATMEL AVRマイクロコントローラをサポートします。
  • AVR StudioまたはWINAVR (GCC) と連携して動作します。
注記

ATMEL AVR Studio 4.13をダウンロードできない場合は、avrstudio7をダウンロードしてください。最新バージョンのAvrStudioをダウンロードし、ツールでstk500を選択してください。

応用アイデア

  • AVRプログラミング
  • AVRブートローダーの書き込み

対応デバイス

AT90S1200AT90S2313AT90S2323AT90S2343
AT90S4433AT90S8515AT90S8535ATmega128
ATmega1280ATmega1281ATmega128RZAVATmega128RZBV
ATmega16ATmega161ATmega162ATmega163
ATmega164PATmega164P AutomotiveATmega165ATmega168
ATmega168 AutomotiveATmega168PATmega169ATmega16A
ATmega16U4ATmega2560ATmega2561ATmega256RZAV
ATmega256RZBVATmega32ATmega323ATmega324P
ATmega324P automotiveATmega325ATmega3250ATmega3250P
ATmega325PATmega328PATmega329ATmega3290
ATmega3290PATmega329PATmega32AATmega32U4
ATmega48ATmega48 AutomotiveATmega48PATmega64
ATmega640ATmega644ATmega644PATmega644P Automotive
ATmega645ATmega6450ATmega649ATmega6490
ATmega8535ATmega88ATmega88 AutomotiveATmega88P
ATtiny12ATtiny13ATtiny13AATtiny15L
ATtiny2313ATtiny26ATtiny88

ハードウェア接続

例: Arduino UNOにブートローダーを書き込む

    1. 接続方法: 上記の画像を参照してください。
    1. CDに含まれるAVRISPドライバをインストールします。
    1. AVR STUDIO4.19をダウンロードしてインストールします。
警告

CDにはAVR STUDIO4.13ソフトウェアが含まれています。

    1. Arduino UNOにブートローダーを書き込む
    • ステップ1. AVR STUDIO4.19を開きます。

    • ステップ2. STK500に接続します。

    • ステップ3. プラットフォームを選択します。

    • ステップ4. デバイス「ATmega328P」を選択します。

    • ステップ5. ブートローダーを選択 > パス:\arduino-1.0\hardware\arduino\bootloaders\optiboot\optiboot_atmega328.hex

    • ステップ6. プログラムを実行します。

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

当社の製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...