メインコンテンツまでスキップ

BLE Nitrogen

画像をここに挿入

Zephyrアプリケーションは、nRF52 Nitrogenハードウェア上で動作するためにnrf52_nitrogen構成を使用します。この構成は、Nordic Semiconductor nRF52832 ARM Cortex-M4F CPUおよび以下のデバイスをサポートします:

  • NVIC(ネストされたベクタ割り込みコントローラ)
  • SYSTICK(システムティックシステムクロック)
  • UART
  • GPIO
  • FLASH

Nordic Semiconductor Infocenterには、プロセッサの情報やデータシートが含まれています。

最新のSDKで開発環境を更新することを強くお勧めします。新しい機能は最新リリースに対してテストされています。

特徴

  • 512kBフラッシュ、64kB RAMを備えたnRF52832マイクロコントローラ
    • Cortex M4
    • BLE
    • NFC
  • ヒューズ保護付きUSB電源供給
  • バッテリー管理
    • オンボードバッテリーチャージャー
    • バッテリーコネクタ
    • バッテリー充電インジケーターLED
  • LPC11U35オンボードSWDデバッガ
    • SWDデバッガファームウェア
    • USB to UART
    • ドラッグ&ドロップによるファームウェアアップグレード
    • ファームウェアアップグレード後の自動リセットと実行
  • BLE消費電力測定
    • オンボード電流測定回路
    • 1uA測定能力
    • 最大150mAの電流測定
  • 7つのLED
    • USR1、BT、PWR、CDC、DAP、MSD、バッテリー充電
  • 2つのプッシュボタン
    • USRおよびRESET(LPC11U35ファームウェアアップグレード用)
  • SWDデバッグコネクタ
    • nRF52832 SWDコネクタ
    • nRF52832 UARTコネクタ
  • オンボードチップアンテナ
  • 1.8V動作電圧
  • 2x20ピン2.0mmピッチ低速コネクタ
  • 96Boards IoT標準に完全対応

仕様

パラメータ
チップセットnRF52832
クロックスピード64MHz
フラッシュ512KB
SRAM96KB
デジタル出力電圧1.8V
アナログピン4
アナログ入力電圧1.8V
寸法60x30mm

ハードウェア概要

画像をここに挿入

  1. Micro USB - デバッグ、プログラミング、電源供給、バッテリー充電用。

  2. LEDインジケーター

  • USR1 - ユーザー制御LED、P0.29に接続。
  • BT - Bluetoothインジケーター。このLEDはデバイスに接続すると点灯します。
  • PWR - USBまたはバッテリーが挿入されると点灯。
  • CDC - UARTデータインジケーター。
  • DAP - SWDインジケーター。
  • MSD - マスストレージ/ドラッグ&ドロップインジケーター。
  1. バッテリーコネクタ - 3.7Vリチウムバッテリー用のJST-1.0コネクタ。
  • 充電インジケーター
    • 点滅: バッテリー未挿入
    • 点灯: 充電中
    • 消灯: 充電完了
  1. リセットボタン - システムをリセットするために押します。

  2. ユーザーボタン - ユーザーボタン、P0.27に接続、プルアップ。

  3. デバッグ用UART

  4. BTチップアンテナ

  5. NFCアンテナUFLコネクタ

  6. ピン - 詳細はピンマップを参照。

A. IC - NRF52832

B. IC - LPC11U35

C. IC - ETA6003

ピンマップ

画像をここに挿入

注記

クリックして画像を拡大表示。

ソフトウェア

ドライバのインストール

Mbed用ドライバをダウンロードしてください。

ボードをMicro USBケーブルでPCに接続し、mbedWinSerial_16466.exeをダブルクリックしてインストールします。その後、デバイスマネージャに新しいデバイスが表示されます。

画像をここに挿入

上級者向けガイド

画像をここに挿入

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験をスムーズにするため、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...