メインコンテンツまでスキップ

基本ファスナーキット

基本ファスナーキットには、ネジ、ナット、リベット、ケーブルタイなど、多くの標準部品が含まれています。これらの部品は、機械設計(例えばロボットの構築)、PCBの絶縁や固定、シェルの接続など、さまざまな用途に使用できます。このボックスは、標準部品を探す手間を省き、コンパクトで軽量、持ち運びが容易で、メーカーに便利さを提供します。

部品リスト

部品名仕様説明画像数量
リベットR2056白色ナイロン20
R2064黒色ナイロン20
R307520
R310020
ネジM2X8ハードウェア & 十字頭40
M3X620
M3X820
M3X1220
M3X1620
ナットM2X1.7ハードウェア &40
M3X2.550
銅柱M3X6+6単頭12
M3X12+6両通し12
M3X20+612
中空柱ø3X3ABS12
ø3X812
ø4X1212
プラスチック柱M3X12+6ナイロン(単頭)12
M3X20+612
ケーブルタイ3X60mmナイロン20
シムø3X1.2ナイロン50
ゴムパッドø8X2.5透明シリコン20

使用例

以下は、この基本ファスナーキットの一部を使用した例です。同様のプロジェクトをお持ちの場合、この基本ファスナーキットは必須です。

技術サポートと製品ディスカッション

私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験をスムーズにするために、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...