メインコンテンツまでスキップ

ポリマーリチウムイオン 1050mAh 3.7V バッテリーデテクター

ポリマーリチウムイオン 1050mAh 3.8V バッテリーデテクターには、1050mAhのリチウムイオンバッテリーと、リチウムイオンバッテリーの残量を測定するバッテリーパワーデテクターの2つのアイテムが含まれています。

リチウムイオンバッテリーは非常に薄型で軽量、かつコスト効率が高いです。出力電圧は3.7V(標準)です。また、最大入力電流1050mA、最大入力電圧4.2Vの専用充電器で充電することができます。このバッテリーには事前に取り付けられたJST 2.0コネクターが付属しており、簡単に接続・取り外しが可能です。また、出力短絡に対する過電流保護機能が内蔵されています。ただし、使用時には注意を払い、バッテリーを乱用しないでください。充電中や使用中に放置しないでください。

バッテリーパワーデテクターは、入力電圧範囲3~4.2ボルトを検出できます。3つのJSTソケット(JST 1.0、JST 2.0、JST 2.0)と2つのバッテリーはんだ付けパッドがあり、異なるコネクターを持つバッテリーに対応します。バッテリーをこのバッテリーパワーデテクターに接続すると、オンボードの4つのLEDが残りの電力をパーセンテージ(0~25%、26~50%、51~75%、76~100%)で表示します。また、バッテリーのコネクターを逆に接続すると、別のLEDが点灯します。

注記
  1. 同時にテスト可能なバッテリーは1つのみです。

  2. 入力電圧が9ボルトを超えると、このバッテリーパワーデテクターが損傷します。

  3. 充電中のバッテリーは使用しないでください。

バージョントラッカー​

製品リビジョンリリース日サポート状況備考
ポリマーリチウムイオン 1050mAh 3.8V バッテリーデテクター(現行バージョン)2016年5月サポート中なし

特徴​

バッテリーについて

  • JST 2.0コネクターが事前に取り付けられています
  • 出力回路の短絡保護
  • コスト効率が高い

バッテリーパワーデテクターについて

  • バッテリーの残量を視覚的に表示
  • 異なるバッテリーコネクターに対応するJSTソケット

仕様​

バッテリーについて

パラメータ値
容量1050mAh
標準出力電圧(DC)3.7ボルト
コネクターJST 2.0
最大充電電流1050mA
保護出力回路の短絡保護
重量19g、パッケージ全体の重量は33.5g
寸法幅48×高さ4.9×奥行45mm

バッテリーパワーデテクターについて

パラメータ値
入力電圧3~4.2V
動作電流15mA
表示方法4つのLED(後述します)
ソケット異なるバッテリーコネクターに対応する3つのソケットと2つのバッテリーはんだ付けパッド(後述します)
寸法幅30×奥行25mm
CN1185データシート
重量3.2g
備考このモジュールには単一のバッテリーのみ接続してください。入力電圧が9ボルトを超えると、このモジュールが損傷します。

対応プラットフォーム(バッテリーのみ)​

プラットフォーム

Seeeduino/Arduino

Raspberry Pi

Beaglebone

LinkIt ONE

サポート状況

サポート中

サポート外

サポート中(Grove Base Cape for Beaglebone v2が必要)

サポート外

備考

特定のプラットフォームにバージョン番号が記載されていない場合、この製品はそのプラットフォーム内のすべてのバージョンをサポートします。

ハードウェア概要​

このセクションでは、バッテリーパワーデテクターのコンポーネントについて説明します。

  • CN1185、電圧監視回路。
  • バッテリーはんだ付けパッド、バッテリーのリードをはんだ付けするためのもの。

パッケージ内容(主要部品)​

部品名数量
リチウムイオンバッテリー1個
バッテリーパワーデテクター1個

はじめに​

以下の画像のように、バッテリーとバッテリーパワーデテクターを接続してください。LEDが点灯している場合、実際の電力が残っていることを示しています。

回路図オンラインビューア​

リソース​

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...