メインコンテンツまでスキップ

バッテリーキット 3.7V 520mAh

バッテリーキット-3.7V 520mAhには、520mAhリチウムイオンバッテリーと、リチウムイオンバッテリーの残量を測定するためのバッテリーパワーデテクターの2つのアイテムが含まれています。

リチウムイオンバッテリーは非常に薄型で軽量、かつコストパフォーマンスに優れています。定格電圧は3.7Vです。また、最大入力電流520mA、最大入力電圧4.2Vの専用充電器で充電することができます。このバッテリーには、便利に着脱可能なJST 1.0コネクタがあらかじめ取り付けられています。また、出力短絡に対する過電流保護機能が内蔵されています。ただし、使用時には注意を払い、バッテリーを乱用しないでください。充電中や使用中に放置しないでください。

バッテリーパワーデテクターは、3~4.2ボルトの入力電圧範囲を検出できます。JSTソケットが3つ(JST 1.0、JST 2.0、JST 2.0)と、異なるコネクタを持つバッテリーに対応するための2つのバッテリーはんだ付けパッドがあります。このバッテリーパワーデテクターにバッテリーを接続すると、オンボードの4つのLEDが残量をパーセンテージ(0~25%、26~50%、51~75%、76~100%)で表示します。また、バッテリーのコネクタを逆向きに接続した場合、別のLEDが点灯します。

注意:同時にテストできるバッテリーは1つだけです。

注意:入力電圧が9ボルトを超えると、このバッテリーパワーデテクターが損傷します。

注意:充電中にバッテリーを使用しないでください。

バージョントラッカー

製品バージョンリリース日サポート状況備考
バッテリーキット-3.7V 520mAh(初版)2016年5月サポート中なし

特徴

バッテリーについて

  • JST 1.0コネクタがあらかじめ取り付けられています

  • 出力回路の短絡保護

  • コストパフォーマンスに優れています

バッテリーパワーデテクターについて

  • バッテリーの残量を視覚的に表示

  • 異なるバッテリーコネクタに対応する複数のJSTソケット

仕様

バッテリーについて

項目
容量520mAh
定格出力電圧(DC)3.7ボルト
コネクタJST 1.0
最大充電電流520mA
保護機能出力回路の短絡保護
重量11g
寸法50(幅)×2.5(高さ)×41(奥行き)mm

バッテリーパワーデテクターについて

項目
入力電圧3~4.2V
動作電流15mA
表示方法4つのLED(詳細は後述)
ソケット異なるバッテリーコネクタ用の3つのソケットと2つのバッテリーはんだ付けパッド(詳細は後述)
寸法30(幅)×25(奥行き)mm
CN1185データシート
重量3.2g
備考このモジュールには1つのバッテリーのみ接続してください。入力電圧が9ボルトを超えると、このモジュールが損傷します。

対応プラットフォーム(バッテリーのみ)

プラットフォームSeeeduino/ArduinoRaspberry PiBeagleboneLinkIt ONE
サポート状況サポート中非サポートサポート中(Grove Base Cape for Beagleboneが必要)非サポート
備考特定のプラットフォームにバージョン番号が記載されていない場合、この製品はそのプラットフォーム内のすべてのバージョンをサポートします。

ハードウェア概要

このセクションでは、バッテリーパワーデテクタのコンポーネントについて説明します。

  • CN1185:電圧監視回路。
  • バッテリーはんだ付けパッド:バッテリーのリード線をはんだ付けするためのパッド。

パッケージ内容(主要部品)

部品名数量
リチウムイオンバッテリー1個
バッテリーパワーデテクタ1個

はじめに

以下の画像のようにバッテリーとバッテリーパワーデテクタを接続してください。LEDが点灯している場合、実際の残り電力を示しています。

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...