メインコンテンツまでスキップ

BeagleBone®の紹介


はじめに

BeagleBone®はマイクロコントローラーの世界では比較的新しい存在ですが、高性能と低消費電力により、オープンハードウェアの世界で人気のある3つのプラットフォームの1つとなっています。BeagleBone®は小型ながら大きな機能を持つPCであり、さまざまな用途に使用できるだけでなく、デスクトップPCと同じタスクを多く処理することができます。ArduinoやRaspberry Piと同様に、BeagleBone®ボードはアーティスト、デザイナー、ホビイストによってプロジェクトを実現するために使用されています。

BeagleBone®ボードは素晴らしいものですが、Seeedのメンバーは現在のBeagleBone®に満足せず、何か新しい変化を求めています。Seeeduinoで行ったように、私たちはBeagleBone.orgと話し合い、自分たちの考えを伝えた結果、彼らと一緒に全く新しいボードを作る機会を得ました。こうしてSeeed Studio独自のBeagleBone®、BeagleBone® Green(略称:BBG)が誕生しました。

BeagleBone® GreenはBeagleBone® Black(略称:BBB)を基にしています。もしBBBについて知っているなら、BBBがBeagleBoardファミリーのスター的な存在であることをご存じでしょう。BBBはBeagleBone®の小型サイズを受け継ぎ、多くの優れた機能を追加しながら価格を大幅に抑えています。BBGを設計する際、BBBの小型サイズ、豊富なインターフェース、強力な拡張性といった優れた特徴をほぼすべて維持しつつ、HDMIインターフェースを2つのSeeed Groveコネクタに置き換え、Groveセンサーの大家族と互換性を持たせることにしました。

その後間もなく、BeagleBone® Green Wireless(略称:BBGW)という新しいBeagleBone®をリリースしました。BBGWはGroveコネクタに加え、高性能で柔軟なWiFi/Bluetoothインターフェースを搭載しており、BeagleBone®ファミリー初のWiFi/Bluetoothボードとなりました。

オープンソースの理念

BeagleBone®はオープンソースの哲学を採用しており、ユーザーがハードウェアとソフトウェアの設計にアクセス、変更、共有することを可能にしています。このオープン性は、イノベーション、コラボレーション、透明性を促進し、知識とリソースが自由に交換されるコミュニティを育成します。オープンソースの原則を活用することで、BeagleBone®は誰もがその開発と改善に貢献できるようにし、プロジェクト、チュートリアル、アプリケーションの豊かなエコシステムを構築しています。

シリーズの仕様の違い

BeagleBone®シリーズには、異なるニーズに対応するためのユニークな仕様を持つ複数のモデルがあります:

  • BeagleBone Black: 最も人気のあるモデルで、1GHz ARM Cortex-A8プロセッサ、512MBのDDR3 RAM、4GBのeMMCフラッシュストレージを搭載しています。Ethernet、USB、HDMIなどの広範な接続オプションを提供します。

  • BeagleBone Blue: ロボティクス専用に設計されており、オンボードIMUセンサー、サーボモーター出力、バッテリー管理を備えており、自律型車両プロジェクトに最適です。

  • BeagleBone Green: Seeed Studioとのコラボレーションによるモデルで、BeagleBone Blackに似ていますが、HDMIポートを2つのGroveコネクタに置き換え、センサーの統合を容易にしています。

製品

BeagleBone® Blue

BeagleBone® Blueは、BeagleBoard.Org Foundationによって作成された、拡張性が高く、メーカー向けで、コミュニティに支えられたオープンハードウェアコンピュータであるBeagleBone® Blackの非常に成功したオープンソースハードウェア設計に基づいています。




SeeedStudio BeagleBone® Green

Seeed Studio BeagleBone® Greenは、開発者やホビイスト向けの低コストでオープンソース、コミュニティに支えられた開発プラットフォームです。これはBeagleBoard.orgとSeeed Studioの共同プロジェクトであり、BeagleBone® Blackのクラシックなオープンソースハードウェア設計に基づいて、この差別化されたバージョンとして開発されました。




BeagleBone® Green Wireless

Seeed Studio BeagleBone® Green Wirelessは、高性能で柔軟なWiFi/Bluetoothインターフェースと2つのGroveコネクタを備えており、Groveセンサーの大家族に簡単に接続できるようになっています。オンボードのHDMIとEthernetは、これらのワイヤレス機能とGroveコネクタのスペースを確保するために削除されています。




SeeedStudio BeagleBone® Green Gateway

Seeed Studio BeagleBone® Green Gatewayは、2つのGroveコネクタを備えており、Groveセンサーの大家族に簡単に接続できるようになっています。オンボードのHDMIとEthernetは、これらのワイヤレス機能とGroveコネクタのスペースを確保するために削除されています。




BeagleBone® ケース

アクリルケースはBeagleBone®用で、Raspberry PI B+ケースのようなものです。アクリル板で作られており、レーザー切断、CNCミリング、熱曲げ加工によって製造されています。ほぼすべて手作業で作られており、非常にコンパクトで美しい外観を持っています。合計4枚のシートのみで構成されているため、組み立てが簡単です。非常に強固で、他の6枚のアクリルシートケースのように壊れやすくありません。箱の角は丸く、エッジは斜めに加工されており、手に持ったときに非常に快適に感じられます。




拡張ボード


Grove Base Cape for BeagleBone® v2Motor Bridge Cape v1.0BeagleBone®用スケルトンボックス
このケープは、Groveモジュールの大ファミリーとプラグアンドプレイを行うための12個の使いやすいGroveコネクタを提供します。コネクタには、2x UART、2x ADC、4x デジタルI/O、4x I2Cが含まれており、BeagleBone®ボードのピンにインターフェースし、ほぼすべての必要な機能を提供します。Motor Bridge Capeは、2つのTB6612FNG統合デュアルHブリッジを使用した双方向モーター制御を特徴としており、2つのステッパーモーターまたは4つのブラシ付きDCモーターを6〜15V DC電源とモーターごとに約1Aの電流で制御できます。このエンクロージャーは軍用グレードのアルミニウムと耐久性のあるアクリルで構成されており、物理的および腐食からの究極の保護を提供します!スケルトンボックスは標準的なArduinoに対応するクリアランスを提供し、エンクロージャーは3次元すべてで積み重ね可能で、無限の拡張可能性を実現します。

BeagleBone® Green HDMI CapeSeeed Studio BeagleBone® Green LCD Cape with Resistive Touch
BeagleBone® Green HDMI Capeは、コンピュータモニター、ビデオプロジェクター、デジタルテレビ、またはデジタルオーディオデバイスなど、BeagleBone®を豊富な周辺機器に拡張するための汎用統合HDMIコネクタです。 Green LCD Cape with Resistive Touchは、SeeedStudio BeagleBone® GreenまたはBeagleBone Black用に設計されており、コンパクトな5インチLCDを備えています。これは7インチのものより小さいですが、800x480の解像度を提供し、ユーザーとのインタラクションのために4線式抵抗性タッチスクリーンの層を使用しています。

コース付きキット


Grove Starter Kit for BeagleBone® GreenBeagleBone Green and Grove IoT Starter Kit Powered by AWS
Grove Starter Kit for BeagleBone® Greenは初心者向けのエントリーキットであり、BBGを探索し、革新的なプロジェクトを作成するのに役立ちます。これは、BBGを使用してクールなプロジェクトを開発し、プロトタイプを構築するための初心者に最適な選択肢です。 BeagleBone Green (BBG)はBeagleBoard.orgとSeeed Studioの共同開発による製品です。これはBeagleBone Blackのオープンソースハードウェア設計を基にしており、2つのGroveコネクタが追加されています。このキットには新しいBBG、10個のGroveモジュール、およびそれらを迅速に接続するためのステップバイステップのチュートリアルが含まれています。

アプリケーション

BeagleBone® ソリューション

BeagleBone®は、フルLinux OSを実行できる多用途プラットフォームであり、リアルタイム機能も保持しています。産業用途を念頭に設計されており、初心者向けのドキュメントが用意されています。BeagleBone®は多数のI/Oおよびプロトコルをサポートし、開発者に優しい設計となっています。

SeeedのBeagleBone® GreenおよびBeagleBone® Green WirelessはBeagleBone®ファミリーの一部であり、カスタマイズ、製造、展開がすぐに可能です。

✨ コントリビュータープロジェクト

  • このページを更新するためのタスクリストは、コントリビュータープロジェクトに分類されています。私たちは、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、Wikiプラットフォームの開発を通じてより良いサポートを提供することに専念しています。
  • このページへの貢献は私たちにとって非常に重要です!皆様のご意見を大切にしており、アイデアの生成にご協力いただけると大変ありがたいです。

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...