メインコンテンツまでスキップ

BeagleBone® Green HDMI Cape

BeagleBone® Green HDMI Capeは、コンピュータモニター、ビデオプロジェクター、デジタルテレビ、またはデジタルオーディオデバイスなど、BeagleBone®を多様な周辺機器に拡張するための汎用統合HDMIコネクタです。このボードは標準HDMIレセプタクルを備えており、標準HDMI-to-HDMIケーブルを使用してモニターに接続できます。すべてのHD信号に対応しており、出力解像度は1280×720です。また、音声情報の送信にも使用できます。この製品は、BeagleBone®ボードを基盤としたアプリケーションをさまざまな状況に対応できるようにします。

特徴​

  • プラグアンドプレイ。
  • 異なる入力信号へのアダプター。
  • 720P(1280×720)の出力解像度。

仕様​

パラメータ値
入力電圧5V/3.3V
最大動作電流80 mA
HDMIバージョンバージョン1.2
最大出力解像度1280x720 @60Hz
音声伝送利用可能
チップIT66121 HDMI Framer(データシート)

対応プラットフォーム​

アプリケーションアイデア​

BeagleBone®をコンピュータモニター、ビデオプロジェクター、デジタルテレビ、またはデジタルオーディオデバイスなどのマルチメディア周辺機器に拡張できます。

ハードウェア概要​

IT66121 HDMI Framer

  • HDMIトランスミッター

Cape I2Cアドレススイッチ

  • 異なるケープアドレス識別子間の切り替え。

Cape EEPROM

  • このケープ用のEEPROMメモリ。

HDMIコネクタ

部品リスト​

部品名数量
BeagleBone® Green HDMI Cape1

はじめに​

このセクションでは、この製品を数ステップで始める方法を説明します。

準備​

  • BeagleBone® Greenボード × 1。
  • USBケーブル(タイプAからマイクロタイプB) × 1。
  • 標準HDMIケーブル(タイプAからタイプA) × 1。

ハードウェア接続​

  • ステップ1. 以下の図に従ってハードウェアを接続してください。

  • ステップ2. USBケーブル(タイプC端)をPCに接続してください。

ソフトウェア​

  • ステップ1. beaglebone.orgからDebian 8.10 2018-02-01 4GB SD SeeedStudio IoTイメージをダウンロードしてください。
  • ステップ2. Etcherを使用してSDカードにイメージを書き込んでください。
  • ステップ3. 画面にLinuxコマンドラインが表示されます。
  • ステップ4. グラフィックUIを使用したい場合は、以下の手順に従ってlxdeをインストールしてください。
sudo apt-get update 
sudo apt-get install lxde lxde-core lxde-icon-theme

トラブルシューティング​

  1. コンピュータモニターにBeagleBone®デスクトップオペレーションシステムが表示されない場合は、以下の手順を試してください。

    • モニターの電源を切り、再起動してください。
    • BeagleBone® GreenボードのRESETボタンを押してください。
    • BeagleBone® GreenボードのPOWERボタンを押してから再度押してください。

  2. コンピュータのマウスが動作しない(電源が入らない)場合:

    • BeagleBone® GreenボードのRESETボタンを押し、起動を待ってください。
  3. BeagleBone® Green HDMI Capeを迅速に取り外す方法:

    • HDMIレセプタクルの端を手で引き抜き、次にもう一方の端を引き抜きます。必要に応じて前述の2つのステップを繰り返してください。
  4. lxdeグラフィックがwicdパスワードを繰り返し要求する場合は、以下の手順に従ってください。

    • ステップ1. 無視してください。
    • ステップ2. ターミナルを開き、以下のコマンドを実行してください。
    rm /etc/resolv.conf
    ln -s /run/resolvconf/resolv.conf
    rm /var/lib/wicd/resolv.conf.orig
    ln -s /run/resolvconf/resolv.conf /var/lib/wicd/resolv.conf.orig
    sudo service wicd start
    sudo reboot
    • ステップ3. wicdグラフィックツールを使用してWi-Fiに接続してください。
    • ステップ4. Wi-Fi、SSHツールを使用できます。

デモ​

このビデオでは、BeagleBone® Green HDMI Capeを使用してインターネットを閲覧し、音声を再生する方法を示しています。

回路図オンラインビューア​

リソース​

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...