メインコンテンツまでスキップ

BeagleBone® ソリューション

開発者にとって十分に強力でありながら、学生にも優しいオープンソースの組み込みプラットフォーム

BeagleBone® は、フル機能のLinux OSを実行できる一方でリアルタイム機能も保持する多用途なプラットフォームです。産業用途を念頭に設計され、初心者向けのドキュメントが用意されており、豊富なI/Oとプロトコルサポートを備えながらも開発者に優しい設計となっています。

SeeedのBeagleBone® GreenおよびBeagleBone® Green Wirelessは、BeagleBone® ファミリーの一部であり、今すぐカスタマイズ、製造、展開が可能です。

カスタマイズポートフォリオはこちらをご覧ください。

SDK、HDK、およびコミュニティ

BeagleBoneは完全なオープンソースのソフトウェアおよびハードウェアです。これにより、開発者は開発プラットフォームを完全に理解し、サポート可能な内容と不可能な内容を迅速に特定できます。さらに、活発なコミュニティが存在し、他では見つけにくい、または明確でない回答を得るのに役立ちます。

プロトタイピングのために設計

BeagleBone® は、迅速なプロトタイピングのために設計されたSBC開発ボードです。追加機能を提供する多数のケープがあり、概念実証を迅速に構築できます。これらのケープの多くはコミュニティによって設計されており、完全にオープンソースです。さらに、私たちはGroveモジュールを接続できるGroveケープを作成しており、開発者は200以上のオープンソースモジュールとそのオープンソースライブラリにアクセスできます。

カスタマイズ

開発ボードとして設計されたBeagleBoneには、産業用コネクタや展開に適した多くの機能がありません。私たちのカスタマイズサービスがその解決策です。コンポーネントの追加、コネクタの変更などが可能です。

ODMコスト

ODMコストは開始価格です。機能の追加やプロジェクトに専門エンジニアを招く必要がある場合、NRE(非再発エンジニアリング)費用や時間単価が増加する可能性があります。これには製造コストは含まれていません。コスト計算方法やその他の質問については、[email protected]までメールでお問い合わせください。

NRE費用時間単価最小注文数量CE & FCC認証費用
BeagleBone® Green$10,000$40+500$3,000+
BeagleBone® Green Wireless$10,000$40+500$3,000+

タイムライン

プロジェクトが時間的に重要であることを理解しています。プロセスと時間を理解するために、この簡略化されたタイムラインを提供しています。各プロジェクトはユニークなケースです。広範な機能を追加したり、多数の異なる認証を必要とする場合、プロジェクトのタイムラインが大幅に延長される可能性があります。より詳細なタイムラインはこちらからダウンロードできます。

ハードウェアカスタマイズ

多くのプロジェクトでは、ハードウェアの大幅な再設計が必要です。以下のハードウェアサービスを提供できます。

  • 回路図設計
  • PCBレイアウトカスタマイズ
  • センサー、アクチュエーター、コネクタの統合
  • BOM作成と調達

ソフトウェアカスタマイズ

多くのプロジェクトでは、適度な量のカスタマイズされたソフトウェア開発が必要です。以下のソフトウェアサービスを提供できます。

  • アプリケーションコーディング
  • Linuxカーネルカスタマイズ
  • 周辺機器ドライバの作成

エンクロージャ設計

電子機器は環境からの保護が必要な場合があります。エンクロージャ設計や簡単な機械設計のサービスを提供しています。以下のサービスがよく依頼されます。

  • 材料調達

  • 3D CADモデリング

  • 金型設計

  • プロトタイピング

  • 材料例 プラスチック
    アルミニウム
    ゴム

テスト

製品が納品時に正常に動作し、想定される環境に耐えられることを確認することは重要です。Seeedは、基板が電気的に健全で正しく組み立てられていることを確認するためのテスト治具を設計します。以下のテストが依頼されています:

  • 機能テスト
  • 老化および耐久性テスト
  • 温度および湿度サイクルテスト
  • ガス腐食テスト
  • 振動テスト
  • 衝突および落下テスト
  • 塩水噴霧テスト
  • 保護テスト(防水など)

認証

製品を迅速に認証するには経験が必要です。Seeedはこれまでに数十の製品を認証してきました。以下はよく依頼される認証です。

  • CE
  • FCC
  • TELEC
  • RoHs
    追加の認証が必要な場合は、[email protected]までお問い合わせください。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社の製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...