メインコンテンツまでスキップ

BeagleBone® ケース

このアクリルケースは、BeagleBone® 用に設計されており、Raspberry PI B+ ケースのようなものです。アクリル板で作られており、レーザー切断、CNCミリング、ホットベンディングによって製造されています。ほぼすべてが手作業で作られており、非常にコンパクトで美しい外観を持っています。合計4枚のシートで構成されているため、組み立ても簡単です。他の6枚のアクリルシートケースのように壊れやすくなく、十分な強度を持っています。箱の角は丸く、エッジは面取りされており、手に持ったときに非常に快適に感じられます。

特徴

  • シンプルな構造
  • 組み立てが簡単
  • コンパクトな外観

Seeedstudioによるケースの製造方法

このケースは、6枚のアクリルシートをレーザー切断したケースや射出成形ケースとは異なります。それらは安価で迅速に製造できますが、個性がないと感じる人もいるかもしれません。現在、Seeedstudioのエンジニアが設計した、一般的ではないBeagleBone®用ケースがあります。このケースは、射出成形や単純なレーザー切断のような大量生産方式では作られていません。このケースを作るには、レーザー切断、CNCミリング、ホットベンディングという3つの製造プロセスが必要です。これらのプロセスは、小規模プロジェクトに適しています。

第一のプロセス——レーザー切断

レーザー切断機を使用して切断します。これは安価で迅速です。

第二のプロセス——CNCミリング

レーザー切断の後、組み立てや曲げを容易にするために構造を切削します。

第三のプロセス——ホットベンディング

最後のプロセスはホットベンディングです。CNCミリング機で加工されたアクリルの切り込みをヒーターで加熱します。

これらの3つのプロセスを理解すれば、このケースが一般的なものとは異なる理由がわかるでしょう。

使用方法

組み立て図は以下の通りです:

部品 パッケージ 数量
上部ケース 厚さ4mm 1
下部ケース 厚さ4mm 1
側面シート1 厚さ2.5mm 1
側面シート2 厚さ2.5mm 1
金属ネジ M3*4 4
ナイロンネジ M3*6 4
ネジ柱 M3*8 4
ナイロンリベット R2048 4
シリコンクッション Ø10X3 4

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを用意しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご利用いただけます。

Loading Comments...