メインコンテンツまでスキップ

Bluetooth マルチメーター

Bluetooth マルチメーターは、エンジニア向けに特別に設計された Android スマートフォン用のインテリジェントな周辺機器です。このマルチメーターは、電圧、電流、抵抗などのデータを簡単に収集できるだけでなく、Bluetooth を介してスマートフォンと通信することができます。そのため、収集されたデータはスマートフォン上に表示されます。ハードウェアとソフトウェアの継続的な最適化により、このマルチメーターの測定精度が保証されています。

ハードウェアとソフトウェアの両方がオープンソースです!さらに、API と詳細な説明書も提供しており、この Bluetooth マルチメーターを開発者がより便利に利用し、再開発できるオープンプラットフォームにしています。このデバイスは、心拍数などのさまざまなセンサーのデータを収集し、それをスマートフォンに送信してデータを監視することができます。ハードウェアとソフトウェアの完璧な組み合わせにより、アプリケーションと開発の無限の可能性が提供されます。

この Bluetooth マルチメーターは、内蔵リチウムバッテリーと充電回路を備えています。ソフトウェアでの消費電力の厳密な制御により、この製品の簡単な使用が可能です。アクリル製のシェルは、一方で組み立てを容易にし、他方で製品を安定かつ信頼性の高いものにします。

仕様​


項目 最小 標準 最大 単位
電圧測定範囲 -30 - 30 VDC
電圧測定精度 3 %
電流測定範囲(最大) 1 A
電流測定精度 3 %
抵抗測定範囲 10 - 1,000,000 Ω
電圧測定精度 5 %
動作温度 0 - 45 ℃

製品概要​


  • ①: USB インターフェース。電源供給だけでなく、内蔵バッテリーの充電も可能です。500mAh のリチウムバッテリーを採用しており、約 10 時間の使用が期待されます。

  • ②:シリアル Bluetooth 用のプログラミングコネクタ。

  • ③:Bluetooth マルチメーターの電源スイッチ。

  • ④:ペアリングインジケータ。

    • 赤色インジケータと青色インジケータが交互に点滅 --- ペアリング中
    • 青色インジケータが点滅 --- ペアリング完了
  • ⑤:充電インジケータ。

    • 赤色インジケータ点灯 - 充電中
    • 緑色インジケータ点灯 - 充電完了
  • ⑥:データ転送インジケータ。データ転送中に点滅します。

  • ⑦:抵抗測定用のオーディオコネクタ。

  • ⑧:電圧測定用のオーディオコネクタ。

  • ⑨:電流測定用のオーディオコネクタ。

  • ⑩:電流ギア選択スイッチ。

作業図​


BluetoothマルチメーターとAndroidデバイスの作業スケッチマップは以下の通りです:

デモンストレーション​


このBluetoothマルチメーターは、電圧、抵抗、電流を測定するポータブルマルチメーターです。そして、これらのデータをBluetoothを介して他のデバイスに送信することができるため、他のデバイスを通じてデータを観察することができます。次に、このデバイスの使用方法をデモンストレーションします。

スマートフォンとBluetoothマルチメーターのペアリング

    1. アプリケーションプログラムパッケージ:SmartMeterをダウンロードしてインストールします。
    1. 次に、SmartMeterのアプリアイコンをクリックして実行します。この時点で、スマートフォンのBluetoothがオンになっていない場合、Bluetooth許可リクエストが表示されます。「YES」をクリックしてBluetoothをオンにします。
    1. UIインターフェースに入った後、赤いアプリケーションスイッチをオンにすると、画面に0.0が表示されます。
    1. Bluetoothアイコンをクリックしてデバイスを選択します。
    1. BT MULTIMETERデバイスを選択してスマートフォンとペアリングしてください。BT MULTIMETERデバイスが表示されない場合は、「Scan for device」をクリックして検索してください。

注意:BT MULTIMETERデバイスが選択できない場合や「Scan for device」オプションが表示されない場合は、まずスマートフォンを使用してBluetoothマルチメーターとペアリングし、その後アプリを実行してください。

    1. Bluetoothペアリングには「0000」(Bluetoothマルチメーターのデフォルト)または「1234」を入力してください。また、ペアリングインジケーターを観察して、ペアリングが成功したかどうかを確認することをお勧めします。
    1. ペアリングが完了しました。おめでとうございます!

測定

他のマルチメーターと同様に、Bluetoothマルチメーターを使用する際にはいくつかの注意点があります。例えば、電源を供給している状態で抵抗を測定しないでください。そのため、デバイスが正常に使用できなくなるのを防ぐために、マルチメーターの注意事項をよく読むことを強くお勧めします。

抵抗の測定 次に、抵抗を測定してみましょう。Androidアプリとマルチメーターが接続されている状態で、抵抗を選択します(つまり、カーソルをΩに移動します)。オーディオラインをBluetoothマルチメーターのコネクタ(Rとマークされている)に接続します。

電圧の測定 電圧を測定するのは非常に簡単です。AndroidアプリのカーソルをVに移動し、オーディオラインをVOLコネクタに移動するだけで、電圧の値を見ることができます。

電流を測定する方法は他のマルチメーターと同じです。正しい電流範囲を選択することを忘れないでください。

注意:正確なデータを得るためには、オーディオラインが対応するコネクタに接続されているか、カーソルが正しい位置にあるかを確認する必要があります。

参考​


UIインターフェース​

Bluetoothマルチメーター用のAndroidアプリUIが3種類あります。

UI 1.jpgUI 2.jpgUI 3.jpg

以前の2つのバージョンの色が明るくないという意見が一致しました。そのため、オレンジと黒、または赤と黒の2つのマルチメーターの一般的な配色を使用するべきです。同時に、黄色バージョンではHoldボタン、Rangeボタン、ダイヤル(mA、A、Ω、V、OFF(オプション)の5つの設定)を追加しました。また、どのバージョンが好みかについて投稿しました。以下はフィードバック情報です:

構造と外観​

効果図

印刷された画像

回路図オンラインビューア​

リソース​


技術サポートと製品ディスカッション​

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を提出してください。 弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...