メインコンテンツまでスキップ

赤外線近接センサー用ブラケット

これは、赤外線近接センサー用のアルミニウム製ブラケットキットです。このキットを使用すると、RB-421サーボと赤外線近接センサーを組み合わせて、2自由度のサーボマウントアセンブリを構築できます。
このキットは、ロボット上で赤外線近接センサーを左右および前後に180°回転させるためのプロフェッショナルなソリューションです。
また、これらの部品には20mm間隔の穴があり、20mm間隔を持つSeeed スターターバンドルハーネスに取り付けることができます。

応用アイデア​

  • ロボットの目
  • 赤外線自己制御

機械的寸法​

使用方法​

ハードウェアの取り付け​

赤外線センサーを保持し、異なる角度で回転させることができます。

部品表 (BOM) / パーツリスト​

デバイス値メーカー詳細(サイズ:mm)
赤外線センサーブラケット(10034R0)1
角度取り付けブラケット(10034R0)1
プラスチックリベット2HKWASID3x5.5(直径3 長さ5.5、黒)
プラスチックリベット10HKWASID2x4.8(直径2 長さ4.8、黒)
自己ロック式プラスチックロープ22x56

技術サポート & 製品ディスカッション​

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様の製品体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...