メインコンテンツまでスキップ

LinkIt Smart 7688用ブレイクアウトボード

note

MediaTek Labsの閉鎖により、関連リンクはすべて無効になっています。関連ファイルをダウンロードする必要がある場合は、以下のリンクで検索してください:https://github.com/MediaTek-Labs

LinkIt Smart 7688用ブレイクアウトボードは、LinkItTM Smart 7688開発ボード用のGroveポート統合拡張ボードです。このブレイクアウトボードは配線を簡略化し、プロトタイピングを容易にすることで多くの作業を省きます。初心者が迅速に始められるようサポートします。I2CやUARTなどのシリアルバスをサポートし、USB、イーサネット、3.5mmオーディオポートを備えています。

特徴


  • Groveインターフェースにより配線が簡単になり、Groveモジュールを使用した拡張が可能。

  • USBホスト

  • オーディオ出力

  • イーサネットポート

  • コストパフォーマンスが高い

応用アイデア


  • IoT/ゲートウェイデバイス

  • ロボティクス

  • スマートマルチメディアデバイス

  • 教育と学習

仕様


項目仕様
入力電圧5.0V(USB電源ポート使用時)
動作電圧3.3V

注意: デバッグピン、イーサネットピン、USBタイプAホストピンはMT7688に接続され、その他のピンはATmega32U4に接続されます。

ハードウェア概要


Groveインターフェース

注記

注意 次回の製品バージョンでは、このボードにオーディオ録音機能を追加する予定です。

このセクションでは、上級ユーザー向けに、このボードに録音機能を追加する方法を説明します。

  1. ページ下部から回路図ファイルをダウンロードします。Breakout for LinkIt Smart7688 v1.0 brd.pdfという名前のファイルを開き、MIC Inputセクションを見つけます。インダクタL6とコンデンサC21を取り外します。これにより、このボードに録音機能が追加されます。注意 この方法は、LinkIt Smart 7688ファームウェアバージョン0.9.3以降でのみ動作します。

  1. 初心者には、bazaarで販売されているBreakout for LinkIt Smart 7688 v2.0を購入することをお勧めします。

部品リスト

部品名数量
LinkIt Smart 7688用ブレイクアウトボード1個

始め方

必要な材料

  • LinkIt Smart 7688 × 1

  • USBケーブル(タイプAからマイクロタイプB) × 2

  • USB to Serialアダプタ × 1

  • ジャンパーワイヤ × 3

  • ステレオ(3.5mmオーディオケーブル付き) × 1

  • USBフラッシュドライブ(MP3形式のオーディオファイルが入っているもの) × 1

音楽を再生する

注記
  • ジャンパーワイヤをMT7688 UART2ポートに差し込むことで、Pin 8、Pin 9、Pin GNDに直接はんだ付けする必要がなくなります。
  • まれにインターネット接続に失敗する場合があります。その場合は組み込みOSを再起動してください。
  1. USB to Serialアダプタを使用してコンソールを開きます。

  2. 以下のようにすべての部品を接続します:

  1. コンソールでcd /Media/USB-A1と入力してUSBフォルダに移動します。

  2. OpenWRTにインストールされているユーティリティMadplayを使用して、madplay filename.mp3と入力して音楽を再生します。

  3. これで音楽が聞こえるはずです。

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

当社の製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が当社の製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...