メインコンテンツまでスキップ

Bugduino

BugduinoはArduino互換モジュールです。

Buglabs BUGプラットフォームでの使用を目的に設計されています。

特徴


  • Arduino互換、Seeeduinoベース
  • BUGコネクタ
  • USB to UART: FT232RL
  • ATmega328マイクロコントローラ
  • 入力電圧 - 7-12V
  • 14デジタルI/Oピン(6 PWM出力)
  • 8アナログ入力
  • 32kフラッシュメモリ
  • 16MHzクロックスピード

**

回路図

  1. File:BUGduinoSchematicPDF.pdf

仕様

マイクロプロセッサ Atmega328
PCBサイズ 60.2cm x 60.2cm
インジケータ POWER、緑色LED。Txd、Rxd、Rst用のLED
電源供給 5V DC
インターフェース Mini-B USB、2.54mmピッチピンヘッダ
接続性 USB
通信プロトコル UART、Bit Bang I/O、SPI、I2C
ROHS YES

機械的寸法

60.2mm * 60.2mm * 20.5mm

使用方法

ハードウェアのインストール

  1. シリアルスイッチをUSB側に切り替えます。

  2. USBケーブルを接続します。

  3. Arduino IDEで対応するCOMポートを選択します。

  4. Arduinoボードメニューで「Arduino Duemilanove or Nano w/ ATmega328」を選択します。

  5. Arduino IDEでアップロードボタンをクリックします。

プログラミング

#include <Wire.h>

//SLOTS: Vendor: 0x02
//SLOTS: Product 0x10
//SLOTS: Revision 0x20
//A0-->GND, A1-->GND, A2-->GND
#define AT24C02B_Addr 0b1010000

unsigned char bugduino_signature[]=
{
0x00,0x00,0x02,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0b,0x16,0x00,0x00,0x00,0x0f
};
unsigned char address_map[]=
{
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,0x7f
};

void setup()
{
Wire.begin();
Serial.begin(38400);
}
void loop()
{
/*
*/
unsigned char i = 0;
unsigned char eeprom = 0;
for(i=0;i<20;i++)
{
Wire.beginTransmission(AT24C02B_Addr); //開始
Wire.send(address_map[i]);
Wire.endTransmission(); //終了
Wire.requestFrom(AT24C02B_Addr, 1); // リクエスト
delay(1);
while(Wire.available()) // スレーブが要求より少ないデータを送る可能性あり
{
unsigned char c = Wire.receive(); // 1バイトを文字として受信
if(c != bugduino_signature[i])
{
eeprom =1;
}
}
}
delay(100);

if(eeprom)
{
Serial.println("署名を書き込み中");
for(i=0;i<20;i++)
{
Wire.beginTransmission(AT24C02B_Addr); //開始
Wire.send(address_map[i]);
Wire.send(bugduino_signature[i]);
Wire.endTransmission(); //終了
delay(10);
}
}
else
{
Serial.println("署名OK");
}
for(;;);
}

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...