メインコンテンツまでスキップ

SenseCAP S2110 センサービルダー

SenseCAP S2110 Sensor Builderは、産業グレードモジュールとメーカーレベルモジュールの融合を可能にする画期的なソリューションです。これは500以上のGroveモジュールでRS485機能モジュールを構築する能力を持つオープンソースツールです。

概要

小さなオブジェクト、産業機能

デュアルコアARM Cortex M0+プロセッサとしてSeeed Studio XIAO RP2040を搭載し、1つのGroveと1つのRS485コネクタを持ち、開発者が500以上のGroveセンサーと様々なMODBUS RS485センサーに接続して、様々なIoTアプリケーション用のカスタム産業グレードMODBUS RS485センサーを開発できます。

さらなるLoRaWAN®による長距離無線データ伝送

長距離無線アプリケーション(LoRaWAN®)では、開発者はSenseCAP LoRaWAN Data Loggerと簡単に接続してデータをSenseCAP Cloudに転送でき、SenseCAP Mate Appでの5分間の簡単なBLE設定のみで済みます。明確なデータ結果とさらなる分析は、SenseCAP DashboardとSenseCAP Mate Appから簡単に取得できます。Helium、TTN、LORIOT等のIoTプラットフォームもサポートされています。

特徴

  • Modbus RS485産業グレードセンサーの簡単構築: オープンソースソースコードとIP66エンクロージャにより、500以上の既存GroveセンサーをModbus RS485産業グレードセンサーに簡単に変換。最も人気のある6つの環境Groveセンサーは、ネイティブファームウェアで既に完全に互換性があり、さらに多くが追加予定
  • SenseCAP Data LoggerとIoTプラットフォーム互換: SenseCAP Data LoggerでSenseCAP LoRaWAN®センサーに変換し、SenseCAP Mate APPでわずか5分の迅速で簡単なセットアップを活用
  • サードパーティData LoggerとIoTプラットフォームサポート: SenseCAP Data Logger以外にも、開発者はModbus RS485プロトコルをサポートする他のデータロガーやサードパーティIoTプラットフォームに接続可能
  • デプロイ準備完了の産業グレード屋外エンクロージャ: 光センサーとガスセンサー用の窓と防水通気孔が予約されたIP66防水等級屋外エンクロージャ、カスタマイズされた取り付けパネル付きで、ポールと壁の設置に適している
  • Seeed Studio XIAO RP2040による駆動: 強力なSeeed Studio XIAO RP2040デュアルコアARM M0+プロセッサと豊富なオープンソースリソースを活用して独自のセンサーをカスタマイズ。USB-Cポート経由で簡単にコードをアップロード

製品にはIP66産業グレードエンクロージャと取り付けパッドおよびネジセットが付属しており、センサーを屋外に簡単かつ安全にデプロイできます。

様々な方法でBuilderを始める

産業グレードモジュールとメーカーレベルモジュールの融合を可能にする画期的なソリューションです。Builderを有効にする方法は複数あります。

SenseCAP Data LoggerでLoRaWANセンサーを構築するためのBuilderの有効化

Groveセンサーを使用してカスタムで費用対効果の高い産業グレードのLoRaWANセンサーを構築し、SenseCAP Data LoggerでSenseCAP Cloudに接続して、長距離無線データ伝送を可能にできます。

より多くの産業レベルLoRaWAN Groveセンサーの追加

Builderに追加するより多くのGroveモジュールを探しています。あなたが参加していただけるなら光栄です!以下の情報を確認して、あなたの作品を私たちに貢献してください(これはSeeed Studio Contributor Programの下にあります)!

RS485を使用したXIAO RP2040ボードでの開発

Seeed Studio XIAO RP2040を搭載し、ボード上にGroveコネクタがあるため、通常の開発デバイスとして直接使用できます。RS485接続と併せて、XIAOにより多くのRS485対応センサーを追加し、プロジェクトのアイデアを拡張できます。

ファクトリーファームウェアフラッシュ

ここでは、SenseCAP S2110 Sensor Builderにファームウェアをフラッシュする手順を説明します。ここでは初期のファクトリーファームウェアをフラッシュします。開始前に最新のuf2ファームウェアをダウンロードしてください。

  • ステップ1: SenseCAP S2110 Sensor Builderの蓋の4本のネジを外して蓋を開け、PGコネクタのネジを外します(コインを使用)
  • ステップ2: SenseCAP S2110 Sensor BuilderとData Loggerを4本のワイヤーで接続済みの場合は、SenseCAP S2110 Sensor Builderの5Vピンに接続されている赤いワイヤーを取り外すことをお勧めします
  • ステップ3: USB Type-Cケーブルの一端をSenseCAP S2110 Sensor Builderに接続します。Bボタンを押し続けながら、USBケーブルのもう一端をPCに接続してマスストレージモードに入ります。
  • ステップ4: RPI-RP2ディスクがPCに表示され、XIAOの電源LEDが点灯していれば、接続は完了です。
  • ステップ5: sensorBuilder.ino.uf2ファームウェアファイルをRPI-RP2ディスクにコピーします。

ファームウェアのフラッシュが完了すると、RPI-RP2ディスクは消えます。

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...